総合切削工具メーカー オーエスジーの信頼品質・豊富なラインナップ。
他販売店で希少な当日~2日目出荷品を大幅拡充いたしました。
納期でお困りの際、まずはミスミサイトでお探しください。安心・安定・確実短納期でお届けします。
通り側と止り側で1組となっており、通り側が通り、止り側が2回転を超えてねじ込まなければ、そのねじは合格となります。
ねじ規格と同じ等級に定められており、使用目的により従来の1~3級ゲージには工作用と検査用がありますが、ISO等級ゲージ方式には区別がありません。
ねじの基準山形および基準寸法の正しく作られたゲージで、互いに無理なく遊びなくはまり合う、プラグとリングで1組となっております。製品寸法の上限と下限を"通り・止り"で検査する限界ねじゲージにくらべ標準ねじゲージは、製品の"通り抜ける度合い"によって検査します。
標準ねじゲージの寸法はねじの基準山形及び基準寸法で作られているので、比較測定における基準(マスタ)としても使用されます。大きい径、特殊なねじ、生産量の少ない製品の場合は限界ねじゲージに比べコスト面で有利ですが、限界ねじゲージの止りゲージの役割がないこと、ゲージ同士が摩耗すると製品の嵌め合いに影響することより、限界ねじゲージには品質管理という面では及びません。
記号 | ネジの種類 | 規格 | プラグ・ リング・セット |
精度 | 種類 | 商品名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準ねじゲージ | SG | メートル:M | - | プラグ | J級 | - | 標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 プラグ |
リング | 標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 リング | ||||||
セット | 標準ねじゲージ(SG) メートル(M)ねじ J級 セット品 | ||||||
管用平行ねじ:PF PS | プラグ | 標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 プラグ | |||||
リング | 標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 リング | ||||||
セット | 標準ねじゲージ(SG) 管用平行ねじ(PF/PS) J級 セット品 | ||||||
ウィット:W | プラグ | 標準ねじゲージ(SG) ウィット(W)ねじ J級 プラグ | |||||
セット | 標準ねじゲージ(SG) ウィット(W)ねじ J級 セット品 |
管用ねじゲージには管用並行ねじと管用テーパねじの2種類があります。
管用並行ねじの使用法は、ねじ用限界ゲージと同様ですが、テーパねじゲージは端面に切欠き(PTは1段。Rは2段)があり製品の末端が切欠きの範囲にあれば合格となります。
ANSI規格ではさらに基準の位置を示すため3段または4段の切欠きとなっています。
平行ねじは、メートルねじのようにストレート形状になっているもの、テーパねじは、奥に行くほど細くなっているようなテーパー形状をしているものとなります。
記号 | ネジの種類 | 規格 | プラグ・ リング・セット |
精度 | 種類 | 商品名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
その他のねじゲージ | LG | メートル:M | 従来JIS | プラグ | 2級 | IM(検査用) | 内径プラグゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) 検査用 |
WM(工作用) | 内径プラグゲージ(LG) メートル(M)ねじ 2級(従来JIS) 工作用 | ||||||
JIS(ISO等級) | 6H | PP | 内径用プレーンプラグゲージ JIS(ISO等級) | ||||
RG-M | - | リング | ±0.001 | - | 基準(マスター)リングゲージ(RG-M) メートル ±0.001 | ||
LCG | 従来JIS | プラグ/リング | 2級 | GW GPW | 摩耗点検ねじゲージ 2級(従来JIS) | ||
JIS(ISO等級) | 6g 6h 6H | GW NW GPW | 摩耗点検ねじゲージ JIS(ISO等級) |