• 【RoHS対応情報について】RoHS対応情報を2019年7月22日の改正RoHS指令施行に向け順次更新しております。 商品によってRoHS対応情報が更新前・更新後と混在する場合がございます。詳しくは 重要なお知らせ をご確認ください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

圧倒的な「長検出距離」で壊れにくい近接センサ!誤作動・衝突による突発停止を起こさない設備を実現

オムロンの近接センサ E2E NEXTシリーズは
長距離検出により、突発停止を起こさない設備を実現します。
交換時間を約10秒に大幅短縮するe-治具も併せてご紹介。

商品紹介動画はこちら

商品ラインナップ

・2019年3月より、新たに3線式もラインナップ!
・当日出荷品(在庫品)多数あり!

こんなお悩みございませんか?

よくあるお困りごと
検出距離が短いため、検出物体とぶつかりやすく、生産設備の突発停止が起きる。
センサ交換時、適切な距離に調整するために多くの時間が必要。作業スキルによって、調整位置がばらつき、検出が不安定になる。
切削油によりケーブルが劣化してしまう。
近接センサ E2E NEXTシリーズで解決!
M12で7mmの世界最長検出距離※1で、近接センサと衝突せず、設備が安定稼動!
交換時間を約10秒※2に大幅短縮!調整レスで誰が交換しても同じ位置に取り付け可能。
IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で耐油実力値2年!

※1 2017年9月現在。オムロン社調べ

※2 センサ取り付け時の距離調整にかかる時間。オムロン社調べ

従来比約2倍の長距離検出を実現

従来比約2倍の長距離検出を実現

交換時間を約10秒に大幅短縮!調整レスで誰が交換しても同じ位置に取り付け可能

【従来】
【従来】

センサを仮止め

ワークの位置確認
↓↑ 安定するまで繰り返し
微調整

増し締めして完了

【“e-治具”を使って交換時間わずか10秒】
【“e-治具”を使って交換時間わずか10秒】

挿して締めるだけ!

Oリングが、e-治具内部への
切削油などの異物侵入を
ブロックし、位置決め精度を
担保します(IP67G)

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具商品詳細はこちら

商品ラインナップ

・2019年3月より、新たに3線式もラインナップ!
・当日出荷品(在庫品)多数あり!

使用事例

1.装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい

スピンドルの有無検出

2.ワークの着座位置のばらつきやたわみがあっても衝突が起きにくい

溶接する金属板の着座確認

商品ラインナップ

・2019年3月より、新たに3線式もラインナップ!
・当日出荷品(在庫品)多数あり!