(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/4/21 7:00 ~ 4/22 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

お得な価格で提供 在庫限り 売り切り特価品 オムロン タイマ・カウンタ 対象商品:ソリッドステート・タイマ H3Y / 小型トータルカウンタ H7E□-N

2017年3月末日までの生産ロットのオムロンの「ソリッドステート・タイマ H3Y」と「ソリッドステート・タイマ H3YN」、
「小型トータルカウンタ H7E□-N」を在庫限りの特別プライスで提供します!
ミスミ保証はもちろん、オムロンによる保証が購入後1年間ついております。性能・仕様に問題はございません。
この機会に評価用として、保全ストックとしてぜひお買い求めください!

対象商品

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ

ソリッドステート・タイマ H3Y

【特長】

  • 繰り返し誤差は±1%と高精度(初回値を含む)。
  • 復帰時間は途中復帰を含め100ms以下。
  • +、-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
  • 電源電圧のセミマルチ化を実現。
  • 標準品でUL、CSA規格を取得。
  • EN61812-1適合、CEマーク対応。

【用途】

  • 多くの設備がタイマ機能が必要でありラインのあらゆる箇所で使用可能。

形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現したタイマ

ソリッドステート・タイマ H3YN

【特長】

  • EN61812-1適合、CEマーク対応。
  • 4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応。
  • 1台で4役のマルチ動作モード対応。
  • 形MYリレーと端子コンパチ。
  • EN規格に適合し、欧州輸出にも安心。
  • 電源電圧のセミマルチ化によりメンテ在庫削減に対応。

【用途】

  • タイマは、スタート信号が入ってから、あらかじめ設定した時間になると出力信号を切り替える制御装置。

売り切り品目リスト

通常型番 売り切り品型番 通常価格 売り切り品価格
H3Y-2 AC100-120 10S H3Y-2 AC100-120 10S-MSM完売 4,189円 2,910円
H3Y-2 AC100-120 120S H3Y-2 AC100-120 120S-MSM完売 2,938円 2,791円
H3Y-2 AC100-120 30M H3Y-2 AC100-120 30M-MSM完売 2,938円 2,791円
H3Y-2 AC100-120 30S H3Y-2 AC100-120 30S-MSM 4,189円 2,910円
H3Y-2 AC100-120 3M H3Y-2 AC100-120 3M-MSM完売 2,938円 2,791円
H3Y-2 AC100-120 5S H3Y-2 AC100-120 5S-MSM完売 4,189円 2,910円
H3Y-2 AC100-120 60M H3Y-2 AC100-120 60M-MSM 4,189円 2,791円
H3Y-2 AC100-120 60S H3Y-2 AC100-120 60S-MSM完売 4,189円 2,910円
H3Y-2 AC200-230 10S H3Y-2 AC200-230 10S-MSM完売 4,189円 2,910円
H3Y-2 AC200-230 30M H3Y-2 AC200-230 30M-MSM完売 4,189円 2,791円
H3Y-2 AC200-230 3H H3Y-2 AC200-230 3H-MSM完売 4,189円 2,791円
H3Y-2 AC200-230 5M H3Y-2 AC200-230 5M-MSM完売 4,189円 2,791円
H3Y-2 AC200-230 5S H3Y-2 AC200-230 5S-MSM完売 4,189円 2,910円
H3Y-2 AC200-230 60M H3Y-2 AC200-230 60M-MSM完売 4,189円 2,791円
H3Y-2 AC200-230 60S H3Y-2 AC200-230 60S-MSM 4,189円 2,910円
H3Y-2 DC24 10M H3Y-2 DC24 10M-MSM完売 2,500円 2,375円
H3Y-2 DC24 1S H3Y-2 DC24 1S-MSM完売 3,489円 2,494円
H3Y-2 DC24 3M H3Y-2 DC24 3M-MSM完売 2,500円 2,375円
H3Y-2 DC24 5M H3Y-2 DC24 5M-MSM完売 3,489円 2,375円
H3Y-2-0 DC24 5S H3Y-2-0 DC24 5S-MSM完売 3,189円 2,375円
H3Y-4 AC200-230 10S H3Y-4 AC200-230 10S-MSM完売 3,313円 3,147円
H3Y-4 AC200-230 1S H3Y-4 AC200-230 1S-MSM完売 4,489円 3,147円
H3Y-4 AC200-230 60S H3Y-4 AC200-230 60S-MSM完売 3,313円 3,147円
H3Y-4 DC24 10S H3Y-4 DC24 10S-MSM完売 3,589円 2,671円
H3Y-4 DC24 1S H3Y-4 DC24 1S-MSM完売 3,589円 2,671円
H3Y-4 DC24 5S H3Y-4 DC24 5S-MSM完売 3,589円 2,671円
H3YN-2 AC200-230 H3YN-2 AC200-230-MSM 3,789円 3,088円
H3YN-2 AC24 H3YN-2 AC24-MSM完売 3,789円 3,088円
H3YN-2 DC12 H3YN-2 DC12-MSM完売 2,938円 2,791円
H3YN-2 DC24 H3YN-2 DC24-MSM完売 2,938円 2,791円
H3YN-21 AC100-120 H3YN-21 AC100-120-MSM完売 3,789円 3,088円
H3YN-21 AC200-230 H3YN-21 AC200-230-MSM完売 3,250円 3,088円
H3YN-21 DC24 H3YN-21 DC24-MSM完売 2,938円 2,791円
H3YN-4 AC100-120 H3YN-4 AC100-120-MSM完売 3,438円 3,266円
H3YN-4 DC24 H3YN-4 DC24-MSM完売 4,189円 2,910円
H3YN-41 AC200-230 H3YN-41 AC200-230-MSM完売 3,438円 3,266円
H3YN-41 DC24 H3YN-41 DC24-MSM完売 4,189円 2,910円
H7EC-NFV-B H7EC-NFV-B-MSM完売 4,375円 4,156円
H7EC-NLP H7EC-NLP-MSM完売 2,100円 1,995円
H7EC-NP H7EC-NP-MSM完売 3,789円 2,126円
H7EC-NV-B H7EC-NV-B-MSM完売 5,689円 3,622円
H7EC-NV-BH H7EC-NV-BH-MSM完売 4,375円 4,156円
H7ER-N H7ER-N-MSM完売 4,313円 4,097円
H7ER-NV H7ER-NV-MSM完売 4,876円 4,632円
H7ET-N H7ET-N-MSM完売 5,689円 3,860円
H7ET-N-B H7ET-N-B-MSM完売 4,063円 3,860円
H7ET-NFV H7ET-NFV-MSM完売 6,689円 4,751円
H7ET-NFV1 H7ET-NFV1-MSM完売 5,250円 4,988円
H7ET-NFV1-B H7ET-NFV1-B-MSM完売 7,589円 4,988円
H7ET-NV H7ET-NV-MSM完売 4,626円 4,395円
H7ET-NV-BH H7ET-NV-BH-MSM完売 5,188円 4,929円

※オムロン盤ソリューション特集も実施中

オムロンの盤ソリューション機器のラインナップ拡充!短納期商品多数取り揃え 制御盤に新たな価値をもたらす Value Design for Panel