高IPと電波透過性を兼備したプラボックスのご紹介
多様な種類とサイズを取り揃え、ご希望のプラボックスがきっと見つかります。
最短当日出荷で急な案件が発生しても安心です。
500アイテム以上のラインナップ
その他 日東プラボックスはこちらプラボックスとは・・・
電気・電子機器収納を目的とし、屋内や屋外において、外部の環境から内部機器を保護するとともに、内部機器への直接接触に対する保護を行なうものです。プラボックスは金属製キャビネットと違い、電波透過性に優れているため、ブロードバンド用通信機器・無線LANアクセスポイント・監視カメラ関係周辺機器など無線LAN機器などの収納が可能です。
保護等級とは・・・
キャビネットの使用環境(屋内用キャビネットか屋外用キャビネットか)および保護等級IPを表します。保護等級IPは国際電気標準会議(IEC)の規格IEC60529(JIS C0920)にて、危険な箇所への接近、外来固形物および水への保護の等級が規定されています。IPはキャビネットの保護構造の等級を記号で示したものです。
日東工業株式会社
潤沢な設計・製造ノウハウと豊富なパリエーションを誇るキャビネットは、国内トップクラス。
分配電盤やシステムラック・光接続箱は、それぞれに求められるさまざまな条件を解決し、多種多様なニーズに挑戦しています。
ミスミVONA取り扱い品目・・・23,000点以上
盤・キャビネット・ボックス、盤用パーツ、盤用パネル、盤用クーラー、分電盤、配線用遮断器、漏電遮断器、配線部品など
確実短納期でご購入いただける日東工業商品、まだまだあります
その他 日東工業の商品はこちら