(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • お問い合わせ混雑時は0120-343-603への電話、またはtech-support.personal@misumi.co.jpへのメール(受付時間9:00~18:00 ※土曜日・日曜日・祝日は除く)をご利用ください。

検査・品質管理におすすめ!新潟精機測定工具特集 特注標準化で即時見積もり可能に 最短当日出荷

測定一括管理ソフト 「SK-LOG」 が新登場。 測定データを手間なくデータで一元管理可能です。
そのほか、自由指定タイプピンゲージ、リングゲージから測定工具新商品まで多数取り揃えております。

新潟精機 測定器通信統合ソフト SK-LOG特集

カテゴリ別 商品ラインナップ

ピンゲージ 単品、セット、セラミックなど、各種ラインナップをご用意いたしました。自由指定タイプは億単位のパターンから選定可能です。

  • ポピュラーでコスト重視のタイプです

    鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび

    新潟精機

    鋼ピンゲージ単品 AAシリーズ 0.01mmとび

  • お客さまの声

    適度な長さと硬さから使用感もよく、またあらゆるサイズが早急に手に入ることから非常に便利です。

    納期が早かったのと、ピンゲージが一個一個、専用ケースに入っており、整理整頓にも役立つので良かったです。

    急な仕事でミスミさんで検索したら即納対応で助かりました。今後も利用しますので即納商品を増やしてください。

使用用途

  • ノギスの検査

    ノギスの検査

  • 穴径の測定

    穴径の測定

  • 溝の深さの測定

    溝の深さの測定

  • 穴の芯間の測定

    穴の芯間の測定

億単位のパターンから選定可能!

「特注標準化」対象商品

ノギス スタンダードタイプから細溝の測定用、ワイヤーロープの直径測定用など、幅広いバリエーションをご用意いたしました

その他ノギスはこちら

マイクロメータ 精密な寸法を測定するマイクロメータをさまざまなシーンに応じてご用意いたしました

その他マイクロメータはこちら

デプスゲージ 深さ測定に。簡易測定用のミニデプスをご用意いたしました

その他デプスゲージはこちら

ブロックゲージ 単品、セット、セラミックなど、各種ブロックゲージをご用意いたしました

その他ブロックゲージはこちら

各種ゲージ シクネスゲージ、栓ゲージなど各種ゲージをご用意いたしました

その他各種ゲージはこちら

光学機器 省電力で長持ちするLED仕様のループをはじめ、さまざまな用途に合わせた商品をご用意いたしました

その他光学機器はこちら

マグネット ダイヤルゲージやインジケ-タなど、用途に合わせた測定保持具商品をご用意いたしました

その他マグネットはこちら

ダイヤルゲージ 視認性もよく、さまざまなシーンでご利用いただける商品をご用意いたしました

その他ダイヤルゲージはこちら

角度計 スタンダードタイプから細溝の測定用、ワイヤーロープの直径測定用など、幅広いバリエーションをご用意いたしました

その他角度計はこちら

定規 精度別、階段状目盛仕様など用途に応じてバリエーション豊富にご用意いたしました

その他定規はこちら

その他工具 使用用途に応じてバリエーション豊富にご用意いたしました

その他新潟精機の商品はこちら

ピンゲージ・リングゲージ(自由指定タイプ) 選定ガイド

ご注文方法

測定、検査、位置決めなど幅広い用途でご使用いただけるピンゲージ・リングゲージが豊富なサイズから選定できます。
ゲージ径(D)、長さ(L)、ゲージ公差(mm)をご指定いただくだけで、瞬時に価格・納期をご確認いただけます。

1 商品ページ左側の「絞り込み条件」より以下のステップにそって選択

2 商品ページ右下の青字の「価格を確認」をクリックすると価格と納期が確認できます

CADデータダウンロード方法

①商品ページ左側の「絞り込み条件」で寸法を指定し型番を確定してください。
②型番の右側にある「CADダウンロード」もしくは「3Dプレビュー」タブをクリックしてください。
※一部対応していない商品がございます。

自由指定タイプの商品ラインナップをみる