納期と手間がかからない!ご希望の用途・条件より簡単選定!日本電産シンポ エイブル減速機

こんなお悩みございませんか?

[お悩み1]
モータに合う減速機の選定でどれを選んでいいかわからない
[お悩み2]
メーカーの標準減速機のバリエーションが少ない
[お悩み3]
モータにギアを付けると納期がかかる
[お悩み4]
設置スペースが限られている
[お悩み5]
モータと減速機の組み付けやグリースの交換などのメンテナンスが面倒

エイブル減速機で解決!

[解決]
・減速機選定ツールより、豊富なバリエーションから様々な用途・条件で減速機の選定ができ、短納期!
・高級グリース使用によりメンテナンスフリー!さらに製品の小型化を実現!

同心軸タイプ

VRSFシリーズの
後継機種
VRXFシリーズ
減速比:1/3~1/81
バックラッシ:3・5・10・15分
特徴:コンパクトで高精度

商品詳細へ

VRSシリーズ
減速比:1/3~1/100
バックラッシ:3分
特徴:高荷重容量を実現

商品詳細へ

VRGシリーズ
減速比:1/5~1/81
バックラッシ:1・3分
特徴:振動・騒音を削減し静音化を実現

商品詳細へ

VRTシリーズ
減速比:1/4~1/100
バックラッシ:3・5分
特徴:高荷重容量を実現したフランジ出力タイプ

商品詳細へ

直交軸タイプ

スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ
EVSシリーズ
減速比:1/3~1/100
バックラッシ:4・6・7分
特徴:高精度で省スペース

商品詳細へ

※VRXFシリーズはVRSFシリーズの後継機種のため、取付寸法が同じで互換性があります。

選定ツール
メーカーから、取付けから、型式から・・・さまざまな条件より選定可能!
減速機選定ツールはこちら

納期比較

小型化を実現したコンパクト設計

スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ 商品詳細へ

使用事例

お客様の声

狭いスペースに取り付けなければならないときに他社製品と比べて小型なので購入しました。
納期的メリットがあり、スケジュールに余裕ができました。
メンテナンスフリーなので助かります。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)