(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

モレックス M8/M12コネクタ Bradシリーズ 取り扱い開始

産業用途における数多くの相互接続および工業用通信のインストール、メンテナンスプロセスをシンプルにする、
グローバルメーカーモレックスの【Brad(ブラッド)シリーズ】をご紹介します。
各種産業用ネットワークの構築に幅広く貢献します。

モレックスとは

モレックスは、ファクトリーオートメーション用に、過酷な環境下にも適用する
多種多様な接続・省配線ソリューション、通信ネットワークカードおよび通信
診断機器などを取り揃え、さまざまな産業ネットワークの構築に対応します。

Brad(ブラッド)シリーズのご紹介

Bradシリーズは、FA用オープンネットワークのひとつであるDeviceNetをはじめとして、PROFIBUS、CC-Link、およびイーサネット系のネットワークであるEtherNet/IP、PROFINET、CC-Link IEと、さまざまなネットワークに幅広く対応するソリューションです。
コードセットからネットワークカードまで各種商品を取り揃え、ネットワークの構築にワンストップで商品を提供しております。長年にわたるオープンネットワーク技術の経験により、市場でも
認知度が高いブランドとしてお客さまに好評をいただいています。

Bradシリーズを使用したネットワーク構築の全体像 (例:DeviceNet)

Components and Elements DeviceNet System

Bradシリーズ各種ラインナップのご紹介

各種コードセットおよびアクセサリー

特長

FAの過酷な環境下において必須とされる、防水・防塵性能を備えた高品質で耐久性の高い商品です。工業規格のM12, M8タイプおよびパワー接続の各種コードセットは、極数、ストレートおよびライトアングルタイプの各種アクセサリーを用意しています。

防水・防塵性を備えた各種IOモジュールおよびMPIS(マルチポートボックス)

特長

IP67規格適合HarshIOモジュールは、過酷な作業環境において、I/Oデバイスへの産業用コントローラーの接続に対応する迅速かつ信頼性の高いソリューションです 。各種ネットワークに対応しています。MPISは、中継端子箱に代わる一体型マルチポートボックスで、省配線をサポートします。

各種産業用ネットメータ(診断機器)

特長

DeviceNet用ネットメータは、ネットワークの問題が生じたときに、効率的に問題を特定し、診断することができます。

モレックス売れ筋商品

その他も豊富なラインナップを取り揃えております。モレックスならミスミVONA!ぜひ、お試しください!

その他モレックス商品についてはこちら