(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

小容量帯インバータを販売中! 三菱電機 FR-Dシリーズ/FR-Eシリーズ60種類取り扱い中!

インバータやモータを選定中のお客さまにおすすめ。三菱電機の小容量帯インバータをご紹介。
FR-Dシリーズは、取り付け簡単・小形で省スペース。
FR-Eシリーズは、抜群の利便性と駆動性能を兼ね備えています。

商品特長をいますぐチェック!

商品特長
詳しくはこちら
インバータ以外も取り扱い中!
カテゴリ別はこちら

取り扱い商品

FR-Dシリーズ 簡単・小形の三菱基準!GLOBAL STANDARD

FR-Eシリーズ 抜群の利便性&駆動性能!小型ボディのオールラウンダー

商品特長

特長その1 【高性能コンパクトボディ&サイドバイサイドの省スペース設置】

1 高性能コンパクトボディで従来品との置き換えも容易に!

FR-Dシリーズ
取り付け寸法は三菱電機製最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一。
FR-Eシリーズ
取り付け寸法は従来機種(FREQROL-E500シリーズ)との取り付け互換性を考慮し同一。(7.5K以下)

2 サイド・バイ・サイドで省スペース設置

横方向を密着して設置可能*1ですので、省スペース化がはかれます。FR-Dシリーズは、オプションのDINレール取付けアタッチメント(FR-UDA□□)の取り付けが可能です。

  1. *1 インバータ周囲温度は40℃以下で使用してください。

特長その2 【長寿命設計&簡単メンテナンス】

1 長寿命設計

  •  冷却ファンは、設計寿命10年*1の長寿命化を実現しました。冷却ファンのON/OFF制御との組み合わせで、さらに長寿命になります。
  •  コンデンサは、設計寿命10年*1*2のものを採用し、長寿命化を実現しました。(周囲温度105℃ 5,000時間のコンデンサを採用しています。)
  •  寿命部品の寿命目安です。
部品名 FR-D700の寿命目安 JEMAの目安*3
冷却ファン 10年 2~3年
主回路平滑用コンデンサ 10年 5年
プリント基板上平滑コンデンサ 10年 5年
  1. *1 周囲温度:年間平均40℃(腐食性ガス、引火性ガス、オイルミスト・じんあいのないこと)設計寿命は計算値ですので、保証値ではありません。
  2. *2 出力電流:インバータ定格の80%
  3. *3 JEMA(社団法人日本電機工業会) 「汎用インバータ定期点検のおすすめ」より抜粋

2 最先端の寿命診断

  •  主回路コンデンサ、制御回路コンデンサ、突入電流抑制回路の劣化度合いをモニタできます。
  •  自己診断により、部品寿命の警報を出力*4できるため、トラブルを未然に防ぐことができます。
  1. *4 主回路コンデンサ、制御回路コンデンサ、突入電流抑制回路、冷却ファンのいずれか1つが出力レベルに到達すると警報を出力します。
    主回路コンデンサの容量は、停止中にパラメータを設定し、電源をOFF→ONすることで測定できます。容量を測定することにより警報出力可能となります。

3 冷却ファン簡単交換

  •  冷却ファンを使用するすべての容量*5でインバータ上部に冷却ファンを配置しました。主回路配線を外さなくても冷却ファンが簡単に交換できます。
  1. *5 冷却ファンはFR-E720-1.5K(SC)(NF)(NC)以上、FR-E740-1.5K(SC)(NF)(NC)以上、FR-E720S-0.75K(SC)以上に装備しています。

4 くし形配線カバー

  •  配線後にカバーが装着できるため、配線が容易です。

特長その3 【型番構成】

FR-Dシリーズ

FR-Dシリーズ型番構成

電源 インバータ形名 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
3相200V FR-D720-□K
3相400V FR-D740-□K - -
単相200V*1 FR-D720S-□K - - - - -
単相100V*1 FR-D710W-□K - - - - - - -
  1. *1 単相200V、単相100V入力仕様品は出力が3相200Vとなります。

●:発売機種  ―:該当なし

FR-Eシリーズ

FR-Eシリーズ型番構成

インバータタイプ インバータ形名 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
3相200V FR-E720-□□(SC)
3相400V FR-E740-□□(SC) - -
単相200V*1 FR-E720S-□□(SC) - - - - -
単相100V*1 FR-E710W-□□ - - - - - - -

●:発売機種  ―:該当なし

インバータタイプ インバータ形名 0.1 0.2 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15
3相200V FR-E720-□□NF/NC
3相400V FR-E740-□□NF/NC - -
  1. *1 単相200V、単相100V入力仕様品は出力が3相200Vとなります。

●:発売機種  ―:該当なし

UL、cUL、EC指令(CEマークに対応しています。) 単相100V電源入力仕様品は、EMC指令未対応です。 RoHS指令に対応した、人や環境に配慮したインバータです。