(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 新型コロナウイルスへの対応状況は、こちらをご確認ください。

三菱電機エンジニアリング商品特集

働き手が減少している現代において、省工数化が今後のものづくりを支える鍵となってきます。
スマート工場化を図る三菱電機エンジニアリング商品をご紹介いたします。三菱電機商品とご一緒にご検討ください。

[図]

1.「配線作業」の省工数化で働き方改革 / 省配線・省工数機器

三菱電機製シーケンサ、サーボシステム、表示器(GOT)の配線作業の省工数化で、
“働き方改革”に貢献できるコンポーネントをラインナップしています。もちろん、他メーカー製のPLCでも使用できます。

中継端子台:スプリングクランプタイプ、ネジタイプ

スプリングクランプタイプとは

スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。
電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。

[図]スプリングクランプタイプとは

スプリングクランプタイプの特長

簡単配線
スプリングクランプタイプならば、プッシュイン接続により配線・メンテナンス工数を削減します。
それにより作業時間を大幅に短縮できます。
[図]簡単配線
接続品質の安定
電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続しているため、振動によるゆるみリスクがありません。かつ配線作業者のスキルに異存なく接続でき、品質のばらつきを低減します。
[図]接続品質の安定
アフターメンテナンスの削減
増し締めが不要となり、保守にかかる作業負荷を軽減します。設備の増設や改修に伴う再配線もプッシュインで簡単です。
[図]アフターメンテナンスの削減

ネジタイプの特長

簡単配線
5端子ごとに黒ネジとすることで配線ミスを防止できます。
[図]簡単配線
丸形端子の挿入性
ネジを浮かせたまま端子を挿入でき、
誰でも容易に結線作業ができます。
[図]丸形端子の挿入性
ネジの脱落防止
ネジ脱落防止機構によるネジの脱落防止で作業性が向上します。
[図]ネジの脱落防止

シーケンサ用中継端子台

スプリングクランプタイプ

  • コネクタ⇔端子台変換ユニット MELSECシーケンサ スプリングクランプ端子台

    コネクタ⇔端子台変換ユニット MELSECシーケンサ スプリングクランプ端子台

    シーケンサ用中継端子
    スプリングクランプ式

    商品詳細

    3日目出荷~

ネジタイプ

  • PLC用コネクタ/端子台変換ユニット

    PLC用コネクタ/端子台変換ユニット

    シーケンサ用中継端子台

    ネジ式

    商品詳細

    3日目出荷~

サーボシステム用中継端子台

スプリングクランプタイプ

  • 三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台

    三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ネットワークアンプ用中継端子台

    スプリングクランプ式で外部信号を簡単配線!

    商品詳細

    3日目出荷~

  • 三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式メカ信号端子台

    三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式メカ信号端子台

    ストロークリミット、近点DOG信号を簡単配線!

    商品詳細

    3日目出荷~

  • 三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ブレーキ付中継端子台

    三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式ブレーキ付中継端子台

    ブレーキ付サーボモータのブレーキ回路をコンパクトに!

    商品詳細

    3日目出荷~

  • 三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台

    三菱電機ACサーボ MR-J5/J4用スプリングクランプ式汎用インタフェースアンプ用中継端子台

    スプリングクランプ式で外部信号を簡単配線!

    商品詳細

    3日目出荷~

サーボシステム用中継端子台 導入事例

ネットワークアンプ用メカ信号端子台

<DG2SV2TB(1軸用)/ DG2SV2TB2(2軸用)/ DG2SV2TB3(3軸用)>

ストロークリミット、近点ドグ信号を簡単配線!

  • コモン端子搭載で配線スッキリ・コンパクト
  • 信号名記載で配線ミス防止
  • 長尺・高屈曲ケーブルで機構部/可動部に設置可能
[図]ネットワークアンプ用メカ信号端子台
[接続構成]
[図]接続構成
[工数削減例]
[図]工数削減例

ブレーキ付モータ用中継端子台

 <DG2BK1TB(-D)〈シンクタイプ〉/ DG2BK1TB-P01(-D)〈ソースタイプ〉>

ブレーキ付きサーボモータのブレーキ回路をコンパクトに!

  • サーボアンプ推奨の「ブレーキシーケンス回路」に必要なリレーを内蔵
  • 設置面積と配線工数の削減に最適
  • 信号名記載で配線ミス防止
[図]ブレーキ付モータ用中継端子台
[接続構成]
[図]接続構成
[工数削減例]
[図]工数削減例

ネットワーク対応サーボアンプ用中継端子台

DG2SV3TB

スプリングクランプ式で外部信号を簡単配線!

  • 標準コネクタケーブルによる品質向上
  • スプリングクランプ式でラクラク配線
[図]ネットワーク対応サーボアンプ用中継端子台
[接続構成]
[図]接続構成

汎用インタフェースアンプ用中継端子台

<DG2SV1TB>

スプリングクランプ式で外部信号を簡単配線!

  • ネジ端子台に比べ約40%の省スペース!
[図]汎用インタフェースアンプ用中継端子台
[接続構成]
[図]接続構成

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)とは

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)の特長

LED点灯で一目でON/OFFの判別が可能。
[図]LED点灯で一目でON/OFFの判別が可能。
豊富なモジュールを用途に応じて混在・交換可能!
(独立コモンタイプのみ)
[図]豊富なモジュールを用途に応じて混在・交換可能!(独立コモンタイプのみ)
CC-Linkインタフェースユニットとの組み合わせでネットワーク接続可能
[図]CC-Linkインタフェースユニットとの組み合わせでネットワーク接続可能

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)

シーケンサ用デジタル信号変換器(ターミナルユニット)

スプリングクランプタイプ

  • PLC I/Oユニット用ターミナルリレー FA-THシリーズ

    PLC I/Oユニット用ターミナルリレー FA-THシリーズ

    シーケンサ用デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
    スプリングクランプ式

    商品詳細

    3日目出荷~

ネジタイプ

  • PLC I/Oユニット用ターミナルリレー FA-THシリーズ

    PLC I/Oユニット用ターミナルリレー FA-THシリーズ

    シーケンサ用デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
    ネジ式

    商品詳細

    3日目出荷~

アナログ信号変換器

アナログ信号変換器とは

アナログ信号変換器は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(センサなど)を接続するために、アナログ信号を変換(温度→電圧など)します。
各種センサ情報を簡単に見える化(小規模IoT化)できます。

アナログ信号変換器の特長

1CH単位で自由構成
センサに応じて最適なモジュールを1CH単位で選定できます。
また、ドライバ不要で1点ごとに取り外しでき、ストレスフリーで交換可能です。
[図]1CH単位で自由構成
チャンネル間絶縁
チャンネル間絶縁されているため、
電流の回り込み防止、ノイズ耐量が向上します。
[図]チャンネル間絶縁
省スペース
小型設計によって制御盤内、装置内にスッキリ設置できます。
※A社製品との比較(2019年三菱電機エンジニアリング社調べ)
[図]省スペース
ネットワーク接続
CC-Linkインタフェースユニットとの組み合わせでネットワーク接続可能
[図]ネットワーク接続
[図]システム構成例
  • アナログ信号絶縁変換ユニット
    FA-ATシリーズ

    アナログ信号絶縁変換ユニット FA-ATシリーズ

    CH間絶縁によりノイズ耐量向上。
    各信号変換モジュールを1ベースに組み合わせ可能のため、異なるアナログ信号を1ベースに入力可能。

    商品詳細

    3日目出荷~

表示器用盤面取付スピーカ

表示器用盤面取付スピーカとは

GOT2000とMI3000で使用可能なアンプ内蔵スピーカです。挟み込み式で簡単に取り付けできます。
GOT2000/MI3000の音声出力機能と組み合わせることで、音声通知システムを簡単に構築できます。

[図]表示器用盤面取付スピーカとは
  • 表示器用盤面取付スピーカ

    表示器用盤面取付スピーカ

    GOT2000とMI3000で使用可能なアンプ内蔵スピーカ。挟み込み式で簡単に取り付けできます。

    商品詳細

    NEW

2.小規模IoT導入で生産現場革新 / ネットワーク機器

急加速している工場のIoT化のために必要不可欠な産業用ネットワークに接続できる機器をラインナップ。
ネットワークの活用による、情報・映像のみえる化、機械・装置間の連携を通じて、工場のIoT化をサポートします。

信号変換器インタフェースユニット(CC-Link IE TSN/CC-Link/Ethernet対応 )

信号変換器インタフェースユニットとは

信号変換器インタフェースユニットは、アナログ信号変換器、デジタル信号変換器(ターミナルユニット)を簡単にCC-Linkファミリーへ接続し、各種デバイス情報の集約に よる小規模IoTを実現できます。

信号変換器インタフェースユニットの特長

小規模IoTで情報の一元管理
アナログ信号変換器のネットワーク接続により、流量・温度センサなどのデバイスの情報を集約することで、現場の稼働状況を監視可能です。
[図]小規模IoTで情報の一元管理
制御盤内省工数から装置内省工数
ネットワークケーブル一本で簡単に分散設置が可能です。デバイスとの配線距離が短くなることで配線、取り回し作業工数を削減できます。
[図]制御盤内省工数から装置内省工数
モジュールを自由構成
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)、アナログ信号変換器において、モジュールを1点ごとに組み合わせることで、用途に応じた構成が可能です。
[図]モジュールを自由構成
予知保全をサポート
時間軸で温度変動、設備の稼働状況をロギングが可能。ロギングによる予知情報で、メンテナンス作業を効率化できます。
[図]予知保全をサポート
  • 【CC-Link対応】信号変換器インタフェースユニット

    【CC-Link対応】信号変換器インタフェースユニット

    デジタル信号変換器(ターミナルユニット用)やアナログ信号変換器をCC-Linkに簡単接続可能。

    商品詳細

    NEW

3.生産現場を「みる」(監る、診る) / 監視・トレーサビリティ機器

スマート工場によって、生産現場、事務所などすべてがつながる時代へ進化しています。
各工程の稼働状況、現場のいま、センサからの情報など、あらゆる情報の「みえる化(監える化、診える化)」を実現し、“つながる”を提供します。

RFIDインタフェースユニット

RFIDインタフェースとは

RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製RFIDシステムV680シリーズを簡単接続できます。
RFIDによって商品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。

RFIDインタフェースユニットの特長

生産状況の把握
RFタグから試験内容・結果、生産予定台数における実績を読み取ることで、生産状況のいまを把握できます。
[図]生産状況の把握
システムの簡単立ち上げ
GX Works3機能でグラフィカルに立ち上げ設定が可能。豊富なテスト、測定機能を標準装備。
[図]システムの簡単立ち上げ
既存システムの流用
MELSEC-Qシリーズ対応製品のプログラム流用が可能です。
[図]既存システムの流用
  • RFIDインタフェースユニット

    RFIDインタフェースユニット

    オムロン株式会社製V680シリーズと三菱電機株式会社製PLC(MELSEC)の接続用。バス直結、CC-Link,CC-Link IE Fieldタイプをご用意。

    商品詳細

    3日目出荷~

4.三菱電機、三菱電機エンジニアリングその他商品のご紹介

タッチパネルモニター(三菱電機エンジニアリング)

産業組み込み用途に最適!三菱電機エンジニアリング製タッチパネルモニター

TL-1501
組み込み用アナログ抵抗膜方式15インチタッチパネルモニターです。ロット販売専用機種ですが、1個から販売中。
TSD-FT1519-MN
IP65対応組み込み用アナログ抵抗膜方式15インチタッチパネルモニターです。使用温度環境として背面55℃対応、さらにアルミ電解コンデンサの推定寿命は62,000時間(使用環境温度35℃)で設計されています。
TSD-AT176-MN
組み込み用アナログ抵抗膜方式17インチタッチパネルモニターです。表示解像度は、SXGA(1,280x1,024)となります。
AC100-240V入力対応の電源を搭載しており、外部電源不要です。

ご注意:タッチパネルモニターは、PLCと直接接続して使用することはできません。

  • タッチパネルモニター TL-1501

    タッチパネルモニター TL-1501

    アナログ抵抗膜方式15インチタッチパネルモニターです。
    ロット販売専用機種ですが、1個から購入可能です。

    商品詳細

    2日目出荷~

  • タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    タッチパネルモニター組込型(オープンフレーム・モジュール)

    組み込み用タッチパネルモニターです。
    8.4インチから19インチまで複数機種掲載中。

    商品詳細

    3日目出荷~

  • タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)

    タッチパネルモニター卓上型(キャビネット)

    卓上用タッチパネルモニターです。
    15インチから24インチまで複数機種掲載中。

    商品詳細

    3日目出荷~

ケーブル(三菱電機エンジニアリング)

  • 三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用ケーブル

    三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用ケーブル

    三菱電機ACサーボ用スプリングクランプ式中継端子台用のケーブルです。

    商品詳細

    3日目出荷~

  • PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

    PLC対応ケーブル(PLC⇔端子台間接続用)

    PLC⇔三菱電機エンジニアリング製端子台(コネクタ変換ユニット等)との接続用。

    商品詳細

    在庫品あり

  • 通信ケーブル

    通信ケーブル

    RS-232/RS-422ケーブルや変換ケーブルを取り揃えております。

    商品詳細

    在庫品あり

PLC シーケンサ(三菱電機)

  • MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット

    FX5UJは、高機能、高速性、低コスト、拡張性を実現した次世代シーケンサです。

    商品詳細

    2日目出荷~

  • MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

    FX5Uはアナログや通信、高速入出力などを内蔵し、さらに拡張ボードやアダプタで手軽にシステム拡張が可能です。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

    FX5UCに接続可能な増設ユニットは、コンパクトで使いやすく、さまざまな装置の小型化が可能。豊富な変換ユニットでFX5やFX3の増設機器にも自在につながります。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    MELSEC-F FX3S シーケンサ本体

    装置の自動化を手軽に始めてみたい。 シンプルな機能を、お求めやすい価格にパッケージ。
    アナログや通信機能の拡張性も備えたベーシックなマイクロシーケンサです。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Gシリーズ シーケンサ CPU

    自動化からネットワークまで、より高度な制御を。基本的な制御に必要な機能を備え、さまざまな用途に対応します。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC-F FX3GCシリーズ

    MELSEC-F FX3GCシリーズ

    FX3Gシリーズの基本性能はそのままに、コンパクトになったFX3GCもご用意しています。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3Uシリーズ シーケンサ CPU

    より高速に、より快適に。豊富な拡張性と高機能を実現します。高速制御からネットワーク対応、そしてデータロギングまでを実現。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU

    MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU

    FX3Gシリーズの基本性能をそのままに、省スペース、省配線に貢献するコンパクトモデル。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

    MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

    ナノオーダの高速な基本命令処理により装置、機械のパフォーマンスを飛躍的に向上するシーケンサMELSEC-Q。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

    生産性の向上、使いやすさの向上、保守コストの削減を実現した新世代シーケンサ 「ユニバーサルモデル:QnU」。

    商品詳細

    在庫品あり

  • MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    三菱電機が提案する次世代トータルソリューションの中核。お客さまの課題を「TCO削減」「信頼性」「継承」の視点から解決。

    商品詳細

    在庫品あり

  • 汎用シーケンサ システムレコーダ レコーダユニット

    汎用シーケンサ システムレコーダ レコーダユニット

    レコーディング機能は、問題発生前後の全デバイス/ラベルデータを毎スキャン、タイムスタンプ付きで自動収集します。

    商品詳細

    NEW

タッチパネル(三菱電機)

  • GOT2000シリーズ
    GT21モデル

    GOT2000シリーズ GT21モデル

    コンパクトなボディに480×272ドットの高解像度表示を実現。SDメモリカードインタフェース標準搭載でFA機器との連携力を強化。

    商品詳細

    在庫品あり

  • GOT2000シリーズ
    GT25モデル

    GOT2000シリーズ GT25モデル

    SDメモリカードを標準サポートし、ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。

    商品詳細

    在庫品あり

  • GOT2000シリーズ
    GT27モデル

    GOT2000シリーズ GT27モデル

    映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応。

    商品詳細

    在庫品あり

  • GOT2000シリーズ 保護シート

    GOT2000シリーズ 保護シート

    GOT表示部のタッチキーを操作する際、操作面を傷や汚れから保護。

    商品詳細

    在庫品あり

インバータ(三菱電機)

  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ 標準仕様品

    最小クラスの高性能インバータ。マルチネットワーク対応などにより、スマート化に貢献します。標準仕様品。

    商品詳細

    NEW

  • 汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ Ethernet 仕様品

    汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ Ethernet 仕様品

    最小クラスの高性能インバータ。マルチネットワーク対応などにより、スマート化に貢献します。Ethernet仕様品。

    商品詳細

    NEW

  • 汎用インバータ FREQROL-E700

    汎用インバータ FREQROL-E700

    小型ボディのオールラウンダー。コンパクト設計により、盤設計の自由度が増えます。

    商品詳細

    在庫品あり

  • 汎用インバータ FREQROL-A800

    汎用インバータ FREQROL-A800

    幅広いシーンで活躍できる優れた駆動性能、立上げからメンテナンスまでをカバーする多彩な機能、豊富なラインアップで、ワンランク上の価値を生み出す新世代インバータ。

    商品詳細

    在庫品あり

産業用有圧換気扇

  • 産業用有圧ファン EFシリーズ

    産業用有圧ファン EFシリーズ

    EFシリーズはエクストラグレードの低騒音形で4極のモータを使用しております。

    商品詳細

    3日目出荷~

  • 産業用有圧ファンEWFシリーズ

    産業用有圧ファンEWFシリーズ

    EWFシリーズはダブリューブファンの低騒音型で4極のモータを使用しております。

    商品詳細

    3日目出荷~

  • 産業用有圧ファンEGシリーズ

    産業用有圧ファンEGシリーズ

    EGシリーズはエクストラグレードの低騒音形で6極のモータを使用しております。

    商品詳細

    3日目出荷~

  • 産業用有圧ファン EWGシリーズ

    産業用有圧ファン EWGシリーズ

    EWGシリーズはダブリューブファンの低騒音型で6極のモータを使用しております。

    商品詳細

    3日目出荷~

MELSEC、MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、GOT、CC-Link、CC-Link IE、CC-Link IE TSN、GX Works、MELSERVOは、三菱電機株式会社の商標または登録商標です。
ドライブグッズは、三菱電機エンジニアリング株式会社の登録商標です。
Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の日本における登録商標です。
その他、本ページにおける会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

  • 三菱電機、三菱電機エンジニアリングの商品ラインナップ拡充!
  • 三菱電機のトータル保全ソリューション
  • 三菱電機 FX5シリーズ
  • 三菱電機 表示器GOTシリーズ ラインナップ大幅拡充!