仕上げプレート・仕上げブロック ストークA早割対象商品一覧
:ストークA早割対象
刃先形状 のみ
Typeにより適用にならない商品がございます。詳細は商品ページでご確認ください。
鋼種の諸特性
製品名 | 鋼種 | 諸特性比較※ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレート | ブロック | 超硬ブロック材 | 耐摩耗性 | 熱間強さ | 靭 性 | 焼入性 | 熱処理変形 | 被削性 | |
SKD S−SKD E−SKD |
FB−SKD | − | SKD11 | A | B | B | A | A | C |
DC S−DC E−DC |
FB−DC | − | DC53 | A | B | A | A | B | B |
SKS S−SKS E−SKS |
FB−SKS | − | SKS3 | C | D | B | C | D | A |
SK S−SK E−SK |
FB−SK | − | SKS93 | D | D | C | D | D | A |
HPM S−HPM E−HPM |
− | − | HPm2T相当 | D | D | C | − | − | A |
SC S−SC E−SC |
FB−SC | − | S50C | E | E | B | E | E | AA |
SS S−SS E−SS |
− | − | SS400 | F | E | B | E | E | AA |
ALP | − | − | A7075P −T651 (超々ジュラルミン) |
− | − | − | − | − | − |
− | FB−SKH | − | SKH51 | A | A | A | B | B | B |
− | − | Z | V30(超硬) | AA | C | D | − | − | E |
※AA,A,B,C,D,E,Fの順に優れている度合を示しています。(AAが最も優れています。)
豊富なサイズ
-
A寸法・B寸法・T寸法とも規格化されているタイプです。使用頻度の高い約6000サイズを標準サイズとして規格しています。コストもフリーサイズよりも安く価格設定しています。
-
A寸法はmax500mmまで1mm単位で自由にご指定いただけます。
B寸法・T寸法は、追加工にて、1mm単位で変更できます。 -
寸法指定はフリーサイズと同じです。仕上げは六面フライスで、価格はフリーサイズより安く設定しています。
追加工はフリーサイズタイプ・エコノミータイプでご利用できます。 -
- B寸法変更・・・・・・標準B寸法をmin30mmまで1mm単位で指定可能です。
- T寸法変更・・・・・・板厚T寸法をmin5mmまで1mm単位で指定可能です。
- T寸法公差変更・・熱処理の際生じるそりを修正しやすくするために、標準公差よりさらに+0.3取代を多くとれます。
- 面取り変更・・・・・・全周面取り(C0.5~C1.0)をC0.1以下に変更します。