(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【注意喚起】見積・注文用「IDの乗っ取られ」にご注意ください。 「IDのっとり」による部外者による不正注文にご注意ください。万一の場合の迅速な気づきのために、複数名によるIDの共有はお避けください。
  • 【注意喚起】ミスミのロゴを使用した「なりすましECサイト」にご注意ください。
    お客さまにおかれましては、「なりすましECサイト」へのアクセスや、会員登録などの個人情報の入力、ご注文をされませんようご注意の程よろしくお願いいたします。
    なお、すでにミスミ会員登録をされているお客様にあらためて登録を依頼したり、中古品を販売することはいたしませんのでご注意ください。

プレス金型用標準部品 お得情報

ハイテン材など過酷なプレス加工をしているお客さまへ
メンテナンス削減に有効なコーティングパンチをご紹介

RW(Al-Cr系コーティング)とHW(TiCNコーティング)の寿命・価格比較

RWコーティング(Al-Cr系コーティング) vs HWコーティング(TiCNコーティング)の寿命・価格比較です。
RW(Al-Cr系コーティング)パンチの寿命は約2倍に伸長するのに対し、価格差は僅かです。
※価格差は選定サイズにより異なります。

寿命比較

寿命ショットは約2倍に伸長

TiCNコーティング
(HW)

Al-Cr系コーティング
(RW)

【打抜き条件】

  • 被加工材:590MPaハイテン材
  • 刃先径(P寸):10.45mm
  • 板厚:10mm
  • 刃先応力:223 kgf/mm²

価格比較

価格差はわずか9%

TiCNコーティング
(HW)

Al-Cr系コーティング
(RW)

【型番】

  • TiCNコーティング(HW):HW-PHAL13-80-P10.5
  • Al-Cr系コーティング(RW):RW-PHAL13-80-P10.5
Al-Cr系コーティングの技術情報はこちら

Al-Cr系コーティング 商品一覧

ミスミのAl-Cr系コーティング商品をまとめてご紹介します。
RW・RXパンチをはじめ、絞りダイ・ブロックパンチ等のラインナップがございます。

RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理) 商品

RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理) 商品

22年度 発売開始商品