• 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

ミスミでしか買えない オリジナル品多数! プレス新商品 611タイプ拡充

高ハイテン・厚板材向けのコーティングパンチ、ネストガイドなど611タイプを一気に拡充。
ミスミでしか買えないオリジナル品も多数追加!

おすすめの新商品

鋼板用コーティングの概要

表面処理マップ(被加工材は鉄鋼材料を前提とした場合)

表面処理マップ(被加工材は鉄鋼材料を前提とした場合)

  • ※1 被加工材の引張強さと板厚でミスミ表面処理の使用領域をイメージしました。表面処理同士を相対的に比較する際にご参照ください。
  • ※2 被加工材が非鉄系金属(アルミ・銅・真鍮など)の場合、DLC、NWコーティングをご利用ください。

コーティング一覧

鋼板用 コーティング 非鉄系金属用 コーティング
RX HX RW HW※ TiCN※ NW DLC
膜種 窒化+Al-Cr系 窒化+TiCN WPC+Al-Cr系 WPC+TiCN TiCN WPC+DLC 非結晶炭素膜
※水素フリー
膜厚(μm) 2~4 3~5 2~4 3~5 3~5 0.1~0.2 0.1~0.2
膜硬度(HV) 3,100 3,000 3,100 3,000 3,000 3,000以上 3,000以上
処理温度 PVD方式約450℃
耐熱温度(℃) 1,000 400 1,000 400 400 500 500
用途 スチール スチール・
ステンレス
スチール スチール・
ステンレス
スチール・
ステンレス
アルミ・銅・
真鍮
アルミ・銅・
真鍮
特長 ・高硬度被膜による耐摩耗性向上
・低摩擦係数
・耐熱温度の向上
・高硬度被膜による耐摩耗性向上
・低摩擦係数
・高硬度被膜による耐摩耗性向上
・耐熱温度の向上
・高硬度被膜による耐摩耗性向上
・母材とTiCNとの間にWPC処理の中間層(1,000HV)を設けたことで密着性・疲労強度が向上
・高硬度被膜による耐摩耗性向上 ・WPC処理によりパンチ母材の表面硬度・疲労強度を上げ、DLC膜との密着性が向上 ・低摩擦係数
・親和性が低く、凝着が発生しにくい為、アルミ・銅・真鍮の打抜き加工に最適

ボタンダイ抜き治具の特長

ボタンダイを金型上面から抜き取ることができます。
従来の叩き出し作業と比較してインサートの取り外しや型反転作業が必要なくなります。

利用可能サイズ

ダイ刃先形状の丸と変形のどちらも利用可能!

  • ダイ刃先形状丸用ダイ刃先形状丸用

    ダイ刃先形状変形用ダイ刃先形状変形用

  • ダイ刃先形状変形用

その他新商品のご紹介