高ハイテン・厚板材向けのコーティングパンチ、ネストガイドなど611タイプを一気に拡充。
ミスミでしか買えないオリジナル品も多数追加!
コーティングパンチ
ハイテン用カムユニット
超ハイテン材用ネストガイド
超ハイテン材用位置決めピン
ボタンダイ抜き治具
強化版 プランジャレンチ
鋼板用 コーティング | 非鉄系金属用 コーティング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RX | HX | RW | HW※ | TiCN※ | NW | DLC | |
膜種 | 窒化+Al-Cr系 | 窒化+TiCN | WPC+Al-Cr系 | WPC+TiCN | TiCN | WPC+DLC | 非結晶炭素膜 ※水素フリー |
膜厚(μm) | 2~4 | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
膜硬度(HV) | 3,100 | 3,000 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000以上 | 3,000以上 |
処理温度 | PVD方式約450℃ | ||||||
耐熱温度(℃) | 1,000 | 400 | 1,000 | 400 | 400 | 500 | 500 |
用途 | スチール | スチール・ ステンレス |
スチール | スチール・ ステンレス |
スチール・ ステンレス |
アルミ・銅・ 真鍮 |
アルミ・銅・ 真鍮 |
特長 | ・高硬度被膜による耐摩耗性向上 ・低摩擦係数 ・耐熱温度の向上 |
・高硬度被膜による耐摩耗性向上 ・低摩擦係数 |
・高硬度被膜による耐摩耗性向上 ・耐熱温度の向上 |
・高硬度被膜による耐摩耗性向上 ・母材とTiCNとの間にWPC処理の中間層(1,000HV)を設けたことで密着性・疲労強度が向上 |
・高硬度被膜による耐摩耗性向上 | ・WPC処理によりパンチ母材の表面硬度・疲労強度を上げ、DLC膜との密着性が向上 | ・低摩擦係数 ・親和性が低く、凝着が発生しにくい為、アルミ・銅・真鍮の打抜き加工に最適 |
ボタンダイを金型上面から抜き取ることができます。
従来の叩き出し作業と比較してインサートの取り外しや型反転作業が必要なくなります。
ダイ刃先形状の丸と変形のどちらも利用可能!
ダイ刃先形状丸用
ダイ刃先形状変形用
ガススプリング
ロケーティングコーン
材料ガイドローラセット
ラフガイド
投入検知近接スイッチ-リンクタイプ-
鋼板向け真空パッド
シムテープボックス
刻印パンチハイス鋼タイプ