保温・断熱を効率的に行い電力節約に!射出ユニット・金型対策商品をご紹介
グンゼエコカバー
・簡単着脱
・ムダな放熱を抑えてエネルギーコスト削減
高温ガラステープ
・ノズル保温用テープの固定に
成形機ノズル用
保温テープ
・ノズルに巻き付け放熱防止
※●が新商品です (2022年2月・6月発売開始)
グレード | TYPE | 主材料 | 主基材 | 推奨使用温度 | 圧縮強度 ※2 |
新商品の特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダード グレード |
HIP□ | ホウ酸塩系バインダー | ガラス繊維 | 220℃ 以下 |
294MPa | |
HIPD□新商品! | ポリエステル樹脂 | ガラス繊維 | 200℃ 以下 |
334MPa | HIP□に比べ熱伝導率、吸水率が低く機械的強度も若干高い | |
ネオスタンダード グレード |
HIPJ□ | エポキシ樹脂 | ガラス繊維 | 150℃ 以下 |
500MPa | |
HIPJD□新商品! | エポキシ樹脂 | ガラス繊維 | 150℃ 以下 |
495MPa | 難燃性認定商品 | |
耐熱グレード | HIPH□ | リン酸塩系バインダー | ガラス繊維 | 500℃ 以下 |
147MPa | |
HIPHD□新商品! | ケイ酸塩系バインダー | ガラス繊維 | 500℃ 以下 |
108MPa | HIPH□に比べ若干機械的強度は劣るが、熱伝導率が低い | |
高強度グレード | HIPX□ | 超耐熱エポキシ樹脂 | ガラス繊維 | 180℃ 以下 |
580MPa | |
HIPXD□新商品! | エポキシ樹脂 | ガラス繊維 | 180℃ 以下 |
550MPa | HIPX□に比べ曲げ強さに優れる | |
高温耐久グレード | HIPL□ | ケイ酸塩系バインダー | ガラス繊維 | 400℃ 以下 |
461MPa | |
紙ベークグレード | HIPP□ | フェノール樹脂 | クラフト紙 | 100℃ 以下 |
392MPa | |
布ベークグレード | HIPC□ | フェノール樹脂 | 綿布 | 100℃ 以下 |
294MPa | |
HIPCD□新商品! | フェノール樹脂 | 綿布 | 110℃ 以下 |
300MPa | HIPC□よりも耐熱性が若干高く、吸水率も低い | |
ウルトラグレード | HIPU□新商品! | シリコーン樹脂 | マイカ(雲母) | 550℃ 以下 |
400MPa | 最も耐熱性が高く、機械的強度も高い |
ミドルグレード | HIPF□新商品! | シリコーン樹脂 | ガラス繊維 | 300℃ 以下 |
405MPa | スタンダードグレードよりも耐熱性が高く、熱伝導率、吸水率共に低い |
板厚高精度 高強度グレード |
HIPXTS□ | 超耐熱エポキシ樹脂 | ガラス繊維 | 180℃ 以下 |
580MPa | |
HIPXDTS□新商品! | エポキシ樹脂 | ガラス繊維 | 180℃ 以下 |
550MPa | ||
板厚高精度 高温耐久グレード |
HIPGTS□ | ケイ酸塩系バインダー | ガラス繊維 | 400℃ 以下 |
480MPa | |
板厚高精度 スタンダード グレード |
HIPDTS□新商品! | ポリエチレン テレフタレート樹脂 |
ガラス繊維 | 200℃ 以下 |
334MPa | |
板厚高精度 ネオスタンダードグレード |
HIPJTS□新商品! | エポキシ樹脂 | ガラス繊維 | 150℃ 以下 |
500MPa | 板厚公差±0,.01で最安値 |
HIPJDTS□新商品! | ガラス繊維 | 495MPa | ||||
板厚高精度 ミドルグレード |
HIPFTS□新商品! | シリコーン樹脂 | ガラス繊維 | 300℃ 以下 |
405MPa |
※1 A100mm×B100mm×T10mm 穴加工無しの場合の価格です。価格改訂が行われている可能性がありますのでご購入前にお見積もりにて価格をご確認下さい。
※2 材料物性の圧縮強さの最大値を記載しております。
特長
2D図面アップロードで見積もり最短1日!
さまざまなご要望にお答えします
見積もりから注文まで簡単3ステップ!
2D図面加工品サービス
カタログ規格外品サービス
2D図面を
アップロード
型番と変更内容を
入力
【マイページ】から
結果をご確認ください
【マイページ】から
結果をご確認ください
MISUMIサイトからの注文で
標準品と一括納品いたします。
MISUMIサイトからの注文で
標準品と一括納品いたします。
詳しくはこちらのページをご覧ください
※「2D図面加工品サービス」「カタログ規格外品サービス」の利用には、ログインが必要です。
ログインIDは「MISUMIサイト」でお使いのIDをそのままご利用いただけます。
ミスミ モールド事業部 成形事業チーム