日々の樹脂替え・色替え、射出ユニット洗浄を見直してみませんか?
ミスミパージ剤
・圧倒的コストパフォーマンス
カートリッジヒータ
省スペース・耐屈曲
-L寸・W数・フランジ
選択-
・断線しにくく 省スペース
ハイワット
カートリッジヒータ
根元強化タイプ
・4倍のワット密度で昇温時間を短縮
ハイトルクレンチ
ハイトルクボルト
・軽い力で締結、分解
マテックス
イージークランプ
・1セットで4つの型板厚対応
【特長】
新商品
フランジなし | フランジあり | ||
---|---|---|---|
省スペース・耐屈曲タイプ | MYCHN | MYCHA MYCHB |
|
省スペースで断線を防ぎたい方におすすめ |
強度試験について : ヒータ部分を固定し、リード線部分を自動的に上下し約何回でリード線が断線するのかを、計測いたしました。
断線 | 省スペース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
強度試験結果 | 評価 | リード線曲げR(根本) | 評価 | カシメ(絶縁碍子)寸法 | 評価 | ||
他社従来撚線タイプ | 3,471回 | × | 5R | ○ | 3mm | ◎ | |
ミ ス ミ 品 |
新商品! 省スペース・耐屈曲タイプ MYCHN |
100,000回 ※1 | ◎ | 5R以下 | ◎ | 7mm | ○ |
標準タイプ MSCHN |
15,000回 | ○ | 10R | △ | 5mm | ○ | |
根本強化タイプ MNCHN(スプリング追加) |
170,000回 | ◎ | 5R | ○ | 25mm | × |
本商品を他商品と比較いたしますと、リード線の根本曲げRは最も小さく、リード線の強度試験結果でも十分強い結果が出ました。
本商品を使用することによって、配線スペースを抑えることができ、かつ断線によるヒータ交換頻度も下げることができます。
テスト結果はあくまで参考値になっております。実際の使用状況によりリード線の状況は変化いたします。
※1 省スペース・耐屈曲タイプ(100,000回)÷他社従来撚線タイプ(3,471回)=28.8
※2 カシメ露出部寸法 省スペース・耐屈曲タイプ(7mm) ÷根本強化タイプ(25mm)-1=-72% 内部概念図根本強化タイプ MNCHN(追加工:SP)参照
・強度試験で最も低い結果となった(3,741回で断線)
白いリード線が露出している状態
注目強度試験の結果10万回まで耐えることが出来ました!
注目リードピン(硬く屈曲に弱い)がシースから出ないため断線しにくい
注目根本強化タイプのように溶接部をカシメで隠す必要ないため省スペース
撚線タイプよりもリード線の露出は少ない
標準タイプよりも屈曲性が高い
・リードピン(硬く屈曲に弱い)がシースから出ているため耐屈曲タイプに比べ断線しやすい
リードピンは硬いため根本が曲げられない
・リードピン(硬く屈曲に弱い)がシース及びカシメから出ないため断線しにくい
・溶接部をカシメで隠す必要があるためカシメが大きくなる
上:新商品省スペース・耐屈曲タイプ MYCHN
下:根本強化タイプ MNCHN(追加工:SP)
【特長】
通常ワット密度 15W/cm2 に対し、ハイワットタイプはワット密度最高 60W/cm2 、昇温時間は通常品の約半分!
※上記は参考値になります。被加熱物の大きさやヒータ配置により異なる場合があります。
おすすめのハイワットカートリッジヒータ
バリエーション | フランジなし | フランジあり | ||
---|---|---|---|---|
ハイワットタイプ | 標準タイプ | MSCHWN | MSCHWA MSCHWB |
|
早く温度を上げたい方におすすめ | ||||
根元強化タイプ | MNCHWN | MNCHWA MNCHWB |
||
早く温度を上げたい、リード線を保護したい方におすすめ | ||||
フレキシブルタイプ | MSCHS | - | ||
スペースがなく、ヒータを曲げて使いたい方におすすめ |
バリエーション | フランジなし | フランジあり | |||
---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | MCH(出力固定タイプ) MCHV(出力指定タイプ) MSCHN(L・W・V指定) |
MFCH(L・W・V指定) MSCHA MSCHB |
|||
標準的なものでよい場合におすすめ | |||||
ヒータ 根元強化 タイプ |
保護カバー タイプ |
MJCHN | MCHJ MJCHA MJCHB |
||
リード線を曲げたり、保護したい方におすすめ | |||||
根元強化タイプ | MNCHN | MNCHA MNCHB |
|||
リード線根元の断線を防ぎたい方におすすめ | |||||
ローレット キャップ付 |
MRCHN | MRCHA MRCHB |
|||
取り外しを頻繁に行うため、 掴む部分がほしい方におすすめ |
|||||
加熱方式 バリエー ション |
均熱 タイプ |
標準 タイプ |
MKCHN | MKCHA MKCHB |
|
発熱部分を細かく設定したい方におすすめ | |||||
保護 カバー タイプ |
MKJCHN | MKJCHA MKJCHB |
|||
発熱部分を設定したい、 リード線を保護したい方におすすめ |
|||||
先端加熱タイプ | MTCHN | MTCHA MTCHB |
|||
ベースを温めずにキャビティのみを温めたい方におすすめ | |||||
L字タイプ | MLCHN | MLCHA MLCHB MLCHC |
|||
スペースがなく、L型で使いたい方におすすめ | |||||
センサ一体タイプ | MTSJCHN | MTSJCHA MTSJCHB |
|||
センサと一緒に取り付けたい方におすすめ |
2D図面アップロードで見積もり最短1日!
さまざまなご要望にお答えします
見積もりから注文まで簡単3ステップ!
2D図面加工品サービス
カタログ規格外品サービス
2D図面を
アップロード
型番と変更内容を
入力
【マイページ】から
結果をご確認ください
【マイページ】から
結果をご確認ください
MISUMIサイトからの注文で
標準品と一括納品いたします。
MISUMIサイトからの注文で
標準品と一括納品いたします。
詳しくはこちらのページをご覧ください
※「2D図面加工品サービス」「カタログ規格外品サービス」の利用には、ログインが必要です。
ログインIDは「MISUMIサイト」でお使いのIDをそのままご利用いただけます。
ミスミ モールド事業部 成形事業チーム