(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2021/10/24 17:00 ~ 10/25 0:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

除電/異物対策

静電気によるゴミ・ホコリの付着、お困りではありませんか?製品への異物混入対策は万全ですか?

除電/異物対策

  • 除電エアーガン/
    除電エアーノズル

    ・狙いを定めた除電に

  • 静電気防止
    (除電)手袋

    ・除電性能検証済み
    ・現場作業に合わせた素材をご用意

  • ホッパー用
    マグネット

    ・粉砕リターンの金属異物対策に
    ・多種多様なラインナップ

  • エアー式
    振動パッド

    ・ホッパー内壁の粉体付着防止に
    ・叩かずにブリッジ対策

  • ペレット用ドラム

    ・プラスチック製計量ドラム

2021年10月新発売!JODENOREN意匠・登録商標出願中

ワークを90%以上除電!

コンベアに設置してワークの異物付着を防止

動画で効果・ワークシーンをご確認ください

動画:JODENOREN(ジョデノレン)

JODENORENの特長

img:JODENORENの特長

商品ページでお客さまの取付実例をご紹介中!

「体験版」レンタルも実施中!

img:体験版
  • 片持ち(布幅=150)を1週間お試し可能
  • お持ちのコンベアに取付けられます
  • 取り出し機との干渉も確かめられます

※お申込みにはログインが必要です。
 会員登録がお済みでないお客さまは以下からご登録お願いいたします

2021年4月新発売!成形現場向けの除電手袋

作業に合わせた3種類のタイプをご用意!

高性能・しかも低価格で、現場の期待にお応えします

  • 社内テストで、最大96%除電することを確認
  • おまとめ買いで最大50%OFFに
    100双ご購入時は1双170円~購入可能
  • 在庫品で、最短当日出荷が可能

奪電機(ハーモ製)

以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !

・静電気による糸切れ不良に悩んでいるので、徐電効果が高いものを選びたい
・ワークが高速移動しているので、イオナイザでは除電しきれず瞬間で除電したい

ワークを通過させるだけで、瞬時に"奪電"します

動画:奪電機(ハーモ製)

【動画】奪電機の性能

取出ロボットに設置

コンベア出口に設置

テスト機無料レンタル中!ぜひ効果を実感してください!

省メンテ除電機(イオナイザ)

以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !

・イオナイザの除電能力が安定しない
・電極のメンテナンスを減らしたい

特殊な電極で、除電効果が安定・長持ちします

img

見た目は普通ですが
優れモノです

img

従来品は針にゴミが堆積するので
1~2週間に1度メンテが必要

img

本品はフラットかつ低電圧で除電可能
メンテ機会や時間の削減できます

除電ガン(ベッセル製)

以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !

・除電ガンの電源コードが邪魔な上、断線の危険性があって危ない
・バッテリー式では除電威力が弱い

コンプレッサーエアーだけで除電ができます

img
  • トラブル原因1位「電源配線故障」から解放
  • エアー駆動なので、連続作業時間の制約もなし
  • カーボネート製で丈夫

2021年10月新発売! シューターJODEN

以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !

・シューターに製品が張り付いて落ちていかない
・作業者がワークを回収する際、静電気のピリピリ感が不快
・ワークが帯電しているため、次工程までの間に異物が付着してしまう

シューターJODENで、除電できます!

【設置実例】

【効果】

  • ワークを潜らせることで確実に除電が可能
  • エアーや電源は不要
  • マグネット方式なので取付も簡単

※上記データは参考値となります
※除電の効果はご使用頂く環境や製品の材料、サイズ、形状などにより異なります
※本内容は効果を保証するものではありません

飛散ガード/クリーンバリアシステム

以下で悩んでいるお客さまにおすすめ !

・金型からの落下時に、ワークがあちこち飛散しムダが発生してしまう
・飛散したワークが異物になってしまう

飛散ガード

動画:飛散ガード

カンタン取付・調節可能

詳しい情報をチェック!

クリーンバリアシステム

動画:クリーンバリア

しっかり固定したい場合に

詳しい情報をチェック!

その他の異物対策/材料搬送関連商品

  • ホッパーローダー用
    マグネット

    ホッパーに設置し異物除去が可能です

    商品詳細へ

  • ペレットタンク

    重ね置きが可能で省スペース化に最適な材料保管タンクです!

    商品詳細へ

  • エアーホッパーローダー

    材料タンクから成形機ホッパーへの材料搬送時に便利です

    使用動画あり

    商品詳細へ

  • 樹脂搬送用ホース 
    汎用タイプ

    特殊軟質樹脂の配合素材による静電気防止効果あり

    商品詳細へ

成形特別講演 異物・黒点発生原因とその対策

成形特別講演 異物・黒点発生原因とその対策

IPF Japan 2020(国際プラスチックフェア)特別講演

本セミナーは、射出成形に精通した講師を招き、
異物・黒点の発生原因と対策について解説した動画です。
対策を検討する上での基本的な考え方から、
具体的な原因と対策方法まで、幅広く解説しております。
ぜひ現場カイゼンにお役立てください。

ミスミ 成形事業部

Tel 0120-343-615

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7191