(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 新型コロナウイルスの影響で、マスクなど衛生・保護用品が品薄になっております。 そのため、既にご注文いただいている商品について、納期の遅れが生じる可能性がございます。 また、新規の受注について停止させていただいております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ポカよけ、現場改善に警報出力BOX

組立らくらく、低コスト。 2ステップで設備状態の監視システムが完成!

警報出力BOXとは?

センサをつなげるだけで、誰でも設備状態の監視システムが楽に早く安く作れる汎用制御盤。
現場改善を簡単に低コストで実現! 費用も時間も掛からない誰でも設置できるアイデア商品です。

センサは用意できた、でも…

・回路設計が面倒…
・DC24V電源が近くにない…

・外部に依頼するとコストが高い…
・納期が長い、もっと手軽にできないか?

警報出力BOXで解決!

自分で簡単に安く監視システムが構築できた!

警報出力BOXなら、設計に関わる費用が抑えられて、
設計時間も短縮できます!

商品詳細へ

警報出力BOXの使い方

設置イメージ

センサをつなげれば監視システムの完成です!電源は設備からもAC100Vコンセントからも取ることができます。

設備から電源を取る場合(代表例)

外部電源から電源を取る場合(代表例)

電源確保方法

AC200Vの場合

丸端子を上下2枚同時接続する形で
ブレーカー等の2次側から電源を取ることができます。

適合電源ケーブル BC-AC200-□

AC100Vの場合

コンセントプラグをコンセントソケットに差し込むだけで
電源を取ることができます。

適合電源ケーブル BC-AC100-□

警告灯やブザーの追加

【適合警告灯の仕様】
メーカーは問いません。
以下条件であれば全て使用可能です。
・単色 ※積層灯は制御できません。
・電源:DC24V

【適合ブザーの仕様】
メーカーは問いません。
以下条件であれば全て使用可能です。
・単音 ※複数音は制御できません。
・電源:DC24V

実配線図

 
商品詳細へ

使用事例

乾燥機の材料位置監視の追加 ~静電容量式レベル計~

導入効果

  • ・材欠の防止 → ライン停止時間削減
  • ・材料位置センサーの予備回路 → 万一のセンサー故障の補償

誰でもわかる!実配線図
(SSWSE)

材料タンクの材料位置監視の追加 ~静電容量式レベル計~

導入効果

  • ・材料投入忘れの防止 → ライン停止時間削減
  • ・時間管理から認知管理へ変更 → 投入時期を正確に把握できる

ミスミの
オススメ!

静電容量式レベル計 型式:SSWSE 静電容量式レベル計
型式:SSWSE

誰でもわかる!実配線図
(SSWSE)

金型の熱媒体流量管理 ~フロースイッチ/流量計~

導入効果

  • ・金型水管の詰まりを早期発見 → 成形不良を撲滅
  • ・ホースバルブの開け忘れ → 成形不良を撲滅

ミスミの
オススメ!

フロースイッチ 型式:SSWF/SSWFL フロースイッチ
型式:SSWF/SSWFL

誰でもわかる!実配線図
(SSWSE)

乾燥機の異常監視

導入効果

  • ・静電容量式レベル計 → 材欠によるライン停止の防止
  • ・振動センサー → ブロワ―モーターの予防保全
  • ・流量計 → 1次側冷却水供給忘れによる(乾燥不良)露点上昇の防止
  • ・圧力計 → 輸送切替バルブ誤動作の防止

温調機の異常監視

導入効果

  • ・流量計① → 金型の水管詰まりの早期発見のよる不良撲滅
  • ・流量計② → 1次側冷却水の供給忘れによる温調不良の防止
  • ・漏水センサー → 早期発見で突発故障の防止

バルブ開閉の監視

導入効果

  • ・近接センサー → バルブの開け忘れ、閉め忘れの防止
  • ・信号線(外部異常出力) → インターロック(例:バルブ開でなければ温調機が自動運転できない)
商品詳細へ

ミスミ成形事業部

Tel 0120-343-615

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 0120-5805-7191