• 2017/9/24 16:00 ~ 22:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

成形現場の改善に役立つ 射出成形用標準部品発売開始 最短当日出荷 送料無料

射出成形現場の改善に役立つパージ剤/チャック板設計支援ツール/スクリューメンテワックスなどが
ワンストップで勢揃い。Web上即時見積もり可能、最短当日出荷。

INT'L PLASTIC FAIR 国際プラスチックフェア
IPF Japan 2017 (国際プラスチックフェア) 初出展決定!カタログ掲載商品が勢揃い、当日お得なイベントも実施予定。
日時:2017年10月24日(水)~28日(土)
時間:10:00~17:00(最終日は16:00)
会場:幕張メッセ

射出成形用標準部品 商品ラインナップ

プラスチック成形現場のあらゆるセクションで用いられる交換部品や消耗品などをワンストップで提供します。

射出成形用標準部品のカタログ請求はこちらからご請求いただけます。
※カタログ請求にはログインIDが必要です

おすすめ商品

おすすめ圧倒的価格!!
「ミスミパージ」
商品詳細へ
おすすめ設計、部品選定が一瞬!!
「チャック板設計支援ツール」
おすすめ作業時間半減!!
「新スクリューメンテ方法」

※動画内で使用されている磨く道具については他の物(サンドペーパー等)でも代用可能です。

商品詳細へ
高品質なパージ剤をお安く提供します!
Point1圧倒的な安さ!

使用量200kg/月とすると…

ミスミパージ MPG-Sなら年間103.2万円もお得!

型番 特徴 重量 販売価格(kg単価) 他社
参照価格
(kg単価)
1袋
(20kg)
2~9袋
(40~180kg
以下)
10袋以上
(200kg以上)
MPG-S 汎用樹脂向け
(170℃~230℃)
20kg 480円 450円 420円
51%OFF
850円※
MPG-HR エンプラ・スーパーエンプラ向け
(180℃~370℃)
630円 600円 580円
MPG-HRC エンプラ・スーパーエンプラ向け
(芳香タイプ、180℃~370℃)
640円 610円 590円
MPG-G エンプラ・スーパーエンプラ向け
(ガラスF含有、200℃~380℃)
750円 730円 700円

※当社調べによる価格

荷姿は20kg/1袋です。必ず1袋単位でご注文ください。例えば200kgご注文されたい場合は、数量を10としてください。

Point2高い洗浄力!
  • お客さまの声
  • ● 現在使用中のパージ剤よりも洗浄力が強い
  • ● 洗浄力が強いので使用量も少量で済む
  • ● 性能も良いので継続して使いたい
Point3低残留性
  • お客さまの声
  • ● 現在使用中のパージ剤と比べてパージ剤の抜けやすさは高い!
  • ● 後樹脂置換も少量で済む

チャック板自動設計ツール『CHUC-Q(チャッキュー)』のご紹介

出展概要

INT'L PLASTIC FAIR 国際プラスチックフェア
IPF Japan 2017 (国際プラスチックフェア) 初出展決定!カタログ掲載商品が勢揃い、当日お得なイベントも実施予定。
日程:2017年10月24日(水)~28日(土)
時間:10:00~17:00(最終日は16:00)
会場:幕張メッセ
ブースエリア 出展ブース:6ホール/小間番号:61908