• 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

成形現場の改善に役立つ 射出成形用標準部品発売開始 最短当日出荷 送料無料

射出成形現場の改善に役立つパージ剤/チャック板設計支援ツール/スクリューメンテワックスなどが
ワンストップで勢揃い。Web上即時見積もり可能、最短当日出荷。

射出成形用標準部品カタログ(無料)
IPF Japan 2017 (国際プラスチックフェア) 初出展決定!カタログ掲載商品が勢揃い、当日お得なイベントも実施予定。

射出成形用標準部品 商品ラインナップ

プラスチック成形現場のあらゆるセクションで用いられる交換部品や消耗品などをワンストップで提供します。

おすすめ商品

おすすめ圧倒的価格!!
「ミスミパージ」
商品詳細へ
おすすめ設計、部品選定が一瞬!!
「チャック板設計支援ツール」
おすすめ作業時間半減!!
「新スクリューメンテ方法」

※動画内で使用されている磨く道具については他の物(サンドペーパー等)でも代用可能です。

商品詳細へ
高品質なパージ剤をお安く提供します!
Point1圧倒的な安さ!

使用量200kg/月とすると…

ミスミパージ MPG-Sなら年間103.2万円もお得!

型番 特徴 重量 販売価格(kg単価) 他社
参照価格
(kg単価)
1袋
(20kg)
2~9袋
(40~180kg
以下)
10袋以上
(200kg以上)
MPG-S 汎用樹脂向け
(170℃~230℃)
20kg 480円 450円 420円
51%OFF
850円※
MPG-HR エンプラ・スーパーエンプラ向け
(180℃~370℃)
630円 600円 580円
MPG-HRC エンプラ・スーパーエンプラ向け
(芳香タイプ、180℃~370℃)
640円 610円 590円
MPG-G エンプラ・スーパーエンプラ向け
(ガラスF含有、200℃~380℃)
750円 730円 700円

※当社調べによる価格

荷姿は20kg/1袋です。必ず1袋単位でご注文ください。例えば200kgご注文されたい場合は、数量を10としてください。

Point2高い洗浄力!
  • お客さまの声
  • ● 現在使用中のパージ剤よりも洗浄力が強い
  • ● 洗浄力が強いので使用量も少量で済む
  • ● 性能も良いので継続して使いたい
Point3低残留性
  • お客さまの声
  • ● 現在使用中のパージ剤と比べてパージ剤の抜けやすさは高い!
  • ● 後樹脂置換も少量で済む

チャック板自動設計ツール『CHUC-Q(チャッキュー)』のご紹介

成形品データを取り込んでいただくと、最短30秒で自動設計いたします!

  • Point1完全無料
  • Point2ネット環境・CAD不要
  • Point3部品表自動生成

チャック板タイプ

  • 丸パイプタイプチャック板タイプ 丸パイプタイプ
  • 角フレームタイプチャック板タイプ 角フレームタイプ

選べる部品

  • CHUC-Q(チャッキュー)選べる部品
    吸着関連
  • CHUC-Q(チャッキュー)選べる部品
    ミニシリンダ
  • CHUC-Q(チャッキュー)選べる部品
    ランナーチャック

設計ステップ

  • 成形品を読み込み、部品・つかみ位置を指定する
  • 1クリックで自動的に部品を配置・設計
  • 部品表作成不要!部品表を出力しWOSで見積もり・発注

温調関連商品のご紹介

カプラ・プラグ・ワンタッチ継手    形状/耐熱温度の豊富なバリエーション

カテゴリを見る

チューブ・ホース・周辺部品    各種ホースをお求めやすい価格でご提供

カテゴリを見る

温調ヒーター    全長・W指定商品でも短納期でご提供

カテゴリを見る

断熱板    豊富な材料バリエーション、特注穴あけ加工も対応

カテゴリを見る