(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風の影響により、商品のお届けに遅延が生じる可能性がございます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 11/21~11/24「G20愛知・名古屋外務大臣会合開催」にともない名古屋市内を中心とした交通規制が実施されます。配送遅延の可能性があるため、 この間AM/PM指定・着日指定をお受けできない地域がございます。
    また緊急出荷サービス(ストーク)をご利用いただきましてもお届け日時をお約束できない可能性がございます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、日数の余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

豊富なラインナップ!ガス抜きといえばミスミ!ガス抜き部品のご案内

ヒケ、ソリ、ヤケ、ウェルド、シルバーなど、成形品の外観不良でお困りではありませんか?
成形品の複雑化や強化材入り樹脂の採用増加により、対策の必要性がますます上がっています。
ガス抜き対策の強化と生産性向上に役立つ入れ子やガス抜きピン、多孔体金属素材を取り揃えました。

ガス抜き商品選定

ガス抜き設置場所別 おすすめ商品

ピンポイント丸物中心で組み付けやすい極小径から揃う幅広い寸法ラインナップ

コネクタ・精密部品などに多いリブ形状にも適用しやすく省スペースを実現。

ピン端面からガス抜き!
摺動部に使用可能
ガス抜きフィルター付エジェクタピン ガス抜きフィルター付
エジェクタピン
ピン端面からガス抜き!
流量がより大きい
ガス抜きフィルター付コアピン ガス抜きフィルター付
コアピン
樹脂圧による開閉機構で
ガスが良く抜ける
ガス抜きユニット ガス抜きユニット
適用成形品例 ・コネクタ ・精密部品
ガス抜きに困ったら
まずはこれ!
ストレートエジェクタピン(ガス抜き) ストレートエジェクタピン
(ガス抜き)
豊富な材質ラインナップ ストレートコアピン(ガス抜き) ストレートコアピン
(ガス抜き)
微細な貫通孔構造を
埋め込んだガスベント
TSベント TSベント
外径部にガス抜き溝を加工 ガス抜き入れ子(丸形状) ガス抜き入れ子
(丸形状)

小~中面積平面や大きめR形状に最適。複数個の組み合わせで小型品から大型品まで対応

ゆるめの形状加工が可能。さまざまな外観不良にお試しください。

拡散接合による
微細スリット構造
ガス抜きスリット入れ子 ガス抜き
スリット入れ子
さまざまな形状に
対応しやすい定番品
ガス抜き入れ子(ハーモニカ形状) ガス抜き入れ子
(ハーモニカ形状)
適用成形品例 ・自動車バンパー ・家電外装 ・容器

中~大面積急勾配面や段差形状にも適応。マシニング加工が可能

複雑形状対応ならばこの定番品!内製の手間が大幅削減できるとご好評!

さまざまな形状に
対応しやすい定番品
ガス抜き入れ子(ハーモニカ形状) ガス抜き入れ子
(ハーモニカ形状)
定番タイプの
サイズと材質を強化
ガス抜き入れ子(ハーモニカ形状 大型) ガス抜き入れ子
(ハーモニカ形状 大型)
適用成形品例 ・自動車機構品
(燃料タンク等)

小~大面積(立ち壁適用可)ブロック素材のためさまざまな形状面積へ柔軟に対応

立ち壁形状にも使える万能商品!放電・ワイヤーカット・NCでの形状加工が可能。

ついに商品化!
安心のミスミオリジナル開発品
ポラベント(多孔体金属素材) ポラベント
(多孔体金属素材)
適用成形品例 ・スピーカーグリル

ガス抜き促進部品真空の力でガスの排気を促す。製品面設置のベント品との組み合わせも可

成形品と非接触のため全てのタイプの金型に適用可能。

気軽に試せる
金型外部取付タイプ
ガス抜きアシストユニット(真空発生器) ガス抜きアシストユニット(真空発生器)
ベント品直下から強力に
排気アシスト
バキュームユニット バキュームユニット
適用成形品例 ・全ての成形品
(鏡面等の意匠面や密閉面を含む)

お悩み別 おすすめ商品

メンテナンスが楽になる商品

ストレートエジェクタピン
(ガス抜き)
ストレートエジェクタピン(ガス抜き) 外側ベント構造だからつまりにくい。突き出してヤニ拭き取り可
ガス抜き
スリット入れ子
ガス抜きスリット入れ子 10万ショットでもメンテ不要(※)瞬時のガス抜きで「詰まらない」構造
(※)実績一例であり、成形条件により異なります
ガス抜き入れ子
(ハーモニカ形状)
ガス抜き入れ子(ハーモニカ形状) 板を分解してヤニを拭き取り可能。繰り返し使える定番品

ガス抜け性能の高い商品

ガス抜き
スリット入れ子
ガス抜きスリット入れ子 ベント部面積が広く、最終充填位置の変動にも対応
ガス抜きユニット ガス抜きユニット 樹脂圧開閉により実現した高い開口率で多くのガスが抜ける

安さで勝負!低コスト商品

TSベント TSベント まとめ買いがお得!
たくさん設置できる価格帯
ストレートコアピン
(ガス抜き)
ストレートコアピン(ガス抜き) 1本数百円~!
気軽にガス抜き対策

新商品のご紹介

新発売商品

ガス抜きフィルター付ピンガス抜きピンの新常識!

ピン先端面にガス抜きフィルターが付いてガス抜き性能がぐんとアップ!
お使いのエジェクタピンやコアピンと交換するだけですぐにガス抜き対策が始められます。

フィルターピン

【特長】

・ピン先端にガス抜きフィルターを圧入。成形品面からガスが抜けます。
・通気溝が三角形状のため、表面張力によって樹脂流入でのバリを軽減。
・フィルター部の通気溝が同心円状に配置されているため、どの方向からくるガスでもよく抜けます。

【エジェクタピンタイプ】

摺動部に使用可能

型式 全長L
Type 軸径P
GVFE
(中流量タイプ)

GVFEM
(大流量タイプ)
4 40.00~150.00
5 40.00~250.00
6 40.00~300.00

商品ページを見る

【コアピンタイプ】

強力フィルターでより流量大

型式 全長L
Type 軸径P
GVFC
(中流量タイプ)

GVFCM
(大流量タイプ)
3 20.00~100.00
4
5
6

商品ページを見る

人気商品のご紹介

人気商品

ガス抜き入れ子(ハーモニカ形状 大型) LBGV-X定番のガス抜き対策入れ子を大型成形品向けにパワーアップ

内製されることも多い定番のガス抜き対策品で、分解してのお手入れが可能です。
中・小型成形品向けの寸法規格を大型向けに見直し、材質はより耐腐食性の高いSUS420J2相当を採用しました。

【従来品:BGV】

ハーモニカ入れ子

材質:S50C

A(縦) B(横) T(高さ)
40 40
50
60
40
80 60
70
80
80

【新商品:LBGV-X】

ガス抜き入れ子(ハーモニカ形状 大型)

材質:SUS420J2相当

A(縦) B(横) T(高さ)
100 70
80
90
100
100
120

商品ページを見る

ガス抜きスリット入れ子 SGWD拡散接合による微細スリットで抜群のガス抜き性能

約12µmのスリットがびっしりと配置。圧倒的な開口率で効率よくガス抜き可能です。
適用事例拡大中。PPSやLCPなど対応困難樹脂にも高い適用性を誇ります。

ガス抜きスリット入れ子 SGWD

使用実績のある樹脂一覧

・PP ・PA66 ・PC ・POM
・ノリル ・PPS ・エラストマ ・LCP

※成形条件により適用性は異なります

商品ページを見る

多孔体金属材「ポラベント」 PRVTミスミオリジナル品!旧市販品同等以上の通気性と強度を実現

用途に合わせたサイズ展開。放電・ワイヤーカット・NC加工で形状に合わせてご使用いただけます。

多孔体金属材「ポラベント」 PRVT
物性 ミスミ多孔体金属材 旧市販品
(孔径7µm)
平均空孔径(最大、µm) 20 20
密度(g/cm3) 6.0~6.4 5.9~6.1
曲げ強度(Mpa) 703 673
引張強度(Mpa) 450 440
硬度(HV) 450 450
加工方法 放電加工 NC加工 放電加工 NC加工
通気性(L/min) 4.8 5.2 3.0 2.7

※全て同条件にて検査

商品ページを見る

ガス抜きスリット入れ子SGWD サンプルセット貸し出しのご案内

話題の商品「ガス抜きスリット入れ子SGWD」に多く寄せられる
「実物を見てみないと導入判断できない…」
「成形品にはどんな転写跡がつくの?」
というたくさんのお声にお応えし、実物商品と成形品見本をご覧いただける「SGWDサンプルセット」をご用意いたしました。

貸し出しは無料ですので、この機会にぜひ貴社内にてご回覧ください。

サンプルセット内容

・SGWDx1 (A寸法24または12をご指定ください)

・成形品サンプル(A寸法24のSGWDでの成形サンプルになります)
 (PP/PP形状付/PC/POM/PA66/ノリル/PPS/LCP/PBT/エラストマ)

サンプル詳細

SGWD24または12

SGWD24または12

成形品サンプルいずれか一つ

成形品サンプルいずれか一つ
注意事項
・ご返却時の送料はお客さまご負担となります。
・貸し出しは回覧用途限定とし、使用された場合や著しい損傷がある場合は商品料金を請求させていただきます。
・3ヶ月以内にお返しいただけない場合は商品料金を請求させていただく場合がございます。
・お申し込みいただく場合はこれらの事項に同意いただいたものといたします。

サンプルセット貸し出しのお申し込みはこちら

※お申し込みにはログインが必要です。