ピンとブシュにより位置決めを行う基本的なタイプです。
3つのポイント
- 固定可動側の再現性確保に効果
- 省スペースで、小型やスペースの少ない金型に最適
- 取り付け面が選べる
選定手順
- 金型サイズ、金型温度、プレート加工方法、取り付け方法、
位置決め方法より、基本的な形状を選ぶ - 成形品(製品)の公差、角度により必要な位置決め精度
(部品精度、テーパ角度、クリアランス)を選ぶ
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
今回は、位置決め部品とデートマークのご案内です。
位置決め部品
ピンやブロック、セット品と
種類豊富に取り揃えております。
ご利用用途に合わせて幅広いライン
ナップからお選びください。
デートマーク
交換時期に差し掛かりました。
お買い忘れはございませんか?
交換面や機能別などご希望の仕様から
お選びいただけます。
ピンとブシュにより位置決めを行う基本的なタイプです。
3つのポイント
選定手順
ピンに比べ耐熱性があり、高い機能性をもつブロックタイプ
3つのポイント
選定手順
ミスミ
テーパブロックセット
型番:TBS
テーパ並級タイプ。プレート側からボルトにて取り付けします。
通常出荷日:在庫品1日目~
ミスミ
サイドテーパブロックセット
型番:TSST
テーパ精級タイプ。プレート側面に溝加工を施して取り付け。
通常出荷日:在庫品1日目~
ミスミ
ストレートブロックセット
-PL面取付タイプ-
型番:TBSF
ストレート精級タイプ。PL面から取り付け可能。
通常出荷日:在庫品1日目~
ミスミ
ストレートブロックセット
-油溝付/PL面取付タイプ-
型番:TBSFM
油溝で、かじり・焼き付きを防止します。PL面取付タイプ。
通常出荷日:在庫品1日目~
種類も多く追加工オプションも有るので
選定しやすいです。
品質も良いと思います。
いつも大変お世話になっております。
いろんな用途で使用してます
バリエーションも豊富で満足です
ベ−スの位置決めの補佐で有効です
万が一サポ−トやガイドなど破損時も安心です
客先からベースの位置決めピンの取り付けを
指定されたときに利用しています。
精度も良く、納期も早くて助かります。
以前のPL交換タイプはインサイドアローは表から取れましたがアウトサイドリングは裏から叩かないと抜けませんでしたが、新しく抜きタップ付きの物が出た事で裏に抜き穴を開けなくても良くなりました。非常に重宝します。
新規型にデートマークを追加したかったのですが、水管があり設置に困ってました。その際にこの商品を見つけて、
助かってます。使用はこれからですので、使い勝手はまだ分かりません。
モールド事業部