(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 新型コロナウイルスへの対応状況は、こちらをご確認ください。

モータローラ+周辺部品 新発売!

ミスミなら、低コストで搬送ラインの自動化・省人化を実現、コスト削減も可能!
決められた商品の中から選定するだけで、
簡単にモータローラコンベヤのユニット(モータローラ+周辺部品)一式を揃えることができます。

搬送ラインにまつわるこんなお悩みごとはありませんか?

お悩み1

人手不足で搬送ラインの稼働が上がらない

お悩み2

搬送ラインは配線図も複雑、部品の選定パターンも多く、
効率化したくても方法がわからない

お悩み3

経費を削減したいが、搬送ラインの構築は費用がかかる

ミスミの搬送ラインならそんなお悩みを解決できます!

解決1

ロボット化・自動化による省人化で稼働率アップ!

解決2

部品選定から購入までワンパッケージで
モータローラコンベヤのユニット一式を揃えることが可能!

解決3

ミスミの標準品が低コストで購入可能!
自動化により費用対効果も期待できる!

モータローラコンベヤの事例

組み立て完成品

組み立て完成品

部品リスト

NO. 部品名 イメージ写真 型番 数量 参考単価(税別)(単位:円) 参考出荷日
1 モータローラ 商品画像 MOR-DC48.6-B-600 1 19,200 3日目
2 フリーローラ 商品画像 MOR-DCF48.6-B-600 7 7,500 8日目
3 丸ベルト 商品画像 BLT-DC48.6-B-75 7 600 2日目
4 ドライバー 商品画像 MDRV-EB 1 12,000 3日目
5 アルミフレーム 商品画像 HFS6-3030-695 2 570 在庫品1日目
6 アルミフレーム 商品画像 NEFS6-3030-600 2 430 在庫品1日目
7 ナット 商品画像 HNTR6-5 40 48 在庫品1日目
8 ブラケット 商品画像 HBLFSN6 4 68 在庫品1日目
9 スイッチング電源 商品画像 ESP10-300-24 1 8,800 在庫品1日目
10 電源ライン用のケーブル 商品画像 VCTF-A-1.25-2-100 1 5,891 在庫品1日目
11 信号ライン用のケーブル 商品画像 VCTF-A-0.3-5-100 1 4,712 在庫品1日目
12 端子台に繋ぐ端子 商品画像 1.25-4 1 508 在庫品1日目

※「ナット」の必要数は32個ですが、予備の8個も含めた数量にしています。

合計:112,003円(税別)

組み立てのフロー

【ステップ1】部品を揃える

【ステップ1】

【ステップ2】フレームを組み立てる

  • 【ステップ2】

    固定金具と取付金具にナットを付ける

  • 【ステップ2】

    固定金具、取付金具、ブラケットをアルミフレーム(短)に付ける
    ※この時、取付金具は中心部付近に付ける

  • 【ステップ2】

    ブラケットにアルミフレーム(長)を組み付け、固定する

【ステップ3】ローラをアルミフレームに組み付ける

  • 【ステップ3】

    8本のローラの一方に丸ベルトを巻く
    ※必ずローラをアルミフレームに
    組み付ける前に、この作業を行ってください。

  • 【ステップ3】

    ローラをアルミフレームに組み付ける

  • 取付金具部分の拡大図【ステップ3】

    <ポイント>
    モータローラのリード線の先端にある白いプラグを取付金具に通す時には、縦にすると通しやすい

【ステップ4】配線する

  • 【ステップ4】

    モータローラ、ドライバー、スイッチング電源をケーブルと端子で接続する

その他の確実短納期 新商品

今後、確実短納期の新商品がぞくぞく追加されます!

  • コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ

    コロコンローラ ローラ幅25・50mmタイプ

    通常出荷日:3日目~

    商品詳細

  • コロコンローラ ローラ幅15mmタイプ

    コロコンローラ
    ローラ幅15mmタイプ

    通常出荷日:3日目

    商品詳細