• 2018/2/22 20:30 ~ 2/23 2:00 と 2018/2/25 8:00 ~ 2/26 0:30 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
  • 大雪の影響により福井県にて商品のお届けに遅延が発生しております。そのため、到着日・到着時間指定はお受けいたしかねますのでご了承ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
ミスミ進化中!

ミスミ ガススプリング新商品 取り付け方向自在タイプ115型番!

小径でも高反力な取り付け方向自在タイプのガススプリング115型番新登場!

ガススプリング取り付け方向自在タイプとは?

構造

[図]構造

代表的な倒立型のガススプリングは、チューブの内部にロッドと一体で軸方向に摺動するピストンが設けられております。
このピストンによってチューブ内部は2室に分けられ、この両室には、圧縮ガス(窒素ガス)が充填されております。

両室は、ピストンに設けられた穴(オリフィス)によって連通されており、ロッドは常に伸び方向に反発力(ガス反力)を持っています。
なおチューブ内には適量の油(オイル)を充填し、伸び方向時の速度を油により制御します。

一方、チューブの一端には、ロッドガイドとオイルおよび圧縮ガスの漏れを防ぐシールがあり、ガススプリング本体の両端部には用途に応じた取り付け部が設けてあります。

代表的なガススプリングは、ロッドを下方向にして取り付けなければいけませんが、図のような取り付け方向自在タイプは取り付け姿勢に関係なく使用できる、フリーピストン入りのガススプリングです。
フリーピストンによりオイルを加圧し、オイルを介してガス反力をロッドに伝えています。

新商品紹介

取り付け方向自在!高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ

[図]取り付け方向自在!高ガス反力・樹脂ブッシュ付属タイプ
  • ・幅広いストローク!:50mm~315mmまで
  • ・高い反力だがシリンダー径は小さく!

商品詳細はこちら

<図面>

[図]図面

ガススプリング取り付け用ブラケット

[図]ガススプリング取り付け用ブラケット
  • ・ワッシャ1枚と止め輪1枚が付属しています

商品詳細はこちら

<使用例>

[図]使用例

ミスミ ガススプリング商品一覧を見る