• 【RoHS対応情報について】RoHS対応情報を2019年7月22日の改正RoHS指令施行に向け順次更新しております。 商品によってRoHS対応情報が更新前・更新後と混在する場合がございます。詳しくは 重要なお知らせ をご確認ください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

アクチュエータの選定が変わる!パラメトリックユニット版アクチュエータLX

仕様の絞り込みと共に3Dイメージをリアルタイムに表示
ビジュアルアシストと豊富なバリエーションで極めて容易に選定可能!

パラメトリックユニット版アクチュエータLXの特長

ビジュアルアシスト
選定中の仕様と3Dイメージが同期、ミスなく手間なく簡単選定
型番専用カタログ
選定された商品の内容に特化した専用カタログPDFを即時発行
CADデータ生成
選定された商品仕様のCADデータをお好みの形式で即時生成
即時見積もり
選定終了後にその場で価格・出荷日をお見積もり
確実短納期
最短3日目~仕様に応じて設定された納期を遵守
パラメトリックユニット版
アクチュエータLX選定ページはこちら

パラメトリックユニットとは?

ポイント1
クリックのみの簡単操作、チェックボックスのクリック、またはリストから選択
ポイント2
選んだ内容は3Dモデルに反映
ポイント3
仕様が決まれば必要なデータを取得可能

【パラメトリックユニット選定画面】

パラメトリックユニット版
アクチュエータLX選定ページはこちら

アクチュエータLX 新商品のご紹介

フルカバータイプLXF(LXF26/LXF30)

  • 取り付け高さ38mm(LXF26)と47mm(LXF30)の2サイズをご用意
  • 従来のLXの特長(高精度/高剛性/コンパクト)に加えSUSシート、専用カバーの採用により
    グリス飛散を防止でき、お客さまによる追加の保護対策が不要になります。

■基本スペック

No. 規格 LXFフルカバータイプ
1 ベース型式 LX26 LX30
2 ボールねじリード 5mm/10mm 5mm/10mm
3 ベース全長(L) 150~400mm 150~600mm
4 有効ストローク 67~317mm 54~504mm
5 精度規格 上級/精密級 上級/精密級
6 位置決め精度 上級:0.06mm/精密級:0.02mm L≦400上級:0.06mm
L≧450上級:0.1mm
L≦400上級:0.02mm
L≧450上級:0.025mm
7 繰り返し位置決め精度 上級:±0.005mm/精密級:±0.003mm 上級:±0.005mm/精密級:±0.003mm
8 バックラッシ 上級:0.01mm/精密級:0.003mm 上級:0.02mm/精密級:0.003mm
9 グリース
(ボールねじ/ガイド)
標準:昭和シェル製
アルバニヤグリースS No.2
標準:昭和シェル製
アルバニヤグリース EP2
低発塵:日本精工製LG2 低発塵:日本精工製LG2

小型折り返しタイプ(LXR26 カバーなし/カバー付き)

  • 取り付け高さ26mmの小型タイプをご用意
  • 低床且つコンパクト設計のため、装置の省スペース化を求められる設計シーンや空間制約が
    厳しい既設の設備への導入に最適です。
  • カバーの有無が選択可能で使用環境に応じて使い分けていただけます。

■基本スペック

No. 規格 LXR小型折返しタイプ
1 ベース型式 LXR26
2 ボールねじリード 2mm/5mm/10mm
3 ベース全長(L) 100~400mm
※100はリード2のみ
4 有効ストローク 17~317mm
5 精度規格 上級
6 位置決め精度 上級:0.06mm
7 繰り返し位置決め精度 上級:±0.006mm
8 バックラッシ 上級:0.01mm
9 グリース
(ボールねじ/ガイド)
標準:昭和シェル製アルバニヤグリースS No.2
潤滑ユニットMX:昭和シェル製アルバニヤグリースS No.2

※既存シリーズのLXR30/LXR45もパラメトリック選定ページでお選びいただけます。

アクチュエータLXの特長と構造

  • 特長1:設計自由度大のベース長さ
  • 特長2:ベースに位置決め用ノック穴
  • 特長3:長期メンテンスフリー(潤滑ユニットMXシリーズ)
  • 特長4:ブロックに位置決め用ノック穴(カバータイプ)
  • 特長5:省スペースを実現する低ステージ

標準タイプ

標準タイプ

カバータイプ

カバータイプ

パラメトリックユニット版
アクチュエータLX選定ページはこちら

パラメトリックユニット版アクチュエータLX 商品一覧

●タイプ別商品一覧

パラメトリックユニット版選定ページで簡単選択

パラメトリックユニット版選定ページでは異なる仕様の商品を多数ラインナップ。クリック1回で他のモデルに変更が可能

【選定画面】

選定画面

パラメトリックユニット版
アクチュエータLX選定ページはこちら

パラメトリックユニット版アクチュエータLX 使用事例

その他のパラメトリックユニット版対応商品