現場での作業効率向上、製作コスト削減のお手伝い。ミスミの簡易調整ユニット

よくあるご質問

「送り方式」/「ガイド方式」/「クランプ方式」に分けて解説します。

  • ※1)以下の仕組みに関する回答はミスミの簡易調整ユニットに関するものです。一般的な機構の解説を網羅するものではありませんので、予めご了承下さい。
  • ※2)解説にある「テーブル」とは位置調整をする対象物を載せるためのプレートのことです。

<送り方式>

【送りねじ式】とは何ですか?
「おねじ」と「めねじ」の関係を利用した送り機構で、『めねじ加工があるテーブルを送りねじ(=おねじ)で動かす』仕組みです。
押しねじ式と比べ、バックラッシ分のガタは発生しますが耐荷重に優れています。
※送りねじ式の商品の中でも構造上バックラッシを抑えたものがあります(型式:XKDSP/XKEMA)
参考型式:XKNEJ/XKST/XKS/XKYF
送りねじ式
【押しねじ式】とは何ですか?
調整ねじの機構を利用した送り機構です。
『ねじで押してバネで押し戻す』形でテーブルを動かす為、バックラッシが抑えられクランプも不要です。
簡単に調整できる反面、ばね力の関係から耐荷重は低くなる傾向にあります。
参考型式:XKNG
押しねじ式
【ラック&ピニオン式】とは何ですか?
ラックギアと呼ばれる歯を切ったレールと、ピニオンと呼ばれる歯車を組み合わせた送り機構です。
ハンドル1回転あたりの送り量が約19mmで「早く送る」ことができ、調整位置を大きく変更する時の作業性に優れています。
参考型式:XKRG/XKRKG/ZKB
ラック&ピニオン式
【左右ねじ式】とは何ですか?
1本のねじ軸に右ねじと左ねじの両方を加工することにより、開閉ねじとして機能します。
簡易調整ユニットでは、軸の長さ方向の中心を基準に左右ねじを加工しているため、中心で開閉する機構となっています。
参考型式:XANON
左右ねじ式

<クランプ方式>

【対向クランプ】とはどのような仕組みですか?
押しねじでテーブルを片側から押して調整し、反対方向に取り付けたクランプボルトによって、テーブルを両側から挟む形でクランプします。
クランプした後テーブルがガタつきません。「対向クランプ」は押しねじ式の追加工で選択頂けます。
参考型式:XKNG
対向クランプ
【セットボルトによるクランプ】とはどのような仕組みですか?
送りねじ式に採用されています。送りねじの軸をセットボルトで直接押さえ、調整用のハンドルが回らないようにロックします。テーブルを直接固定していないため、位置調整後にバックラッシによるガタがわずかに発生するおそれがあります。
参考型式:XANON/XKNEJ/XKS/ZKST
セットボルト
【キャップボルトによるクランプ】とはどのような仕組みですか?
調整時に動くテーブル(上面プレート)を取付け面(下面プレート)にボルトで押さえつけます。
直接テーブルを押さえつける固定方法のため、大きな保持力が得られます。
参考型式:XKCS/XKYF/XYKYF/XKRC
キャップボルトによるクランプ
【レバーによるクランプ】とはどのような仕組みですか?

簡易調整ユニットでは2つの固定方法を利用しています。

  • ①テーブル側面に付いているレバーを回転させることで、レバー先端がガイド用のシャフトに接触し直接押さえます。
    保持力に優れます。
    参考型式:ZKB
  • ②溝加工のあるテーブルとガイドシャフトをクランプレバーにより割り締めで固定します。テーブルがシャフト外周全体を締め付けるため、大きな保持力が得られます。
    参考型式:XKST
レバーによるクランプ1
レバーによるクランプ2

<ガイド方式>

【シャフトガイド】とはどのようなガイド方式ですか?
穴加工したテーブルにシャフトを通し、テーブルの直線運動を補助するもので、簡易調整ユニットの多くで採用されています。
シャフトガイドを利用した簡易調整ユニットは逆さまに取付けて利用することが可能です。
参考型式:XKNEJ/XKNG/XKST
ガイドシャフト
【摺り合わせ】とはどのようなガイド方式ですか?
テーブル(上面プレート)が取付けプレート(下面プレート)の表面に摺り合わさりながら動作し、面同士が常に接触することで直動運動が補助されます。
シャフトガイドに比べて、逆さまや垂直方向での使用には不向きです。
参考型式:XANON/XKCS/XKRG
摺り合わせ
【キーガイド】とはどのようなガイド方式ですか?
テーブル(上面プレート)と取付けプレート(下面プレート)に凹凸の加工を施し、面同士が常に接触することで直動運動が
補助されます。
摺り合わせのガイドと異なり、2面が鍵状に噛み合う部分の精度を出しているため、上面プレートのガタを軽減させています。
シャフトガイドに比べて、逆さまや垂直方向での使用には不向きです。
参考型式:XKYF/XYKYF
キーガイド

「使用用途」/「使用方法」/「使用環境」に分けて解説します。

<使用用途>

何を調整するのに適してきますか?
主な用途としては下記の通りです。
検査用カメラ/センサ/照明/エアブローノズル/刃物/ワーク固定用治具/コンタクトプローブなどの位置または角度の調整。
コンベアの搬送ワークのガイド幅調整や、ワークの芯出し(中心位置出し)などにもご利用頂けます。
汎用的な調整機構のため、上記の用途以外にも幅広くご利用下さい。
標準ステージ・高精度ステージと何が違いますか?
安価でお求め易い分「ステージ」と比較して保証精度が低くなっており、「真直度」や「平行度」を保証精度として設けておりません。
装置据付け時の初回の位置調整や、高い精度を要求しない段取り替えなどに最適です。
また、サイズ・形状など「ステージ」と大きく異なる商品が多数ありますので、選定表を参考にして頂き用途に応じてお選び下さい。

<使用方法>

使用時に作業用工具が必要ですか?
セットボルトとキャップボルトを利用した商品には、六角レンチが必要になります。
但し、XKNEJやXKSでは追加工の「クランプ用ローレットノブ」をお選び頂くと工具が不要になります。
「逆さま・垂直・横向き」の取付方向でも使用できますか?

商品により使用可能な方向が異なりますので、下記の表を参考にして下さい。

取付方向

○ カタログ表記耐荷重

△ (参考値)カタログ表記耐荷重の1/2~1/3 ※参考値のため保証するものではありません。

分類 代表型式 水平(平置き) 天地逆転 側面水平 垂直
X軸 開閉調整ユニット XANON
X軸 送りねじ式側面クランプ XKCS ×
X軸 送りねじ式ストローク選択 XKNEF
X軸 送りねじ式スタンダード XKNEJ
X軸 押しねじ式スタンダード XKNG
X軸 ラック&ピニオン並級 XKRG
X軸 ラック&ピニオン精級 XKRKG
X軸 送りねじ式大リード XKS
X軸 送りねじ式重荷重タイプ XKST
X軸 送りねじ式キーガイドユニット XKYF ×
X軸 センサ調整コンパクトタイプ XSEN
X軸 センサ調整ストローク選択タイプ XSENC
Z軸 Z軸送りねじ式段取り替え用 XKDSP
Z軸 Z軸送りねじ式段初回調整用 XKEMA
XY軸 送りねじ式スタンダード XYKNEJ
XY軸 押しねじ式スタンダード XYKNG
XY軸 ラック&ピニオン並級 XYKRG
XY軸 送りねじ式大リード XYKS
回転 角度調整ユニット XKRC
傾斜角度 チルト調整ユニット TLSG × ×
Z軸 目盛付き支柱ユニット ZKB ○(縦置き) - - -
Z軸 送りねじ式スタンダード ZKNEJ ○(縦置き) - - -
Z軸 押しねじ式スタンダード ZKNG ○(縦置き) - - -
Z軸 送りねじ式重荷重タイプ ZKST ○(縦置き) - - -

<使用環境>

防錆は万全ですか?
製品本体に表面処理をしているため、高い防錆力があります。
但し、XANONの表面処理は「四三酸化鉄皮膜処理」のため、他の商品に比べると防錆力が低くなります。
水中で使用できますか?
表面処理による防錆対策はしておりますが、水中でのご使用は推奨しておりません。
また、一部の商品には摺動部にグリスを塗布しており、水に浸すことで摺動性能が低下します。
使用温度を教えてください。
推奨使用環境:10~50℃、湿度20~70%(非結露)です。
磁性はありますか?
アルミ製の商品でも磁性があるものがございます。
本体がアルミ製でも「XKST」「ZKST」などは、ガイドシャフトの材質がマルテンサイト系「SUS440C」のため磁性があります。
カタログページに構成部品の材質を記載しておりますのでご確認下さい(一部商品を除く)

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)