Vol.5-B モータメーカーの選定って3社あるけど、どう違うの? | プロが教える!コンベヤ選定方法 | ミスミ コンベヤ選定情報 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

プロが教える!コンベヤ選定方法 【モータ・ギヤヘッド・インバータ】 Vol.5-B モータメーカーの選定って3社あるけど、どう違うの?

こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。

ミスミのコンベヤを選定する時に、モータメーカーが3社あってどれにすれば良いかわからないというお声を聞きます。
今回はこの疑問について解説いたします。

どのメーカーのモータにしたらいいのかな?

ミスミコンベヤ選定では、モータメーカーを3社設定してあります。(3社:パナソニック製、オリエンタル製、台湾製)
ミスミコンベヤのモータ取り付け寸法は、この3社とも同一になっていますので、互換性があります。

オリエンタルモータについては以下を採用しています。(他の2社と互換性を有するためにこの型式を採用しております。)
・インダクションモータが日本国内・海外ともにワールドKシリーズ
 ・スピードコントロールモーターはUSシリーズ

それでは、3社のモータを比較してみましょう。
一般的にQCT(Quality、Cost、Time:品質、コスト、納期)の3点+性能からみていきましょう。

パナソニック製モータはご存知のとおり、あのパナソニックです。海外では絶大なブランド力があります。
オリエンタルモータは小型モータの老舗で、産業用に長く信頼されているモータメーカーです。
台湾製はとにかく安価なモータを、という方に向いています。

具体的にみていきましょう。
SVKA-100-1000-25-T100-SCM-25-H-△を例にとると・・・

①コスト
パナソニックモータ、オリエンタルモータの場合:\67,800
台湾製モータの場合:\62,800
(2017年4月時点)
②納期
3社で変わりなく最短5日目から出荷可能です。
③性能
パナソニックモータ、オリエンタルモータはカタログ2015年度版1巻:1319~1320ページに許容トルク表がありますので参照してください。
台湾製は約20%速度ダウンの可能性があることから、やや性能は下がってしまいます。その分コストは安価です。
性能にこだわらない社内設備や排出用にお使い願います。

以上から、

ブランド重視
パナソニックモータ
性能重視
オリエンタルモータ
価格重視
台湾製モータ

という分け方になるでしょう。
どのモータを選定するかは、上述を参考のうえ、お客さまのお好みの基準で選定してください。
RoHS対応状況はブランドによって異なります。詳細はブランドごとの商品ページをご覧ください。

モータのメーカは3社あります。
お好みのモータを選んでくださいね!

オリエンタルモータの例

オリエンタルモータの例


他にも気になることがある方は・・・
コンベヤのメンテナンス頻度はどれくらいなんだろう
電源オンオフによる間欠運転はできるのかな?
コンベヤ本体の耐熱温度は何℃?

気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。

Q&Aはこちらから

皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。