(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】年内最終出荷:2024年12月27日(金)  出荷再開:2025年1月6日(月) 詳しくはこちら

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

プロが教える!コンベヤ選定方法 【オプション品】 Vol.1-E ミスミコンベヤってスタンドがないと使えないの?

こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。

コンベヤを買ったけど、コンベヤだけでは自立しないの?そんな風にお困りの方はいらっしゃいませんか?

ミスミコンベヤってスタンドがないと使えないのかな?

その通りです。コンベヤ単体ではスタンドがないと自立しないのです。
ミスミコンベヤは装置組み込みを前提としているため、スタンドは標準装備しておりません。
装置に組み込まず、コンベヤを単体で使用したい場合はスタンドが必要になります。 

今回はそのスタンドの選定について解説していきます。
ミスミのコンベヤのスタンドはベルト幅によって2種類に分かれます。

・ベルト幅が149mm以下のとき NA□
□:スタンド数1~4
・ベルト幅が150mm以上のとき WA□
□:スタンド数1~4

プーリ間長さが1,000mm以上になる場合は、スタンドの取り付けを推奨しています。
スタンド数はコンベヤ長さによって変わりますが、通常は2本にします。
スタンドとスタンドの間隔(スタンド幅)は目安ですが、1,000~1,500mm程度までが良いでしょう。(※1)

※1 搬送重量が15kg以上の場合はスタンド幅1,000mm以下にしてください。

次に具体的な型式の選定をおこなっていきましょう。

<前提条件>
コンベヤ型式:SVKA-100-1000-25-T100-SCM-25-H-B
スタンド数:2本
ベルト面高さ:800mm
スタンド幅:500mm

選定

まず、ベルト幅が100mmなのでスタンドは「NA」を選択します。
するとスタンドの型式は以下の通りになります。(ベルト幅が140mm未満の場合)

NA2-H800-P500

※2 床面からベルト上面までの高さのことを言います。
※3 スタンドとスタンド間のピッチのことを言います。

(i)ご注意ください

スタンド幅はコンベヤのプーリ間長さより選定できる範囲が異なります。 詳しくはWebサイトからの選定範囲を参照してください。

  • 図1 NA2
    図1 NA2のとき
    型式例:SVKA-100-1000-25-T100-SCM-25-H-A-MK
    -NA2-H800-P500
  • 図2 WA2
    図2 WA2のとき
    型式例:SVKA-200-1000-25-T100-SCM-25-H-A-SCB
    -WA2-H800-P500

その他に小さいサイズのコンベヤを自動機内に設置して使用したい場合には、コンベヤ用取付金具(図3)、コンベヤ用L型取付金具(図4)があります。

  • 図3 コンベヤ用取付金具

    図3 コンベヤ用取付金具 CGF

  • 図4 コンベヤ用L型取付金具

    図4 コンベヤ用L型取付金具 LGBR

詳細についてはカタログ2015年度版1-1325ページやWebページを参照してください。

コンベヤを装置に組み込まない場合にはスタンドを
組み付けてくださいね。

スタンドは何種類かあるので使用目的にあったスタンドを選定しましょう。


他にも気になることがある方は・・・
コンベヤのメンテナンス頻度はどれくらいなんだろう
電源オンオフによる間欠運転はできるのかな?
コンベヤ本体の耐熱温度は何℃?

気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。

Q&Aはこちらから

皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。