選定ガイド 倍速チェーンコンベヤ | ミスミ コンベヤ選定情報 | MISUMI(ミスミ)

(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら
    【お盆期間の営業案内】 出荷お休み期間:2025/8/13(水)~8/15(金) 詳しくはこちら

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

選定ガイド

倍速チェーンコンベヤの選定方法をご説明します。

選定手順

  • ①ローラ許容負荷表(表1)から、適切なローラサイズ、ローラ材質を選定してください。パレット1枚あたりの質量が、(表1)記載のローラ許容負荷を超えないようにご注意ください。
  • ②搬送速度表(表3)(表4)および搬送能力表から目的とする速度、能力を選定してください。
  • ③総搬送物質量と各フレームの断面二次モーメント(表2)より、コンベヤの脚ピッチを決定してください。

《注意事項》

搬送能力表の数値はコンベヤ全域でパレットをアキュームレートすると仮定した場合の安全率1での理論値です。 お客様で規定される安全率を乗じて選定してください。

搬送能力算出時のチェーンおよびモータの能力値は、それぞれのメーカーによるカタログ値を用いています。

搬送速度は負荷条件により、±10%程度の変動があります。正確な速度が必要な場合は、インバーターの使用を検討してください。

■表1:ローラ許容負荷〔kN{kgf}/m〕

ローラサイズ エンプラローラ スチールローラ
呼び3 0.78{80} 1.57{160}
呼び4 1.18{120} 2.35{240}

※表の数値はチェーン2条あたりの数値です。

例)呼び3エンプラローラの場合

パレット長さが250㎜のとき
許容できる負荷は、80kgf/m × 0.25m = 20kgf
よって1枚あたり20kgfとなります。

コンベヤ脚ピッチ

総搬送物質量と下表の断面二次モーメントより決定してください。
たわみ量は2㎜以下で設定してください。

■表2:各フレームの断面二次モーメント〔cm4〕

フレーム種類 断面二次モーメント
呼び3 74.1
呼び4 ヘッド駆動 58.1
呼び4 中間駆動 205.2
コンベヤ脚ピッチ

搬送速度

グレーアウト部の速度は倍速チェーンの非推奨速度です。低速の場合、倍速チェーンがしゃくるような動きになる場合があります。
また、高速の場合には摩擦力が低下し、倍速効果が得られない場合があります。

■表3:チェーン速度〔m/min〕

減速比 呼び3 呼び4
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
15 15 18 20 24
18 13 15 17 20
20 11 14 15 18
25 9 11 12 14
30 8 9 10 12
36 6 8 8 10
40 6 7 8 9
50 5 5 6 7
60 4 5 5 6
75 3 4 4 5

■表4:搬送速度〔m/min〕

減速比 呼び3 呼び4
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
15 38 45 51 60
18 32 38 42 50
20 28 34 38 45
25 23 27 30 36
30 19 23 25 30
36 16 19 21 25
40 14 17 19 23
50 11 14 15 18
60 9 11 13 15
75 8 9 10 12

選定計算例

<選定条件>
  • パレット仕様:幅(W)250mm×長さ(L)200mm、0.5kgf
  • ワークの質量:8.5kgf(ワーク重心はパレット中央とする)
  • 搬送速度:16m/min(at 50Hz)
  • 運転状況:コンベヤ搬送面の50%でアキュームレート
  • 搬送距離:スプロケット間2000mm
  • 安全率:2
  • 1)ローラ許容負荷荷重の計算
    パレット質量+ワーク質量=9kgf パレット長=L200mmなので、ローラにかかる負荷は(1000mm/200mm)×9kgf=45kgf
    ローラ許容負荷表(表1)よりすべてのチェーンサイズが使用可能。
  • 2)搬送速度
    搬送速度表(表4)より呼び3であれば減速比36、呼び4であれば仕様値に近い減速比50を選択。
  • 3)搬送能力
    搬送能力表の数値を基に安全率2を乗じて選定。コンベヤ搬送面の50%でパレットをアキュームレートするため、ワークとパレットの総搬送物質量は
    (2000mm/200mm)×50%×9kgf=45kgf 安全率2を乗じた90kgfが搬送できるものを搬送能力表より選定。
    呼び3減速比36の搬送能力は90W平行軸で使用可能、呼び4減速比50は90Wであれば使用可能。
    上記の条件より、全体サイズを少しでもコンパクトにするため、呼び3/90Wを選定。また、給油を省く目的で無給油仕様を選択。
  • 4)脚ピッチの計算
    総搬送物質量とコンベヤフレームの断面二次モーメントより算出する。(たわみ量0.5mm)
    脚ピッチの計算
    脚ピッチは1648.1mm以下であれば問題ないので、周辺の取り合いを勘案して1500mmに決定。
    ※ 呼び3の断面二次モーメント:74.1cm4(表2参照)

モータ仕様

モータは、三相200VACのインダクションモータを使用しています。

  • 60W 標準仕様:A9M60JH(住友重機械ギヤモータ株式会社製) オプション対応:5IK60GE-SW2(オリエンタルモータ-株式会社製)
  • 90W 標準仕様:A9M90JH(住友重機械ギヤモータ株式会社製) オプション対応:5IK90GE-SW2(オリエンタルモーター株式会社製)
  • 60W 端子箱付モータ仕様:A9M60JHL(住友重機械ギヤモータ株式会社製)
  • 90W 端子箱付モータ仕様:A9M90JHL(住友重機械ギヤモータ株式会社製)

モータ回転数は負荷により変動する可能性があります。正確な速度を要する場合はインバーターをご使用ください。

ギヤヘッド

  • 平行軸 標準仕様:G9B□KH(住友重機械ギヤモータ株式会社製) オプション対応:5GE□S(オリエンタルモーター株式会社製)
  • 直交軸 標準仕様:R9BY□ ( 住友重機械ギヤモータ株式会社製)
  • ※□には減速比の数値が入ります。

搬送能力表

搬送能力表(L5000mmの場合) 標準仕様モータ [住友重機械ギヤモータ株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L5000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 49.8 72.5 55.1 80.5 77.6 114.1 85.5 126.1
18 60.9 89.1 94.2 139.1
20 68.3 100.2 75.4 110.9 105.3 155.8 116.0 171.8
25 77.9 114.7 95.7 141.3 119.8 177.5 146.4 217.4
30 94.7 139.8 116.0 171.8 144.9 215.1 176.9 263.1
36 114.8 169.9 175.0 260.3
40 128.2 190.0 156.6 232.6 195.1 290.5 237.7 354.4
50 161.6 240.3 197.1 293.5 245.3 365.8 298.6 445.7
60 195.1 290.5 237.7 354.4 295.6 441.1 305.4 537.0
75 218.7 325.9 305.4 494.2

■呼び3/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 41.3 59.8 45.8 66.6 66.7 97.8 73.6 108.2
18 50.8 73.9 81.2 119.6
20 57.0 83.3 63.1 92.4 90.8 134.1 100.1 147.9
25 65.2 95.6 80.3 118.2 103.4 152.9 126.6 187.6
30 79.4 116.9 97.5 144.0 125.2 185.7 153.0 227.3
36 96.4 142.4 151.5 225.0
40 107.8 159.5 131.9 195.6 168.9 251.2 206.0 306.7
50 136.2 202.0 166.3 247.2 212.6 316.7 258.9 386.1
60 164.6 244.6 200.7 298.8 256.3 382.2 305.4 465.5
75 184.6 274.6 287.0 428.3

■呼び4/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 32.1 43.1 36.1 49.1 52.9 74.4 58.9 83.3
18 40.4 55.6 65.4 93.1
20 45.9 63.9 51.3 71.9 73.7 105.6 81.7 117.6
25 53.2 74.8 66.5 94.8 84.6 121.9 104.5 151.8
30 65.7 93.6 81.7 117.6 103.4 150.1 127.4 186.1
36 80.8 116.2 126.0 184.0
40 90.8 131.3 112.1 163.2 141.1 206.6 173.0 254.6
50 116.0 169.0 142.6 208.9 178.7 263.1 218.7 323.0
60 141.1 206.6 173.0 254.6 216.4 319.6 264.3 391.5
75 158.8 233.2 242.9 359.4

■呼び4/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 25.7 33.6 29.1 38.7 44.7 62.1 49.9 69.9
18 32.8 44.2 55.6 78.4
20 37.5 51.3 42.0 58.0 62.9 89.3 69.8 99.7
25 43.6 60.5 54.9 77.4 72.3 103.4 89.6 129.5
30 54.3 76.4 67.8 96.7 88.7 128.0 109.5 159.3
36 67.0 95.6 108.3 157.5
40 75.6 108.4 93.6 135.5 121.4 177.1 149.2 218.8
50 96.8 140.3 119.4 174.2 154.2 226.3 188.9 278.4
60 118.1 172.2 145.2 212.9 186.9 275.4 228.6 337.9
75 133.1 194.7 210.0 310.0

搬送能力表(L5000mmの場合) 追加工対応モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L5000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 48.6 70.7 76.4 112.3
18 59.4 87.0 92.8 137.0
25 76.1 112.0 118.0 174.7
30 92.5 136.5 142.7 211.9
36 112.1 166.0 172.4 256.4
50 158.0 234.8 241.7 360.3
60 190.8 283.9 291.2 434.6
75 213.8 318.5 305.4 486.9

■呼び3/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 40.1 58.0 63.1 92.4
18 49.3 71.7 76.8 113.0
25 63.4 92.9 98.0 144.7
30 77.2 113.6 118.7 175.8
36 93.8 138.5 143.6 213.2
50 132.5 196.6 201.7 300.3
60 160.2 238.1 243.2 362.5
75 179.7 267.3 272.4 406.4

■呼び4/50Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 31.2 41.8 52.0 73.0
18 39.3 54.0 64.3 91.5
25 51.8 72.7 83.2 119.8
30 64.1 91.2 101.8 147.7
36 78.8 113.3 124.0 181.1
50 113.2 164.9 176.0 259.0
60 137.8 201.7 213.1 314.7
75 155.1 227.7 239.3 353.9

■呼び4/60Hz 搬送能力(L5000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 24.8 32.2 42.0 58.1
18 31.7 42.6 52.3 73.5
25 42.3 58.4 68.2 97.3
30 52.6 74.0 83.7 120.6
36 65.1 92.6 102.4 148.6
50 94.1 136.2 146.0 214.0
60 114.9 167.3 177.1 260.7
75 129.5 189.2 199.0 293.5

搬送能力表(L4000mmの場合) 標準仕様モータ [住友重機械ギヤモータ株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L4000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 50.9 74.6 56.3 82.6 78.7 116.3 86.7 128.3
18 62.0 91.3 95.4 141.3
20 69.5 102.4 76.6 113.1 106.5 158.0 117.1 173.9
25 79.1 116.9 96.8 143.5 120.9 179.6 147.6 219.6
30 95.8 142.0 117.1 173.9 146.1 217.3 178.0 265.2
36 115.9 172.1 176.2 262.5
40 129.3 192.2 157.7 234.8 196.3 292.6 238.9 356.6
50 162.8 242.4 198.3 295.7 246.5 368.0 299.8 447.9
60 196.3 292.6 238.9 356.6 296.7 443.3 306.5 539.2
75 219.9 328.0 306.5 496.4

■呼び3/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 42.5 62.0 47.0 68.7 67.8 100.0 74.8 110.4
18 51.9 76.1 82.3 121.7
20 58.2 85.5 64.2 94.5 92.0 136.2 101.3 150.1
25 66.4 97.8 81.4 120.3 104.6 155.1 127.7 189.8
30 80.5 119.1 98.6 146.1 126.4 187.8 154.2 229.5
36 97.6 144.6 152.6 227.1
40 108.9 161.6 133.0 197.8 170.1 253.3 207.1 308.9
50 137.3 204.2 167.4 249.4 213.7 318.8 260.1 388.3
60 165.7 246.8 201.8 301.0 257.4 384.3 306.5 467.7
75 185.7 276.8 288.2 430.5

■呼び4/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 34.0 47.0 38.0 53.0 54.8 78.2 60.8 87.2
18 42.3 59.5 67.3 97.0
20 47.9 67.8 53.2 75.8 75.6 109.5 83.6 121.5
25 55.1 78.7 68.4 98.6 86.5 125.7 106.5 155.7
30 67.7 97.5 83.6 121.5 105.3 154.0 129.3 189.9
36 82.7 120.1 127.9 187.9
40 92.8 135.2 114.1 167.1 143.0 210.5 174.9 258.4
50 117.9 172.8 144.5 212.8 180.6 267.0 220.6 326.9
60 143.0 210.5 174.9 258.4 218.3 323.5 266.2 395.4
75 160.7 237.0 244.8 363.3

■呼び4/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 27.6 37.5 31.0 42.6 46.7 66.0 51.9 73.8
18 34.7 48.1 57.5 82.3
20 39.4 55.1 43.9 61.9 64.8 93.2 71.7 103.6
25 45.5 64.3 56.8 81.3 74.2 107.3 91.6 133.4
30 56.2 80.3 69.7 100.6 90.6 131.9 111.4 163.1
36 69.0 99.5 110.2 161.4
40 77.5 112.2 95.5 139.3 123.3 181.0 151.1 222.7
50 98.8 144.2 121.3 178.0 156.1 230.1 190.8 282.2
60 120.1 176.1 147.1 216.7 188.8 279.3 230.5 341.8
75 135.1 198.6 211.9 313.9

搬送能力表(L4000mmの場合) 追加工対応モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L4000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 49.7 72.8 77.5 114.5
18 60.6 89.1 93.9 139.1
25 77.3 114.1 119.1 176.9
30 93.6 138.7 143.9 214.0
36 113.3 168.2 173.6 258.6
50 159.2 237.0 242.9 362.5
60 191.9 286.1 292.3 436.7
75 215.0 320.7 306.5 489.1

■呼び3/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 41.3 60.1 64.2 94.6
18 50.5 73.9 78.0 115.2
25 64.5 95.0 99.1 146.9
30 78.4 115.8 119.9 178.0
36 95.0 140.7 144.7 215.3
50 133.7 198.8 202.8 302.5
60 161.3 240.2 244.3 364.7
75 180.8 269.5 273.5 408.5

■呼び4/50Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 33.1 45.6 53.9 76.9
18 41.2 57.9 66.2 95.4
25 53.7 76.6 85.1 123.7
30 66.0 95.0 103.7 151.5
36 80.8 117.1 125.9 184.9
50 115.1 168.7 177.9 262.9
60 139.7 205.6 215.0 318.6
75 157.0 231.5 241.2 357.8

■呼び4/60Hz 搬送能力(L4000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 26.7 36.1 43.9 61.9
18 33.6 46.4 54.3 77.4
25 44.2 62.3 70.1 101.2
30 54.5 77.8 85.7 124.5
36 67.0 96.5 104.3 152.5
50 96.0 140.1 147.9 217.9
60 116.8 171.2 179.0 264.5
75 131.4 193.1 200.9 297.4

搬送能力表(L3000mmの場合) 標準仕様モータ [住友重機械ギヤモータ株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L3000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 52.1 76.8 57.4 84.8 79.9 118.5 87.9 130.5
18 63.2 93.5 96.5 143.5
20 70.6 104.6 77.7 115.2 107.6 160.1 118.3 176.1
25 80.2 119.0 98.0 145.7 122.1 181.8 148.7 221.8
30 97.0 144.2 118.3 176.1 147.2 219.5 179.2 267.4
36 117.1 174.3 177.3 264.7
40 130.5 194.4 158.9 237.0 197.4 294.8 240.0 358.7
50 163.9 244.6 199.5 297.9 240.0 370.1 240.0 450.0
60 197.4 294.8 240.0 358.7 240.0 445.5 240.0 480.0
75 221.0 330.2 240.0 480.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 43.6 64.1 48.2 70.9 69.0 102.2 75.9 112.6
18 53.1 78.3 83.5 123.9
20 59.3 87.7 65.4 96.7 93.1 138.4 102.4 152.3
25 67.5 99.9 82.6 122.5 105.7 157.3 128.9 192.0
30 81.7 121.2 99.8 148.3 127.6 190.0 155.3 231.7
36 98.7 146.8 153.8 229.3
40 110.1 163.8 134.2 199.9 171.2 255.5 208.3 311.1
50 138.5 206.4 168.6 251.5 214.9 321.0 240.0 390.5
60 166.9 249.0 203.0 303.1 240.0 386.5 240.0 469.9
75 186.9 279.0 240.0 432.7

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 35.9 50.9 39.9 56.9 56.7 82.1 62.7 91.1
18 44.2 63.4 69.2 100.9
20 49.8 71.7 55.1 79.7 77.6 113.4 85.5 125.3
25 57.0 82.5 70.3 102.5 88.4 129.6 108.4 159.6
30 69.6 101.4 85.5 125.3 107.2 157.9 131.2 193.8
36 84.6 124.0 129.8 191.8
40 94.7 139.0 116.0 171.0 144.9 214.4 176.9 262.3
50 119.8 176.7 146.4 216.6 182.6 270.9 222.5 330.8
60 144.9 214.4 176.9 262.3 220.2 327.4 268.2 399.3
75 162.6 240.9 246.8 367.2

■呼び4/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 29.6 41.4 32.9 46.4 48.6 69.9 53.8 77.7
18 36.6 52.0 59.4 86.2
20 41.3 59.0 45.8 65.8 66.7 97.1 73.6 107.5
25 47.5 68.2 58.8 85.1 76.1 111.2 93.5 137.2
30 58.1 84.2 71.7 104.5 92.5 135.8 113.3 167.0
36 70.9 103.3 112.1 165.2
40 79.4 116.1 97.5 143.2 125.2 184.9 153.0 226.6
50 100.7 148.0 123.3 181.9 158.0 234.0 192.7 286.1
60 122.0 180.0 149.1 220.6 190.8 283.1 232.4 345.7
75 137.0 202.5 213.8 317.8

搬送能力表(L3000mmの場合) 追加工対応モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L3000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 50.9 75.0 78.7 116.7
18 61.8 91.3 95.1 141.3
25 78.4 116.3 120.3 179.1
30 94.8 140.9 145.0 216.2
36 114.5 170.4 174.7 260.7
50 160.3 239.1 240.0 364.7
60 193.1 288.3 240.0 438.9
75 216.1 322.9 240.0 480.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 42.4 62.3 65.4 96.7
18 51.6 76.1 79.1 117.4
25 65.7 97.2 100.3 149.1
30 79.5 117.9 121.0 180.2
36 96.1 142.8 145.9 217.5
50 134.8 200.9 204.0 304.6
60 162.5 242.4 240.0 366.9
75 182.0 271.6 240.0 410.7

■呼び4/50Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 35.0 49.5 55.8 80.8
18 43.1 61.7 68.1 99.2
25 55.7 80.5 87.0 127.6
30 67.9 98.9 105.6 155.4
36 82.7 121.0 127.9 188.8
50 117.1 172.6 179.8 266.8
60 141.6 209.5 217.0 322.4
75 158.9 235.4 243.1 361.7

■呼び4/60Hz 搬送能力(L3000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 28.7 40.0 45.9 65.8
18 35.5 50.3 56.2 81.3
25 46.1 66.2 72.0 105.1
30 56.5 81.7 87.6 128.4
36 68.9 100.4 106.3 156.4
50 98.0 143.9 149.8 221.7
60 118.7 175.1 180.9 268.4
75 133.3 197.0 202.8 301.3

搬送能力表(L2000mmの場合) 標準仕様モータ [住友重機械ギヤモータ株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L2000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 53.2 79.0 58.6 87.0 81.0 120.6 89.0 132.6
18 64.4 95.6 97.7 145.6
20 71.8 106.8 78.9 117.4 108.8 162.3 119.4 178.3
25 81.4 121.2 99.2 147.8 123.2 184.0 149.9 223.9
30 98.1 146.3 119.4 178.3 148.4 221.7 160.0 269.6
36 118.2 176.5 160.0 266.8
40 131.6 196.5 160.0 239.2 160.0 297.0 160.0 320.0
50 160.0 246.8 160.0 300.0 160.0 320.0 160.0 320.0
60 160.0 297.0 160.0 320.0 160.0 320.0 160.0 320.0
75 160.0 320.0 160.0 320.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 44.8 66.3 49.3 73.1 70.1 104.3 77.1 114.8
18 54.2 80.4 84.6 126.1
20 60.5 89.8 66.5 98.9 94.3 140.6 103.6 154.5
25 68.7 102.1 83.7 124.7 106.9 159.4 130.0 194.2
30 82.9 123.4 100.9 150.5 128.7 192.2 156.5 233.9
36 99.9 148.9 154.9 231.5
40 111.2 166.0 135.3 202.1 160.0 257.7 160.0 313.3
50 139.6 208.5 160.0 253.7 160.0 320.0 160.0 320.0
60 160.0 251.1 160.0 305.3 160.0 320.0 160.0 320.0
75 160.0 281.1 160.0 320.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 37.8 54.7 41.8 60.7 58.6 86.0 64.6 95.0
18 46.2 67.2 71.1 104.7
20 51.7 75.6 57.0 83.6 79.5 117.2 87.5 129.2
25 58.9 86.4 72.3 106.4 90.3 133.5 110.3 163.5
30 71.5 105.2 87.5 129.2 109.2 161.7 133.1 197.7
36 86.6 127.8 131.8 195.6
40 96.6 142.9 117.9 174.9 146.8 218.2 178.8 266.2
50 121.7 180.6 148.3 220.5 184.5 274.7 224.4 334.7
60 146.8 218.2 178.8 266.2 222.2 331.2 240.0 403.1
75 164.5 244.8 240.0 371.0

■呼び4/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 31.5 45.2 34.9 50.3 50.5 73.8 55.7 81.6
18 38.5 55.8 61.4 90.1
20 43.3 62.9 47.8 69.7 68.6 100.9 75.6 111.3
25 49.4 72.1 60.7 89.0 78.0 115.1 95.4 141.1
30 60.0 88.1 73.6 108.4 94.4 139.6 115.3 170.9
36 72.8 107.2 114.1 169.1
40 81.3 120.0 99.4 147.1 127.2 188.8 155.0 230.4
50 102.6 151.9 125.2 185.8 159.9 237.9 194.7 290.0
60 123.9 183.9 151.0 224.5 192.7 287.0 234.4 349.5
75 138.9 206.3 215.7 321.6

搬送能力表(L2000mmの場合) 追加工対応モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L2000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 52.0 77.2 79.8 118.8
18 62.9 93.5 96.2 143.5
25 79.6 118.5 121.4 181.3
30 96.0 143.0 146.2 218.4
36 115.6 172.5 160.0 262.9
50 160.0 241.3 160.0 320.0
60 160.0 290.4 160.0 320.0
75 160.0 320.0 160.0 320.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 43.6 64.5 66.5 98.9
18 52.8 78.3 80.3 119.6
25 66.8 99.4 101.4 151.2
30 80.7 120.1 122.2 182.3
36 97.3 145.0 147.0 219.7
50 136.0 203.1 160.0 306.8
60 160.0 244.6 160.0 320.0
75 160.0 273.8 160.0 320.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 36.9 53.4 57.7 84.6
18 45.1 65.6 70.1 103.1
25 57.6 84.4 89.0 131.4
30 69.9 102.8 107.5 159.3
36 84.6 124.9 129.8 192.7
50 119.0 176.5 181.8 270.6
60 143.5 213.3 218.9 326.3
75 160.9 239.3 240.0 365.6

■呼び4/60Hz 搬送能力(L2000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 30.6 43.9 47.8 69.7
18 37.5 54.2 58.1 85.2
25 48.0 70.0 73.9 108.9
30 58.4 85.6 89.5 132.3
36 70.8 104.3 108.2 160.3
50 99.9 147.8 151.7 225.6
60 120.6 178.9 182.8 272.3
75 135.2 200.9 204.8 305.2

搬送能力表(L1000mmの場合) 標準仕様モータ [住友重機械ギヤモータ株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L1000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 54.4 81.1 59.7 89.1 80.0 122.8 80.0 134.8
18 65.5 97.8 80.0 147.8
20 72.9 108.9 80.0 119.6 80.0 160.0 80.0 160.0
25 80.0 123.4 80.0 150.0 80.0 160.0 80.0 160.0
30 80.0 148.5 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
36 80.0 160.0 80.0 160.0
40 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
75 80.0 160.0 80.0 160.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 45.9 68.5 50.5 75.2 71.3 106.5 78.2 116.9
18 55.4 82.6 80.0 128.2
20 61.6 92.0 67.7 101.0 80.0 142.7 80.0 156.6
25 69.8 104.3 80.0 126.9 80.0 160.0 80.0 160.0
30 80.0 125.6 80.0 152.7 80.0 160.0 80.0 160.0
36 80.0 151.1 80.0 160.0
40 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0 80.0 160.0
75 80.0 160.0 80.0 160.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 39.7 58.6 43.7 64.6 60.6 89.9 66.6 98.8
18 48.1 71.1 73.1 108.6
20 53.6 79.4 59.0 87.4 81.4 121.1 89.4 133.1
25 60.9 90.3 74.2 110.3 92.2 137.4 112.2 167.3
30 73.4 109.1 89.4 133.1 111.1 165.6 120.0 201.6
36 88.5 131.7 120.0 199.5
40 98.5 146.8 119.8 178.7 120.0 222.1 120.0 240.0
50 120.0 184.5 120.0 224.4 120.0 240.0 120.0 240.0
60 120.0 222.1 120.0 240.0 120.0 240.0 120.0 240.0
75 120.0 240.0 120.0 240.0

■呼び4/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合) ※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 60W直交軸 90W平行軸 90W直交軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 33.4 49.1 36.8 54.2 52.4 77.6 57.6 85.4
18 40.5 59.7 63.3 93.9
20 45.2 66.8 49.7 73.5 70.5 104.8 77.5 115.2
25 51.3 76.0 62.6 92.9 80.0 118.9 97.3 145.0
30 61.9 91.9 75.5 112.2 96.3 143.5 117.2 174.8
36 74.7 111.1 116.0 173.0
40 83.2 123.9 101.3 151.0 120.0 192.6 120.0 234.3
50 104.5 155.8 120.0 189.7 120.0 240.0 120.0 240.0
60 120.0 187.7 120.0 228.4 120.0 240.0 120.0 240.0
75 120.0 210.2 120.0 240.0

搬送能力表(L1000mmの場合) 追加工対応モータ [オリエンタルモーター株式会社製]

下記搬送能力表は、次の前提条件時の例です。ご使用の際は注意事項を必ずご確認ください。

<前提条件>
1:安全率1 での理論値  2:L1000mm  3:搬送面全域でアキュームレート
<注意事項>
1:安全率を必ず乗じて選定してください(経年劣化による能力低下、使用環境等の考慮が必要な為)
 
2:ローラ許容負荷を超えない事を必ずご確認ください。(ローラ許容負荷(表1)参照)
 
3:表中のグレーアウト部は倍速チェーンの非推奨速度域です。(チェーン速度(表3)・搬送速度(表4)参照)

■呼び3/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 53.2 79.3 80.0 121.0
18 64.1 95.6 80.0 145.6
25 80.0 120.7 80.0 160.0
30 80.0 145.2 80.0 160.0
36 80.0 160.0 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0
75 80.0 160.0 80.0 160.0

■呼び3/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 44.7 66.7 67.7 101.1
18 53.9 80.4 80.0 121.7
25 68.0 101.5 80.0 153.4
30 80.0 122.3 80.0 160.0
36 80.0 147.2 80.0 160.0
50 80.0 160.0 80.0 160.0
60 80.0 160.0 80.0 160.0
75 80.0 160.0 80.0 160.0

■呼び4/50Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 38.8 57.3 59.7 88.5
18 47.0 69.5 72.0 107.0
25 59.5 88.2 90.9 135.3
30 71.8 106.7 109.4 163.2
36 86.5 128.8 120.0 196.6
50 120.0 180.4 120.0 240.0
60 120.0 217.2 120.0 240.0
75 120.0 240.0 120.0 240.0

■呼び4/60Hz 搬送能力(L1000mmの場合)
※安全率1での理論値です。安全率を必ず乗じて選定してください。〔kg〕

減速比 60W平行軸 90W平行軸
エンプラローラ スチールローラ エンプラローラ スチールローラ
15 32.5 47.7 49.7 73.6
18 39.4 58.1 60.0 89.0
25 49.9 73.9 75.9 112.8
30 60.3 89.5 91.4 136.1
36 72.8 108.1 110.1 164.1
50 101.8 151.7 120.0 229.5
60 120.0 182.8 120.0 240.0
75 120.0 204.7 120.0 240.0

コンベヤフレーム仕様・断面形状

コンベヤフレーム溝はミスミ アルミフレーム6シリーズに準拠していますので、後入れナットやブラケットなど豊富なアクセサリを活用できます。

■呼び3用フレーム(ヘッド/中間駆動共用)

■呼び4中間駆動用フレーム

■呼び4ヘッド駆動用フレーム

■コンベヤフレームの単位質量〔kg/m〕

コンベヤフレーム 単位質量
呼び3用 3.4
呼び4中間駆動用 5.7
呼び4ヘッド駆動用 4.2

※質量はステンレスレールを含みます。

倍速チェーンコンベヤの完成品質量

倍速チェーンコンベヤのタイプ・機長に対する概算質量表です。(梱包は含みません。)〔㎏/台〕

コンベヤタイプ 機長
1000 2000 3000 4000 5000
呼び3 ヘッド駆動 直交軸 エンプラローラ 27 37 47 57 67
スチールローラ 31 44 57 70 84
平行軸 エンプラローラ 27 38 48 57 68
スチールローラ 31 45 58 71 84
中間駆動 平行軸 エンプラローラ 30 42 53 62 74
スチールローラ 34 49 63 76 90
呼び4 ヘッド駆動 直交軸 エンプラローラ 36 50 64 77 89
スチールローラ 43 63 83 102 121
平行軸 エンプラローラ 37 51 65 78 90
スチールローラ 44 64 84 103 122
中間駆動 平行軸 エンプラローラ 45 63 78 95 111
スチールローラ 52 76 97 121 142