(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。
2019年度FA用メカニカル標準部品が一気に拡充!
新商品も規格拡張品もたくさんお選びいただけます。
今後も新商品・規格拡張品を追加予定!ご期待ください。
新商品 | お客さまの声を形にしました!動画で分かりやすくご紹介します。最短当日出荷!
【ロボット取付穴確認不要のため、設計時間の短縮が可能】
上面プレートに各ロボットメーカー・機種ごとの取付穴を加工済の溶接スタンドです。
業界標準仕様・適正コスト、確実短納期でお届けします。
[対象メーカー] デンソーウェーブ、安川電機、エプソン、ヤマハ、ファナック
詳しい商品紹介はこちら
通常価格: 20,500 円~ 最短8日目出荷
【アジャスタとキャスタで動静の切り替え自由】
人気のアルミフレーム用の取付用ユニットがスチール製に加え待望のステンレス製を追加しました。
今まで以上に選定の幅が広がりました。
通常価格: 2,300 円~ 最短1日目出荷
【蛍光灯と同様に光を均一に照射するLED照明】
従来商品より光の均一性と照射範囲拡大を実現しました。
分電盤や機械装置などの使用環境に応じて充実なライナップから選択可能です。
無料サンプルの貸し出しを実施中!
通常価格: 2,690 円~ 最短1日目出荷
外形制約を受けにくい構造、装置内組込み向き商品
位置決め用手動ユニットに必要な機能や設置方法を多数そろえ、お客さまの設計・組立工数削減に貢献します。
通常価格: 30,630 円~ 最短8日目出荷
センター基準の幅調整向き商品
台形ねじ(左右ねじ)とリニアガイドを一体化したユニットで、最大150kgまでのワークを安定して調整することが可能です。
通常価格: 71,650 円~ 最短8日目出荷
穴指定で接続性良く、安価な軽量ワーク向き商品
送りねじ(メートルねじ)とリニアブッシュを一体化したユニットで、最大30kgまでのワークを安定して移動させる事ができます。
通常価格: 16,280 円~ 最短8日目出荷
【鋳鉄製ピロー形ユニットの新タイプ追加】
180度高耐熱、心高、重荷重など従来のミスミブランドにない特長のタイプ
すべて在庫品1日目で出荷可能
【折り返し機構のある動力伝達装置への装着に最適】
勾配角度を緩く設計することでセルフロック効果があります
NEW
従来のLXの特長(高精度/高剛性/コンパクト)に加えSUSシート、専用カバーを採用。
グリス飛散防止、粉塵対策はこれ一台で完了!
通常価格: 79,900 円~ 最短14日目出荷
NEW
専用ブロック採用で低床かつコンパクト。
装置の省スペース化、空間制約が厳しい既存設備への導入に最適!
通常価格: 63,000 円~ 最短8日目出荷
※メカロック+ベルト+モータアタッチメント付属
NEW
低床設計で定評のあるLXカバーありタイプでグリースニップル側面取り付けが可能。治具、ワークを外すことなく給脂ができ、メンテナンス性が大幅に向上!
通常価格: 46,300 円~ 最短12日目出荷