(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風の影響により、商品のお届けに遅延が生じる可能性がございます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 11/21~11/24「G20愛知・名古屋外務大臣会合開催」にともない名古屋市内を中心とした交通規制が実施されます。配送遅延の可能性があるため、 この間AM/PM指定・着日指定をお受けできない地域がございます。
    また緊急出荷サービス(ストーク)をご利用いただきましてもお届け日時をお約束できない可能性がございます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、日数の余裕を持ってご注文いただきますようお願い申し上げます。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

どんどん拡充! FA新商品ラインナップ

2019年度FA用メカニカル標準部品が一気に拡充!
新商品も規格拡張品もたくさんお選びいただけます。今後も第2弾、第3弾と追加予定!

ヘリカルギア・ヘリカルラックギア

【寸法を自由に指定でき、低コストで提供】

お客さまのご要望にお応えし、ヘリカルギアの取り扱いを開始しました。
100万種以上の豊富なバリエーションに、作図なしで追加工が可能です。

1,060 円~ 最短3日目出荷

商品一覧へ

ロボットスタンド

【ロボット取付穴確認不要のため、設計時間の短縮が可能】

上面プレートに各ロボットメーカー・機種ごとの取付穴を加工済の溶接スタンドです。
業界標準仕様・適正コスト、確実短納期でお届けします。

[対象メーカー] デンソーウェーブ、安川電機、エプソン、ヤマハ、ファナック

詳しい商品紹介はこちら

20,500 円~ 最短8日目出荷

商品一覧へ

キャスター

【アジャスタとキャスタで動静の切り替え自由】

人気のアルミフレーム用の取付用ユニットがスチール製に加え待望のステンレス製を追加しました。
今まで以上に選定の幅が広がりました。

2,300 円~ 最短1日目出荷

商品詳細ページへ

LED照明

【蛍光灯と同様に光を均一に照射するLED照明】

従来商品より光の均一性と照射範囲拡大を実現しました。
分電盤や機械装置などの使用環境に応じて充実なライナップから選択可能です。
無料サンプルの貸し出しを実施中!

2,690 円~ 最短1日目出荷

商品詳細ページへ

パラメトリックユニット版手動ユニット

【位置決め用手動ユニットが組み立て・設計いらず】

1,000社以上に採用されている手動ユニットに新しく3タイプを追加
バリエーションは1億通り!

台形ねじユニット アセンブリタイプ 動画

台形ねじユニット アセンブリタイプ

外形制約を受けにくい構造、装置内組込み向き商品
位置決め用手動ユニットに必要な機能や設置方法を多数そろえ、お客さまの設計・組立工数削減に貢献します。

ロボットスタンド 動画

手動ユニット リニアガイドタイプ
左右ねじ仕様

センター基準の幅調整向き商品
台形ねじ(左右ねじ)とリニアガイドを一体化したユニットで、最大150kgまでのワークを安定して調整することが可能です。

手動ユニット リニアブッシュタイプ 動画

手動ユニット リニアブッシュタイプ

穴指定で接続性良く、安価な軽量ワーク向き商品
送りねじ(メートルねじ)とリニアブッシュを一体化したユニットで、最大30kgまでのワークを安定して移動させる事ができます。

16,280 円~ 最短8日目出荷

詳細は商品紹介ページへ

軸受ユニット

【鋳鉄製ピロー形ユニットの新タイプ追加】

180度高耐熱、心高、重荷重など従来のミスミブランドにない特長のタイプ
すべて在庫品1日目で出荷可能

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴) 玉軸受ユニット
鋳物製ピロータイプ
(テーパ穴)

軸受の内径がテーパ穴アダプタより軸に取り付ける形式で、伝動装置などに多く使用されます。

970 円~ 最短1日目出荷

商品詳細ページへ

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴) 玉軸受ユニット
鋳物製ピロー
(重荷重タイプ)

基本動定格加重、基本静定格加重が高く設計されており、重荷重用途として用いられます。

2,280 円~ 最短1日目出荷

商品詳細ページへ

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴) 玉軸受ユニット
鋳物製ピロータイプ
(耐熱用)

他の鋳物製ピローに比べて耐熱性に優れており、常温~200℃までの耐熱特性があります。

1,680 円~ 最短1日目出荷

商品詳細ページへ

玉軸受ユニット 鋳物製ピロータイプ(テーパ穴) 玉軸受ユニット
鋳物製ピロー
(心高タイプ)

PDR(JIS呼びUCP200形)より心の位置を高くしたものです。

1,950 円~ 最短1日目出荷

商品詳細ページへ

メカロック

【折り返し機構のある動力伝達装置への装着に最適】

勾配角度を緩く設計することでセルフロック効果があります

メカロック 高トルク伝達タイプ メカロック 高トルク伝達タイプ

ボルトサイズを上げることにより耐久性が優れ、高い伝達力を必要とされる機構に最適

5,920 円~ 最短1日目出荷

商品詳細ページへ