2018年度版 FA用メカニカル標準部品タブレットカタログ
紙のカタログの使い勝手はそのままに、さらに使いやすい機能を備えて、アプリになって新しく登場しました。
現場や客先など、シーンに合わせて ぜひご利用ください。
実際の活用事例
装置の動作確認レビュー中、不具合が発生!
紙のカタログ使用時
タブレットカタログ導入後
使い方
インストール
推奨環境
iOS | |
---|---|
機種 | ipad:iPad第3世代以降 iPadmini:iPadmini2以降 (メモリ1GB以上) |
OS | iOS9以上 |
Android | |
---|---|
OS | Android5以上 |
メモリ | 2GB以上 |
空き容量 | 最小0.5GB(オンライン閲覧時) 最大6GB程度必要(ダウンロード時) |
画面解像度 | WXGA (1280 x 800)以上 |
画面サイズ | 7インチ以上 |
2018 年度版 「FA 用メカニカル標準部品 タブレットカタログ」とは
2018 年度版 「FA 用メカニカル標準部品 タブレットカタログ」では、2019年7月より施行される改正RoHS 指令(10 物質)に対し、1年前倒しで対応情報を表示しています。
また、お客さまからの日々のお問い合わせ内容に対する商品情報を充実させ、「情報品質の改善と情報量の拡充」をテーマにリリースいたしました。
さらに大幅な設計時間短縮となる「短納期搬送コンベヤ」や、低単価な「高強度平歯車」、「高機能ゴムキャスター」など、付加価値の高い新商品を投入しております。
タブレットカタログなら、カタログ請求の手間も不要、送付までの待ち時間もなく、インストールするだけですぐに最新のカタログをご利用いただけます。
■改正RoHS指令への対応情報を先行表示