• 北海道地震の影響により、勇払郡厚真町の注文は停止させていただいております。 【10/9 9:00】

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

2018年度 FAメカニカル標準部品 商品情報更新のお知らせ

FA用メカニカル標準部品 商品情報更新についてのお知らせです
改正RoHS指令対応情報、搬送コンベヤ・平歯車等の新商品、商品情報の更新についてご紹介します

改正RoHS指令への対応情報を先行表示

RoHSとは

「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州連合(EU)による指令」の略称です。

2006年7月にEUで施行され、指定値以上の該当物質を含む電子・電気機器をEU加盟国内で販売することができなくなりました。
環境や生態系へ影響を与える有害物質を規制しようとする世界的な潮流の中、発令されました。

2015年には4種の規制物質が追加され、10種となりました(2019年7月22日以降に施行)。
2018年度FA用メカニカル標準部品 商品情報更新においては、追加4物質を含むRoHS対応情報を明示しております。

表記方法は以下の通りです。

MISUMI-VONA 商品詳細ページ(仕様・寸法情報) 以下の表示例は10物質対応品の場合となります

MISUMI-VONA デジタルカタログ 以下の表示例は10物質対応品の場合となります

  • ※従来6物質対応品に明示していたマークを6物質対応品と10物質対応品に分けて明示しています
  • ※10物質対応は現時点で確認できた商品を示しており、順次更新予定です(MISUMI-VONAのみ)
  • ※2019年7月22日以降は10物質対応品のみマークを明示する予定です(MISUMI-VONAのみ)

新商品の拡充

  • 倍速チェーンコンベヤ

    代表型式:BVLPT3/BVLPT4/
    BVAPT3/BVAPT4/BVNPT3/BVNPT4

    出荷日:16日目~

    299,000円~

    倍速チェーン(椿本チエイン製)搭載で最短16日目出荷。
    パレット搬送に最適なフリーフローコンベヤです。

  • GVシリーズコンベヤ

    代表型式:GVHA/GVHN/GVFA/
    GVFN/GVTSA/GVTSN/GVTWAU/
    GVTWNU

    出荷日:8日目~

    60,100円~

    従来シリーズから構造をコンパクト化し、メンテナンス性を大幅に向上した新シリーズです。

  • 潤滑ユニット付きミニチュアリニアガイド

    代表型式:SSEB-MX10

    出荷日:5日目~

    3,550円~

    ミニチュアリニアガイドで長期間メンテフリーを実現したMXタイプが新発売!

  • ミニチュアリニアガイド
    防塵用

    代表型式:SSEBD13

    出荷日:5日目~

    5,310円~

    ステンレス鋼のミニチュアリニアガイド防塵仕様を新発売!

  • 手動ユニット
    スタンダード小型タイプ

    代表タイプ:PKUL20

    出荷日:8日目~

    48,950円~

    台形ねじとハンドルを組み合わせた、位置決め手動ユニット

  • エコ電動ストッパ

    代表型式:HMEST32

    出荷日:5日目~

    65,000円~

    DC24V接続だけで省エネ・低コストを実現。
    コンベヤによるパレット搬送に最適なストッパです。

  • LED照明 コンパクト均一光タイプ

    代表型式:LEDY360-W

    出荷日:在庫品

    3,150円~

    蛍光灯のような均一光照射を実現したLED照明。24V印加対応で、蛍光灯の置き換えにお勧めです。

  • アジャスタパット+
    キャスタプレートユニット

    代表型式:HAJCHPS

    出荷日:在庫品

    2,350円~

    人気のアジャスタパッド+キャスタープレートユニットにステンレス製が登場!

  • 伸縮エアブロワポイントタイプ

    代表型式:SABLW3-1-50

    出荷日:在庫品

    15,000円~

    ピストンロッドが伸縮することにより、ワークに近距離でピンポイントにエアブローを行うことができます。

  • 7級品平歯車

    代表型式:GEAR

    出荷日:3日目~

    1,700円~

    製造改善を通じ従来の高周波焼入れよりお安くご提供できるようになりました!

  • 受駒

    代表型式:UKCF

    出荷日:3日目~

    2,000円~

    自動車のボディー溶接治具で使用する受駒を標準化!
    豊富なワーク受け面×締結種類をご用意!

  • ガススプリング

    代表型式:GSSF15050-070

    出荷日:3日目~

    1,720円~

    シリンダ径を小さくして選定することが可能です。