(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

C-VALUE部品のご紹介

C-VALUE部品とは

用途に応じた最適スペックを選定いただけるようミスミが独自開発した低価格商品です。
ミスミの品質保証体制で安心してご利用いただけます。
  • 直動部品
  • ステージ
  • センサ・検査用部品
  • 空圧・油圧機器
  • 配管部品
  • ベアリング
  • カップリング・ショックアブソーバ
  • キャスタ・アジャスタ
  • 扉部品・外装部品

直動部品

無給油ブッシュ

公差範囲が異なります。C-VALUE部品はRoHS非対応です。

サポートユニット

ベアリングの動定格荷重が異なります。

ステージ

ステージ

面サイズ・厚み・ストロークはほぼ同等ですが、
C-VALUE部品は保証精度帯が異なります。

センサ・検査用部品

アンプ内蔵型近接センサ

コンタクトプローブ/リセプタクル

空圧・油圧機器

ポリウレタンチューブ

C-VALUE部品は100m、200m巻のみの取り扱いです。

ロッドエンドベアリング

C-VALUE部品はRoHS非対応です。

配管部品

ホース

C-VALUE部品はISO規格相当品、肉薄・軽量、RoHS非対応です。
 

ハンドバルブ

C-VALUE部品はホース厚さが異なり、固定寸のみでの販売です。
RoHS非対応です。

ベアリング

カップリング・ショックアブソーバ

カップリング

品質は同等ですが、C-VALUE部品は製造工程を見直すことで
低価格を実現しております。 

ショックアブソーバ

交換目安回数が異なります。C-VALUE部品はRoHS非対応です。
 

キャスタ・アジャスタ

アジャスタパッド

垂直耐荷重が異なります。C-VALUE部品はRoHS非対応です。
 

扉部品・外装部品