ミスミのワイヤー線からイオン交換樹脂、ワイヤー関連サービスまで放電加工用品を幅広くご紹介。
おすすめシリーズ紹介では各ワイヤー線の商品特長や性能、お客さまの声を掲載しております。
ワイヤー線の無料サンプルもありますので、ぜひご利用中の他社品と「品質・価格」を比べてください。
ミスミのワイヤー電極線は加工目的で選べる豊富なラインナップで、お客さまの生産性向上とコスト削減を後押し。
速度・精度とも大手メーカー推奨ワイヤーも製造する最新設備を持つ工場で製造した安心の品質です。
人気No.1商品
優れた放電特性で生産性向上!
精密加工に最適、磨き時間を削減!
高精度(BBPG) | 高速(BBHP) | 黄銅(GM、BM) | |
---|---|---|---|
加工精度(Ra) | 0.30μm | 0.311µm | 0.325µm |
加工速度(3rd cut) | 22分36秒 | 20分01秒 | 22分54秒 |
キロ単価(円) | 1,921円 | 1,837円 | 1,485円 |
加工機 | 三菱MV1200R | ||
材質 | SKD11 | ||
厚み | 60mm | ||
ワークサイズ | 6mm×6mmR |
※価格は2024年3月設定価格です。
※原材料の市場価格変動状況にしたがい、価格の見直しを実施いたします。
(注)ミスミ調べ
加工内容 / ワイヤー分類 | 高速ワイヤー | 高精度ワイヤー | 黄銅ワイヤー | ||
---|---|---|---|---|---|
BBHP | BBPG | GM | BM | ||
使用目的 | 標準加工 | ○ | ○ | ○ | ○ |
テーパー加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
荒加工 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
厚物加工 | ★ | ○ | ○ | ○ | |
高精度加工 | ○ | ★ | ○ | ○ | |
優先要望 | 加工速度 | ★ | ◎ | ○ | ○ |
加工精度 | ○ | ★ | ○ | ○ | |
表面粗さ | ◎ | ★ | ○ | ○ | |
ワーク | 鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
超硬 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ステンレス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アルミニウム | ○ | ○ | ○ | ○ | |
加工機 | ソディック | ○ | ○ | ○ | ○ |
三菱電機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ファナック | ○ | ○ | ○ | ○ | |
西部電機 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
牧野フライス | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GFマシンニング(旧アジエ・シャルミー) | ○ | ○ | ○ | ○ |
〇:標準 ◎:良い ★:非常に良い
シリーズ名 | 線種 | 線質 | 線径公差(mm) | 引張強さ(Mpa) |
---|---|---|---|---|
高速加工用 BBHPシリーズ | 特殊配合電極線 | 硬線 | -0.0015~0 | 900以上 |
高精度加工用 BBPGシリーズ | 亜鉛被覆電極線 | 硬線 | -0.0015~0 | 900~1080 |
通常加工用 GM/BMシリーズ | 黄銅電極線 | 硬線 | -0.002~0 | 950~1100 |
問題ございません。国内ワイヤーメーカー商品との比較テストや最新機器を用いた検査を実施しております。ご安心ください。
加工機メーカーの推奨ワイヤーを使用されていたお客さまが、ミスミワイヤーへ切り替えいただいた実績も多数ございます。問題なくご使用いただけます。
BBPGシリーズ、BBHPシリーズ、GMシリーズ、BMシリーズでそれぞれ対応しております。
対象商品や回収条件はこちらからご確認ください。
月100kg以上ご注文のお客さまは、価格のご相談が可能です。
お問い合わせ、ご相談はQ&A下にある「WEBお問い合わせフォーム」よりご連絡をお願いいたします。
ミスミから推奨設定は設けておりませんが、そのままの設定でも既存品からの性能アップが可能です。
推奨設定ご希望の方は、Q&A下にある「WEBお問い合わせフォーム」よりご連絡をお願いいたします。
パーツ劣化やパラメーター設定による性能差はございますが、現在ご使用のワイヤーとの交換でも、問題なく使用可能で、効果も期待できます。
ワイヤー電極線選定時の基本情報はこちらに記載しております。ご一読の上、ご不明点があればQ&A下にある「WEBお問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。
ご不明な点やご相談があれば以下よりご気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームはこちら生産性アップとコスト削減を強力に後押し!
高品質で優れた面精度を発揮する高精度ワイヤー、大好評の黄銅・高速ワイヤーと合わせて、お好みのワイヤーをお選びください。
速度・精度とも大手メーカー推奨ワイヤーも製造する最新設備を持つ工場で製造した安心の品質です。
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=60:40タイプ【1~4個入り】
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】
コスト削減を強力に後押し。エコノミータイプの人気No.1商品。
線径、巻質量、ボビンタイプを複数ご用意。あらゆるニーズにお応えします!
ミスミ通常価格(税別): 29,709 円~
ミスミ通常価格(税込): 32,680 円~
通常出荷日: 在庫品1日目
※当日出荷は17時までお受けいたします。
※価格は2024年3月設定価格です。
※原材料の市場価格変動状況にしたがい、価格の見直しを実施いたします。
1
圧倒的低コスト
他社比2~3割安を実現!
圧倒的低コストでコストカットに貢献します。
2
確かな品質
多くのテストを実施し、品質に圧倒的自信。
メーカー品との差はございません。
3
豊富なバリエーション
5kg/6kg/10kg/20kg巻きボビンのご用意!
6kg巻は、5kg巻と同じ寸法のボビンに巻いてあるので、5kg巻より交換頻度が下がり効率アップが可能です。
こんな方にオススメ!
\無料サンプルで品質もお試しいただけます/
GMシリーズ(銅:亜鉛=60:40タイプ) |
BMシリーズ(銅:亜鉛=65:35タイプ) |
|
商品詳細・型番リストはこちら | 商品詳細・型番リストはこちら |
※無料サンプルは5キロ巻用のボビンサイズ、巻質量は2キロ分です。
※サンプル提供サービスの規約上、お支払い方法が売掛金のお客さまのみがお申し込み可能になります。
加工機 | ワーク | ワーク材 | 加工回数 |
---|---|---|---|
西部電機NB50B | パンチ | SKD11 | 5回 |
Ra | 他社 | ミスミ |
上 | 0.213 | 0.209 |
中 | 0.216 | 0.209 |
下 | 0.204 | 0.207 |
「品質は変わらずにコストダウンできました。」
有限会社岡野製作所
加工機 | 加工形状 | 厚さ | 加工目的 | 加工材料 |
---|---|---|---|---|
三菱DWC-90C | ステンレスシム | 0.05mm | シム加工 | ステンレス |
価格競争力を上げるために コストを下げたい |
ミスミに乗り換え10%のコストダウンに成功 | |
ワイヤーが届かず 急な仕事に対応できない |
最短当日出荷により対応できる仕事が増えた |
シム加工で利用
一般的にワイヤー放電加工機は金型製作に使用されることが多いですが、
弊社ではおもにステンレスの薄板(0.05mm~0.1mm程度)を複数枚(50~100枚程度)重ねて、
シムと呼ばれる製品の製作に使用しています。
10%のコストダウンに
ミスミのワイヤーは何より価格が安いです。
過去、価格競争力を上げる取り組みが全社で起こり、ワイヤー線ではミスミ品を使用することになりました。
以前使用していたメーカー品と速度・品質ともに変わらず、価格は10%も安くなりました。
納期の早さも魅力
また、納期が早いのも魅力の一つです。
少量多品種の製品を作っているため、お客さまから図面をいただいてから3日で出荷をしなければ
ならないこともあります。以前はちょうどワイヤーを切らしたタイミングだと対応できないこともあったのですが、
ミスミは当日出荷してくれるので、対応可能な案件が増えました。
\他にもたくさんの高評価をいただいております/
\無料サンプルで品質もお試しいただけます/
GMシリーズ(銅:亜鉛=60:40タイプ) |
BMシリーズ(銅:亜鉛=65:35タイプ) |
|
商品詳細・型番リストはこちら | 商品詳細・型番リストはこちら |
※無料サンプルは5キロ巻用のボビンサイズ、巻質量は2キロ分です。
※サンプル提供サービスの規約上、お支払い方法が売掛金のお客さまのみがお申し込み可能になります。
ワイヤー電極線 高速加工用タイプ【1~4個入り】
亜鉛拡散層を厚くしたコーティングにより、優れた放電特性で高速加工が可能。
純正品と同等品質レベルで、コストパフォーマンスも非常に良いです。
ミスミ通常価格(税別): 36,747 円~
ミスミ通常価格(税込): 40,422 円~
通常出荷日: 在庫品1日目
※当日出荷は17時までお受けいたします。
※価格は2024年3月設定価格です。
※原材料の市場価格変動状況にしたがい、価格の見直しを実施いたします。
1
加工速度向上
従来の黄銅ワイヤーよりも
20%速度がアップ!
生産性向上に役立ちます。
2
低コストの実現
他社比17%安を実現!
コストが気になる方も、
お気軽にお試しいただけます。
3
確かな品質
さまざまなテストにより
品質には圧倒的自信あり。
粉が出ないのも特徴です。
こんな方にオススメ!
\無料サンプルで品質もお試しいただけます/
商品詳細・型番リストはこちら※無料サンプルは5キロ巻用のボビンサイズ、巻質量は2キロ分です。
※サンプル提供サービスの規約上、お支払い方法が売掛金のお客さまのみがお申し込み可能になります。
加工機 | ワーク | ワーク材 | 加工回数 |
---|---|---|---|
三菱PA10 | パンチ | SK11 | 1回 |
「加工条件そのままで純正ワイヤーから乗り換えました。
品質・速度変わらず、コストダウン実現しました。」
株式会社ヒリュー精工
加工機 | 加工形状 | 厚さ | 加工目的 | 加工材料 |
---|---|---|---|---|
ソディック | さまざま | さまざま | テーパ加工・ シム加工 など |
鉄・ステンレス アルミ など |
品質は保ちたいが、コストは削減したい | 速度・精度変わらずコストは15%削減 | |
自動結線率が悪く加工効率の悪さが課題 | 自動結線率がよく品質も安定 | |
高速ワイヤーに替えたいが 加工条件を変えたくない |
以前と同じ加工条件で 安定した加工が可能に |
あらゆる加工方法で利用
現在、ソディックの加工機を用いて、さまざまな加工を行っております。
加工物の材質は、アルミ、鉄、ステンレスなどあらゆる材質を扱っています。
加工方法も、テーパ―加工やシム加工などさまざまです。
自動結線率がよく品質も安定
以前厚物加工に使用していたワイヤーでは、自動結線率が悪く、夜中に加工機が止まってしまったり、
品質が安定していないなどの問題がありました。ミスミ品に乗り換えたところ、
以前と同じ加工条件で安定した加工が出来たうえ、自動結線率も良かったので純正の高速加工ワイヤーから切り替えができました。
加工条件変えずに価格は15%削減
現行の他社高速ワイヤーと比較して加工の精度や速度に関しては切り替え前とほとんど変わりません。
しかし、価格については以前より15%ほど削減されました。加工条件を変えずに、品質は安定、コストは削減されました。
\無料サンプルで品質もお試しいただけます/
商品詳細・型番リストはこちら※無料サンプルは5キロ巻用のボビンサイズ、巻質量は2キロ分です。
※サンプル提供サービスの規約上、お支払い方法が売掛金のお客さまのみがお申し込み可能になります。
ワイヤー電極線 高精度加工用タイプ【1~4個入り】
特殊亜鉛処理層が、安定した放電加工可能で表面粗さ・加工精度向上に寄与。
純正品と同等品質レベルで、非常に高いコストパフォーマンス。
ミスミ通常価格(税別): 38,417 円~
ミスミ通常価格(税込): 42,259 円~
通常出荷日: 在庫品1日目
※当日出荷は17時までお受けいたします。
※価格は2024年3月設定価格です。
※原材料の市場価格変動状況にしたがい、価格の見直しを実施いたします。
1
面精度向上
他社黄銅線との平均粗さ(Ra)の差は歴然。
精度の良さが1番の特徴です。
加工機:三菱MV1200R
ワーク:SKD11 7回カット
2
加工時間短縮
特殊な亜鉛コートにより精度が担保。
加工後の仕上げや研磨回数が削減されます。
3
高品質・低コスト
精度は変わらず金額は他社20%安。
手の届きやすい価格を実現いたしました。
こんな方にオススメ!
\無料サンプルで品質もお試しいただけます/
商品詳細・型番リストはこちら※無料サンプルは5キロ巻用のボビンサイズ、巻質量は2キロ分です。
※サンプル提供サービスの規約上、お支払い方法が売掛金のお客さまのみがお申し込み可能になります。
加工機 | ワーク | ワーク材 | 加工回数 |
---|---|---|---|
三菱MV1200R | パンチ | ASP60 | 4回 |
「面粗度が良くて驚きました。カット後の研磨時間が削減されています。」
三恵技研工業株式会社
加工機 | 加工形状 | 厚さ | 加工目的 | 加工材料 |
---|---|---|---|---|
三菱MV2400R | ダイ形状 | 50mm | ストレート加工 | SKD11 HRC60 |
面粗度良く加工し、磨き時間を 短縮したい |
カット後の磨き工程で20%の時間が短縮 | |
速く加工し、生産性を上げたい | 他社ワイヤーと比べ5%速く加工できる | |
真鍮ワイヤで黄銅粉が発生してしまう | 粉がほとんど出ない |
4回切りのストレート加工
三菱の加工機を使い、SKD11 HRC60を加工しています。
厚さは50mmほどで、4回切りのストレート加工、ダイ形状にしております。
面粗度が良くなり、磨き時間は2割短縮
他社の高精度ワイヤーよりも、ミスミの高精度ワイヤーの方が面粗度が良くて驚きました。
精度を担保したいのでカット回数は減らしませんが、カット後の研磨が楽で助かっています。
ワイヤーカット後の磨き工程では2割ほど時間が短縮できました。
粉が出ないのが特徴
他社の普通の真鍮ワイヤで発生する黄銅粉がミスミの高精度ワイヤーではほとんどありませんでした。
また、熱変質量が少ない印象で、コブラカットと同等の精度です。
\無料サンプルで品質もお試しいただけます/
商品詳細・型番リストはこちら※無料サンプルは5キロ巻用のボビンサイズ、巻質量は2キロ分です。
※サンプル提供サービスの規約上、お支払い方法が売掛金のお客さまのみがお申し込み可能になります。
亜鉛含有量40%タイプ
ミスミ
安定した長時間連続加工が可能です。
ミスミ通常価格(税別): 32,824 円~
ミスミ通常価格(税込): 36,106 円~
通常出荷日:在庫品1日目
商品詳細を見る亜鉛含有量35%タイプ
ミスミ
銅:亜鉛=65:35ワイヤー推奨機で
優れた結線率を発揮します。
ミスミ通常価格(税別): 32,824 円~
ミスミ通常価格(税込): 36,106 円~
通常出荷日:在庫品1日目
商品詳細を見る※価格は2024年3月設定価格です。
※原材料の市場価格変動状況にしたがい、価格の見直しを実施いたします。
タンク交換で手間いらず
ミスミ
手間いらずのタンク交換タイプ。
イオン交換時の工数が削減できます。
ミスミ通常価格(税別):
17,556 円~
ミスミ通常価格(税込):
19,312 円~
通常出荷日:3日目
商品詳細を見る短時間で除錆
ケミック
すべての鉄・アルミで使用可能。
金属面を傷めず短時間で除錆可能。
ミスミ通常価格(税別): 16,352 円
ミスミ通常価格(税込): 17,987 円
通常出荷日:6日目
商品詳細を見る長穴締め付け穴
ミスミ
ワイヤーカット用クランパー
(ザグリタイプ・ザグリなし簡易タイプ)
締め付け位置移動用
締め付け穴を長穴にしフレキシブルに
位置合わせが可能。
ミスミ通常価格(税別): 4,135 円~
ミスミ通常価格(税込): 4,549 円~
通常出荷日:在庫品1日目~
商品詳細を見る
こちらが現在の最新価格です。シリーズや購入数量によって異なりますので、ぜひご確認ください。
代表商品価格のみ記載しておりますので、詳しくは商品詳細ページをご覧ください。
商品情報 | 1ケース金額(1kg単価/税別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | タイプ | 線径(mm) | 巻重量(kg) | ボビン回収 | 1~2ケース | 3~9ケース | 10ケース~ |
高速ワイヤー | BBHP | 0.2 ・ 0.25 ・ 0.3 |
5 ・ 10 ・ 20 |
無/有 (選択可) |
36,747 (1,837) |
34,909 (1,745) |
33,072 (1,654) |
高精度ワイヤー | BBPG | 無/有 (選択可) |
38,417 (1,921) |
36,497 (1,825) |
34,576 (1,729) |
||
タイプ | タイプ | 線径(mm) | 巻重量(kg) | ボビン回収 | 1~4ケース | 5~9ケース | 10ケース~ |
黄銅ワイヤー 銅:亜鉛60:40 |
GMWT | 0.2 ・ 0.25 ・ 0.3 |
5 ・ 10 ・ 20 |
無/有 (選択可) |
29,709 (1,485) |
28,224 (1,411) |
27,630 (1,381) |
MBWT | 有 | 32,824 (1,641) |
31,839 (1,592) |
31,183 (1,559) |
|||
黄銅ワイヤー 銅:亜鉛65:35 |
BMWT | 無/有 (選択可) |
29,709 (1,485) |
28,224 (1,411) |
27,630 (1,381) |
||
MBWC | 有 | 32,824 (1,641) |
31,839 (1,592) |
31,183 (1,559) |
※価格は2024年3月設定価格です。
※次回の価格見直しの実施は2024年4月1日です。
※原材料の市場価格変動状況にしたがい、価格の見直しを実施いたします。
\ 価格比較表のダウンロードはこちら /
おすすめシリーズ価格比較表(PDF)▼ボビンの回収付き商品のご注文方法について▼
型番末尾に【R】が入力されている商品をお選びください。(別途470円/箱)
また、ボビン回収の際に4箱まとめて送付が必須となります。
> ボビン回収サービスの詳細はこちら
▼Fax配信停止に関してのご案内▼
これまでMISUMIでは、ワイヤー電極線の月次価格について、メール・Faxでご案内しておりましたが、
当社の都合により、2024年1月末よりFaxでのMISUMIワイヤー電極線の月次価格案内を停止させていただきます。
メールでの月次価格案内は今後も毎月継続配信いたします。
Fax配信に代わりメール配信をご希望の方はこちらよりご連絡よろしくお願いいいたします。
※ミスミサイトへのログインが必要です。
※お問い合わせ内容により当社担当者よりご連絡させていただく可能性がございますがご了承ください。