• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

ミスミ 旋削用インサートのご紹介(ISO規格・ネガ)

一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄など幅広い被削材にも対応
一般鋼/中切削/断続加工において圧倒的な耐欠損性と長寿命を実現

商品ラインナップ

  • CNMG120408-MTM20

    • CNMG120408-MTM20
    • 販売単位:
      10個(1ケース)

      納期:
      在庫品1日目

      331円/個

    形状 ひし形80°
    切刃長(mm) 12.9
    厚さ(mm) 4.76
    ノーズR(mm) 0.8
    利用可能コーナー数 4
    材質 超硬コーテッド
  • TNMG160408-MTM20

    • TNMG160408-MTM20
    • 販売単位:
      10個(1ケース)

      納期:
      在庫品1日目

      331円/個

    形状 三角形60°
    切刃長(mm) 16.5
    厚さ(mm) 4.76
    ノーズR(mm) 0.8
    利用可能コーナー数 6
    材質 超硬コーテッド
  • WNMG080408-MTM20

    • WNMG080408-MTM20
    • 販売単位:
      10個(1ケース)

      納期:
      在庫品1日目

      331円/個

    形状 六角形80°
    切刃長(mm) 8.7
    厚さ(mm) 4.76
    ノーズR(mm) 0.8
    利用可能コーナー数 6
    材質 超硬コーテッド
  • SNMG120408-MTM20

    • SNMG120408-MTM20
    • 販売単位:
      10個(1ケース)

      納期:
      在庫品1日目

      331円/個

    形状 正方形90°
    切刃長(mm) 12.7
    厚さ(mm) 4.76
    ノーズR(mm) 0.8
    利用可能コーナー数 8
    材質 超硬コーテッド
  • DNMG150408-MTM20

    • DNMG150408-MTM20
    • 販売単位:
      10個(1ケース)

      納期:
      在庫品1日目

      482円/個

    形状 ひし形55°
    切刃長(mm) 15.5
    厚さ(mm) 4.76
    ノーズR(mm) 0.8
    利用可能コーナー数 4
    材質 超硬コーテッド
  • VNMG160408-MTM20

    • VNMG160408-MTM20
    • 販売単位:
      10個(1ケース)

      納期:
      在庫品1日目

      482円/個

    形状 ひし形35°
    切刃長(mm) 16.6
    厚さ(mm) 4.76
    ノーズR(mm) 0.8
    利用可能コーナー数 4
    材質 超硬コーテッド

ご利用ユーザーの声(商品レビューから抜粋)

  • A社

    今まで他社チップでSUS材を削っていたが、切粉のキレが悪く、ブレーカーを検討しなおしても改善されなかった。
    しかしこのチップに変えたところものすごく調子良く削れている。
    チップの耐久性もかなりアップした。もちろん鉄でも何でも削れるので、荒加工の時には積極的に使っています。

  • B社

    S45C、SUS304、SCM440を切削。
    コスパは本当に良い商品だと思います。
    ただ推奨条件下での切削条件は安定しなかったのでいろいろと探りが必要ではありそうです。
    安く、強いチップだと思うのでどこまで条件を上げれるかも確認したいと思います。

  • C社

    主に旋盤でえぐりこみの荒引をするのに使っています。
    基本、鉄でも肉盛り材でも何でも削れるので削る途中でステンレス層から鉄層に変わったりする製品にはものすごい威力を発揮します。しかも安い。

推奨切削条件

  • ※被削材との衝突回数を想定
  • 断続

    6回以上

  • 一般

    1-5回

  • 連続

    0回

推奨切削条件 表

  • ※1 適用範囲条件はさまざまな用途にあわせて汎用的にご使用いただける条件です。
  • ※2 最適値でご使用いただくことで、チップ摩耗が生じにくく長寿命で使用可能です。段替え時期を抑えられます。

商品特性

    • 母材

      超微粒超硬合金を採用し、硬さと抗折力においてバランスのよい独自の素材配分にすることにより耐摩耗性と耐欠損性を両立

    • コーティング

      断続加工の衝撃および切削摩擦に最高の性能を持たすため、PVD法による独自の(Al,Ti)Nコーティングを施すことにより、強靭な耐熱性(酸化開始温度840℃)および耐摩耗性(コーティング密着力800N)を実現

    • ブレーカ

      大きめのフラットランド部およびホーニングを施すことにより、刃先を強化、断続切削に最適

      ブレーカ溝幅が広く、幅広い切り込み条件に対応可能

      刃先強度と切れ味を両立したすくい角度を採用し、幅広い被削材に適合

  • 商品特性 図1
  • 商品特性 図2
  • 商品特性 図3
  • 商品特性 図4

トラブルシューティング

トラブルシューティング 表