(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【注意喚起】見積・注文用「IDの乗っ取られ」にご注意ください。 「IDのっとり」による部外者による不正注文にご注意ください。万一の場合の迅速な気づきのために、複数名によるIDの共有はお避けください。
  • 【注意喚起】ミスミのロゴを使用した「なりすましECサイト」にご注意ください。
    お客さまにおかれましては、「なりすましECサイト」へのアクセスや、会員登録などの個人情報の入力、ご注文をされませんようご注意の程よろしくお願いいたします。
    なお、すでにミスミ会員登録をされているお客様にあらためて登録を依頼したり、中古品を販売することはいたしませんのでご注意ください。
商品選定から見積・発注まで、MISUMIサイト内で完結いたします!ボックス穴加工サービスのご案内

ミスミ品から日東品まで、お探しのボックスがきっと見つかります!

日東工業商品

ミスミでは、日東工業製ボックスの穴加工も承ります!
人気のシリーズが最短2日目出荷!

日東工業のボックスにも穴加工開始いたします!

日東工業商品ラインナップ

RA形制御盤キャビネット

水切り構造、防塵・防水パッキン付きの制御盤キャビネット
日東工業製品一番の売れ筋シリーズ!

〔図〕RA形制御盤キャビネット(フカサ250mm)

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

設置場所 屋内・屋外兼用/屋内
IP規格 片扉IP54カテゴリー2
塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
木製基板(15mm)
キャビネット板厚 扉1.6mm ボデー1.6mm
ハンドル 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
構造 水切構造、防塵・防水パッキン付
扉形式 片扉または両扉

CH形ボックス

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
ミスミ人気No1のシリーズ!

〔図〕CH形ボックス

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

設置場所 屋内
IP規格 IP4X
塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 扉1.6mm ボデー1.2mm
ハンドル スナップラッチ(ステンレス製)
扉形式 片扉
構造 パッキン付

TE形ターミナルボックス

ねじ止めタイプの中継・端子台収納用キャビネット
スッキリしたデザインで屋内用コンロトールボックスに便利!

〔図〕TE形ターミナルボックス

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

設置場所 屋内
IP規格 IP3X
塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質
取付基板 鉄製基板(亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
キャビネット板厚 カバー1.2mm ボデー1.2mm
扉形式 カバー:ねじ止め

CL形ボックス(防水・防塵構造)

コーナーハンドルタイプの高気密キャビネット
IP65の高機密性能を安定して維持!

〔図〕

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(1.6mm)  クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 扉1.6mm ボデー1.6mm
ハンドル IPハンドル:コーナータイプ
扉形式 片扉

CF形ボックス(防水・防塵構造)

4点ねじ止めタイプの高気密キャビネット!
IP66の高機密性能!

〔図〕

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 カバー1.6mm ボデー1.6mm
扉形式 カバー:4点ねじ止めタイプ

B・S 盤用キャビネット(露出形)

4点ねじ止めタイプの高気密キャビネット!
IP66の高機密性能!

〔図〕

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

塗装色 ライトベージュ塗装
(5Y7/1)
LB色(日塗工H25-70B)
クリーム塗装
(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工H22-90B)
材質
取付基板 Bタイプ[木製基板15mm]
Sタイプ[鉄製基板2.3mm] ケリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 扉1.6mmまたは2.3mm ・デー1.6mm
前面枠1.6mmまたは2.3mm
扉形式 片扉または両扉

サービスご紹介

対象品特定には、絞り込み検索が便利です。

〔図〕対象品特定には、絞り込み検索が便利です。

※固定サイズボックス、日東工業品、特注見積品は穴加工料金が発生します

日東工業製ボックスへの穴加工対応を開始しました

日東工業製のボックスへ、穴加工をしてお届けします!もちろん、24時間即時見積・注文が可能!
見積書のやり取りから穴加工まで、面倒な工程はすべてミスミにお任せください!

従来の購入フローと比較し、穴加工品のお届けまでの工数を大幅に削減できます。

〔図〕従来の購入フローと比較し、穴加工品のお届けまでの工数を大幅に削減できます。

価格体系

ボックス本体に、加工価格が加算されます

※加工後の最終価格は設計後に価格チェックにてご確認ください

〔図〕価格体系

納期に関するご注意

穴加工品は加工内容・生産状況により出荷日が変動いたしますので、最新の出荷日はお見積もり・ご注文時に<WOS>型番見積 / 注文からご確認ください

標準品

穴加工品以外にも、ミスミサイトではボックス本体をはじめ日東工業製品を豊富にラインナップ。
かんたんお見積もり、確実短納期でご購入いただけます。

日東工業商品 ミスミなら短納期で入手可能!

各お問い合わせ窓口

ミスミの会員登録とログインについてのお問い合わせ

ミスミお客様サービス窓口

Tel 0120-343-066

営業時間:9:00~18:00(日曜日・年末年始は除く)

ボックス穴加工サービスの使用方法、特注お見積もり、商品に関するお問い合わせ

Tel 0120-343-604

サポート受付時間:9:00~18:00(祝日を除く月曜日~金曜日)

Fax 03-5805-7170