(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2021/6/27 17:00 ~ 6/28 1:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
商品選定から見積・発注まで、MISUMI-VONAサイト内で完結いたします!ボックス穴加工サービスのご案内

ミスミ品から日東品まで、お探しのボックスがきっと見つかります!

日東工業商品

ミスミでは、日東工業製ボックスの穴加工も承ります!
人気のシリーズが最短2日目出荷!

日東工業のボックスにも穴加工開始いたします!

日東工業商品ラインナップ

RA形制御盤キャビネット

水切り構造、防塵・防水パッキン付きの制御盤キャビネット
日東工業製品一番の売れ筋シリーズ!

〔図〕RA形制御盤キャビネット(フカサ250mm)

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

設置場所 屋内・屋外兼用/屋内
IP規格 片扉IP54カテゴリー2
塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
木製基板(15mm)
キャビネット板厚 扉1.6mm ボデー1.6mm
ハンドル 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
構造 水切構造、防塵・防水パッキン付
扉形式 片扉または両扉

CH形ボックス

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求!
ミスミ人気No1のシリーズ!

〔図〕CH形ボックス

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

設置場所 屋内
IP規格 IP4X
塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)/クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 扉1.6mm ボデー1.2mm
ハンドル スナップラッチ(ステンレス製)
扉形式 片扉
構造 パッキン付

TE形ターミナルボックス

ねじ止めタイプの中継・端子台収納用キャビネット
スッキリしたデザインで屋内用コンロトールボックスに便利!

〔図〕TE形ターミナルボックス

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

設置場所 屋内
IP規格 IP3X
塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)
材質
取付基板 鉄製基板(亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
キャビネット板厚 カバー1.2mm ボデー1.2mm
扉形式 カバー:ねじ止め

CL形ボックス(防水・防塵構造)

コーナーハンドルタイプの高気密キャビネット
IP65の高機密性能を安定して維持!

〔図〕

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(1.6mm)  クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 扉1.6mm ボデー1.6mm
ハンドル IPハンドル:コーナータイプ
扉形式 片扉

CF形ボックス(防水・防塵構造)

4点ねじ止めタイプの高気密キャビネット!
IP66の高機密性能!

〔図〕

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

塗装色 ライトベージュ塗装(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
取付基板 鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 カバー1.6mm ボデー1.6mm
扉形式 カバー:4点ねじ止めタイプ

B・S 盤用キャビネット(露出形)

4点ねじ止めタイプの高気密キャビネット!
IP66の高機密性能!

〔図〕

ボックス穴加工サービスは商品ページからご利用ください。

塗装色 ライトベージュ塗装
(5Y7/1)
LB色(日塗工H25-70B)
クリーム塗装
(2.5Y9/1)
クリーム色(日塗工H22-90B)
材質
取付基板 Bタイプ[木製基板15mm]
Sタイプ[鉄製基板2.3mm] ケリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚 扉1.6mmまたは2.3mm ・デー1.6mm
前面枠1.6mmまたは2.3mm
扉形式 片扉または両扉

サービスご紹介

対象品特定には、絞り込み検索が便利です。

〔図〕対象品特定には、絞り込み検索が便利です。

※固定サイズボックス、日東工業品、特注見積品は穴加工料金が発生します

日東工業製ボックスへの穴加工対応を開始しました

日東工業製のボックスへ、穴加工をしてお届けします!もちろん、24時間即時見積・注文が可能!
見積書のやり取りから穴加工まで、面倒な工程はすべてミスミにお任せください!

従来の購入フローと比較し、穴加工品のお届けまでの工数を大幅に削減できます。

〔図〕従来の購入フローと比較し、穴加工品のお届けまでの工数を大幅に削減できます。

価格体系

ボックス本体に、加工価格が加算されます

※加工後の最終価格は設計後に価格チェックにてご確認ください

〔図〕価格体系

納期に関するご注意

穴加工品は加工内容・生産状況により出荷日が変動いたしますので、最新の出荷日はお見積もり・ご注文時に<WOS>型番見積 / 注文からご確認ください

標準品

穴加工品以外にも、ミスミVONAではボックス本体をはじめ日東工業製品を豊富にラインナップ。
かんたんお見積もり、確実短納期、送料無料でご購入いただけます。

日東工業商品 ミスミなら短納期で入手可能!

各お問い合わせ窓口

ミスミVONAの会員登録とログインについてのお問い合わせ

ミスミお客様サービス窓口

Tel 0120-343-066

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。

ボックス穴加工サービスの使用方法、特注お見積もり、商品に関するお問い合わせ

Tel 0120-343-604

サポート受付時間:9:00~18:00(祝日を除く月曜日~金曜日)

Fax 03-5805-7170