(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
ミスミ品から日東品まで、お探しのボックスがきっと見つかります!
さらにどれだけ穴加工しても※穴加工料金が驚きの0円!
※一部例外となる場合もございます。ご了承ください。
フリーサイズボックスをWebで設計いただくことで、ボックス本体価格のみでご購入いただけます
※固定サイズボックス、日東工業品、特注見積品は穴加工料金が発生します
商品名先頭の【穴加工無料】表示が対象商品です
穴加工以外のオプションもご利用いただけます
※ご注意
・ご利用可能なオプションは商品ごとに異なります
・単価は変更になる可能性がございます
追加工コード | 追加工内容 | 詳細 | 加工単価 |
---|---|---|---|
PD | パッキン同梱 | パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷 | 0 円 |
AN | 内部部品なし | 接地端子・中板・中板取付金具無し | 0 円 |
BN | 中板・中板取付金具無し | 中板・中板取付金具無し | 0 円 |
NN | 中板無し | 中板のみ無し | 0 円 |
SN | 接地端子無し | 接地端子のみ無し | 0 円 |
HD | 中板方眼シール同梱 | 中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷 | 0 円 |
NM | 中板折り曲げ | 600mm以下の中板の四方を折り曲げる | 2,350 円 |
DIN | DINレール溶接 | ボックスの背面内側中央に35mm幅DINレールを溶接 | 620 円 |
NKT | 中板取付 | ボックスの背面内側に中板(t1.6平板)を取り付け | 7,440 円 |
PT | パテ埋め処理 | 底面の溝埋め加工 | 4,500 円 |
TL | 扉逆開き | 片開き:扉を逆方向に開く仕様に変更 | 5,850 円 |
両開き:左扉が先に開く仕様に変更 | |||
FW | フラットバー溶接 | 指定取付位置にフラットバーを溶接(4箇所) | 8,790 円 |
LW | L型アングル溶接 | 指定取付位置にL型アングルを溶接(4箇所) | 9,170 円 |
ZH | 図面ホルダー取付 | 扉裏面指定取付位置にポスを溶接し図面ホルダーを取付出荷 | 4,810 円 |
LZH | 左扉裏面図面ホルダー取付 | 左扉裏面指定取付位置にポスを溶接し図面ホルダーを取付出荷 | 4,810 円 |
ET | 接地端子溶接 | 扉裏面の指定取付位置に接地端子を溶接 | 1,540 円 |
LET | 左扉裏面接地端子溶接 | 左扉裏面の指定取付位置に接地端子を溶接 | 1,540 円 |
※両開き扉タイプの場合
・「ZH」「ET」右扉に取付(溶接)します
・左扉に取付(溶接)する場合→「LZH」「LET」でご指定ください。単価はそれぞれZH・ETと同一です。
各お問い合わせ窓口
ミスミお客様サービス窓口
Tel 0120-343-066
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。
Tel 0120-343-604
サポート受付時間:9:00~18:00(祝日を除く月曜日~金曜日)
Fax 03-5805-7170