(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品選定から見積・発注まで、MISUMI-VONAサイト内で完結いたします!ボックス穴加工サービスのご案内

ミスミ品から日東品まで、お探しのボックスがきっと見つかります!

フリーサイズ品

ミスミのフリーサイズ品は、1mmからの寸法指定が可能!
さらにどれだけ穴加工しても穴加工料金が驚きの0円!
※一部例外となる場合もございます。ご了承ください。

スチール

部品板・板金板・パネル

穴加工無料とは

フリーサイズボックスをWebで設計いただくことで、ボックス本体価格のみでご購入いただけます

〔図〕穴加工無料とは

※固定サイズボックス、日東工業品、特注見積品は穴加工料金が発生します

穴加工無料 対象商品の確認方法

商品名先頭の【穴加工無料】表示が対象商品です

〔図〕穴加工無料 対象商品の確認方法

オプションご紹介

穴加工以外のオプションもご利用いただけます

オプション選択方法

※ご注意
・ご利用可能なオプションは商品ごとに異なります
・単価は変更になる可能性がございます

追加工コード 追加工内容 詳細 加工単価
PD パッキン同梱 パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷 0 円
AN 内部部品なし 接地端子・中板・中板取付金具無し 0 円
BN 中板・中板取付金具無し 中板・中板取付金具無し 0 円
NN 中板無し 中板のみ無し 0 円
SN 接地端子無し 接地端子のみ無し 0 円
HD 中板方眼シール同梱 中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷 0 円
NM 中板折り曲げ 600mm以下の中板の四方を折り曲げる 2,350 円
DIN DINレール溶接 ボックスの背面内側中央に35mm幅DINレールを溶接 620 円
NKT 中板取付 ボックスの背面内側に中板(t1.6平板)を取り付け 7,440 円
PT パテ埋め処理 底面の溝埋め加工 4,500 円
TL 扉逆開き 片開き:扉を逆方向に開く仕様に変更 5,850 円
両開き:左扉が先に開く仕様に変更
FW フラットバー溶接 指定取付位置にフラットバーを溶接(4箇所) 8,790 円
LW L型アングル溶接 指定取付位置にL型アングルを溶接(4箇所) 9,170 円
ZH 図面ホルダー取付 扉裏面指定取付位置にポスを溶接し図面ホルダーを取付出荷 4,810 円
LZH 左扉裏面図面ホルダー取付 左扉裏面指定取付位置にポスを溶接し図面ホルダーを取付出荷 4,810 円
ET 接地端子溶接 扉裏面の指定取付位置に接地端子を溶接 1,540 円
LET 左扉裏面接地端子溶接 左扉裏面の指定取付位置に接地端子を溶接 1,540 円

※両開き扉タイプの場合

・「ZH」「ET」右扉に取付(溶接)します
・左扉に取付(溶接)する場合→「LZH」「LET」でご指定ください。単価はそれぞれZH・ETと同一です。

各お問い合わせ窓口

ミスミVONAの会員登録とログインについてのお問い合わせ

ミスミお客様サービス窓口

Tel 0120-343-066

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。

ボックス穴加工サービスの使用方法、特注お見積もり、商品に関するお問い合わせ

Tel 0120-343-604

サポート受付時間:9:00~18:00(祝日を除く月曜日~金曜日)

Fax 03-5805-7170