(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら
商品選定から見積・発注まで、MISUMIサイト内で完結いたします!ボックス穴加工サービスのご案内

ミスミ品から日東品まで、お探しのボックスがきっと見つかります!

フリーサイズ品

ミスミのフリーサイズ品は、1mmからの寸法指定が可能!
さらにどれだけ穴加工しても穴加工料金が驚きの0円!
※一部例外となる場合もございます。ご了承ください。

スチール

部品板・板金板・パネル

穴加工無料とは

フリーサイズボックスをWebで設計いただくことで、ボックス本体価格のみでご購入いただけます

〔図〕穴加工無料とは

※固定サイズボックス、日東工業品、特注見積品は穴加工料金が発生します

穴加工無料 対象商品の確認方法

商品名先頭の【穴加工無料】表示が対象商品です

〔図〕穴加工無料 対象商品の確認方法

オプションご紹介

穴加工以外のオプションもご利用いただけます

オプション選択方法

※ご注意
・ご利用可能なオプションは商品ごとに異なります
・単価は変更になる可能性がございます

追加工コード 追加工内容 詳細 加工単価
PD パッキン同梱 パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷 0 円
AN 内部部品なし 接地端子・中板・中板取付金具無し 0 円
BN 中板・中板取付金具無し 中板・中板取付金具無し 0 円
NN 中板無し 中板のみ無し 0 円
SN 接地端子無し 接地端子のみ無し 0 円
HD 中板方眼シール同梱 中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷 0 円
NM 中板折り曲げ 600mm以下の中板の四方を折り曲げる 2,350 円
DIN DINレール溶接 ボックスの背面内側中央に35mm幅DINレールを溶接 620 円
NKT 中板取付 ボックスの背面内側に中板(t1.6平板)を取り付け 7,440 円
PT パテ埋め処理 底面の溝埋め加工 4,500 円
TL 扉逆開き 片開き:扉を逆方向に開く仕様に変更 5,850 円
両開き:左扉が先に開く仕様に変更
FW フラットバー溶接 指定取付位置にフラットバーを溶接(4箇所) 8,790 円
LW L型アングル溶接 指定取付位置にL型アングルを溶接(4箇所) 9,170 円
ZH 図面ホルダー取付 扉裏面指定取付位置にポスを溶接し図面ホルダーを取付出荷 4,810 円
LZH 左扉裏面図面ホルダー取付 左扉裏面指定取付位置にポスを溶接し図面ホルダーを取付出荷 4,810 円
ET 接地端子溶接 扉裏面の指定取付位置に接地端子を溶接 1,540 円
LET 左扉裏面接地端子溶接 左扉裏面の指定取付位置に接地端子を溶接 1,540 円

※両開き扉タイプの場合

・「ZH」「ET」右扉に取付(溶接)します
・左扉に取付(溶接)する場合→「LZH」「LET」でご指定ください。単価はそれぞれZH・ETと同一です。

ミスミの会員登録とログインについてのお問い合わせ

ミスミお客様サービス窓口

Tel 0120-343-066

9:00~18:00(日曜日・年末年始は除く)