• このたび北海道で発生した地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。一部地域(※)を除き、北海道向けのご注文を通常どおり受け付けております。なお、交通規制等の影響で配送が遅延する可能性があるため、到着希望日・希望時間の指定はお受けいたしかねます。
    ※注文停止地域:勇払郡 厚真町 【9月12日 12:00現在】
  • 2018/9/23 10:00 ~ 9/24 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 台風21号の影響により、現在一部商品の出荷および配送に遅延が発生しております。ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
ミスミ進化中!

ミスミのタッチパネル対応ハーネス大幅拡充 三菱・キーエンス・Proface(旧デジタル)対応ケーブルを新規追加!

2日目出荷、0.1m単位の低コストでご提供。
三菱GOT2000, Proface(旧デジタル)SP5000, キーエンスVT5シリーズに
対応したハーネスを大幅拡充いたしました!

商品特長

  • 豊富なバリエーション
    メーカーオプションケーブルが対応していないPLCにも接続可能。
    他社PLCと自由に接続可能なケーブルも多数取り揃え!!
    A社タッチパネル A社PLC B社PLC C社PLC
  • 自由長
    メーカーオプションケーブルが対応していない長さにも0.1m単位で指定可能
    0.5m~15m間を0.1m単位で指定可能
  • 簡単に選定可能
    接続先機器・メーカーオプションケーブルどちらからでも簡単に選定可能
    図面を書く必要がありません。
    オプションケーブル型番でも 接続先機器名でも

価格にも自信あり、ぜひ一度お見積もりください

商品ラインナップ

関連商品特集

  • ミスミのハーネス特集ハーネス(コネクタアッセンブリケーブル)のラインナップを幅広くご紹介。
    商品の特長を誰にでもわかるように紹介しております。
  • ミスミのACサーボモータ用ケーブルサーボモータ用の電源・エンコーダケーブルのご紹介。
    価格にも自信あり!ぜひご確認ください。
  • PLC対応ケーブル 新商品発売国内主要メーカーPLC新機種に対応したケーブルを新発売!
    メーカー純正品ケーブル型番から、簡単に選定が可能です。
  • ミスミのFAネットワーク対応 ハーネス新規取り扱い開始!FAネットワーク対応ハーネスを新規取り扱い開始。
    CC-Link、MECHATROLINKを始めとした主要7規格の商品を多数取り揃え!