(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 新型コロナウイルスへの対応状況は、こちらをご確認ください。
  • 2020/10/25 16:00 ~ 10/26 4:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ミスミ プログラマブル表示器 GX8シリーズ発売中!TFTカラー液晶1,677万色 機能も充実性能アップ<最短1日目出荷>

ミスミのタッチパネル(GX8)は、
演算、グラフ、通信、(ロギング・警報・レシピ)の独立処理も4つのCPUで高速処理ができます。
即座に画面切替も可能で、1つの画面で多数の画面を一括監視できます。

商品特長

10、12、15インチはEthernet 2ポート標準装備。
更にCOM3ポート(RS-485)も搭載。
高速処理が可能なため、複数の命令も短時間で処理します!

  • 高性能CPU搭載
    最新アーキテクチャのCPU ARM Cortex-A5 1.5GHzを使用
  • マルチメディア
    BMP、JPG、PNG、ベクター、PDF、MP4を使用した様々なマルチメディアの活用
  • メモリ容量アップ
    扱うデータ量の増大に応え、全機種28MBの内部メモリ搭載
  • 長期供給
    供給期間5年以上長期間安心してご使用いただけます

商品ラインナップ

大人気の7インチワイドだけではなく、5インチワイドもラインナップ。全体の価格も見直し、21,800円から購入可能です。
さらに、在庫品のため、最短1日目出荷可能です。

型番 通常出荷日 画面サイズ
(インチ) 
寸法 高さ
(mm) 
寸法 幅
(mm) 
寸法 奥行き
(mm) 
SDカード対応 Ethernet対応
PLCP-GX8-05W-DC-R 在庫品1日目(当日可能)  5 114 150 41.8
PLCP-GX8-05-DC-R 在庫品1日目(当日可能)  5.6 140 172 58.9
PLCP-GX8-07W-DC-R 在庫品1日目(当日可能) 7 145 212 45.6
PLCP-GX8-08-DC-R 在庫品1日目(当日可能) 8.4 182 236 58.9
PLCP-GX8-10-DC-R 在庫品1日目(当日可能) 10.4 216 274 64.7
PLCP-GX8-10W-DC-R 在庫品1日目(当日可能) 10.2 216 274 64.7
PLCP-GX8-12-DC-R 在庫品1日目(当日可能) 12.1 261 320 64.7
PLCP-GX8-15-DC-R 在庫品1日目(当日可能) 15 300 369 67.2

商品詳細はこちら

作画ソフト「GX8 Design Studio」無料ダウンロード可能

作画ソフトは、当社ページより無料ダウンロードが可能!
シミュレート機能も内蔵しており、タッチパネルを買う前に簡易的な試験も可能!

GX8 Design Studioのダウンロードはこちら

無料貸出サービスをご利用いただけます!

  • ご購入の前に、無料で2週間お貸しするサービスです。
  • 無料貸出しサービス申込書に必要事項をご記入の上、e-mailまたはFaxをご送付ください。
    申し込みいただいたお客さまへ貸出可能日をご案内いたします。

買ってから悩むより、買う前に「見て」「触って」「使って」ください

お問い合わせ・お申し込みはこちら

Fax03-5805-7416

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

申込書はこちら

※お客さまコードを取得していない、あるいは不明なお客さまは、お名刺のコピーを申し込み書と同時にご送付ください。

  • ※貸出期間は2週間です。
    貸出期間の延長は別途ご相談ください。貸出の申込状況によってご希望に添えない場合があります。
    同一製品を複数お貸出しすることはできません。
    貸出商品をそのままご購入いただくことはできません。同一商品を改めてご注文ください。

関連商品のご案内

タッチパネルと一緒に使用できる人気のハブも検討ください。

  • 10/100M 5/8ポート プラスチックシャーシ
    10/100M 5/8ポート プラスチックシャーシ
    低価格の産業用スイッチングハブ
    商品詳細はこちら
  • ミスミのタッチパネル対応ハーネス大幅拡充
  • パトライトネットワーク監視表示灯
  • ミスミのFAネットワーク対応ハーネス 新規取り扱い開始!
  • 三菱電機シーケンサQシリーズ/FXシリーズ全品5%OFF【期間限定特価キャンペーン】