• 2019/2/24 10:00 ~ 17:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

ミスミの制御機器・配線部品互換品特集

メーカー標準価格より最大90%低コスト商品(標準価格の1/10)など多数取り揃えております。
メーカー標準型番との置き換え表により選定が楽になりました。

互換ハーネスの選定方法

選定方法① 純正品型番から選定する

  • 検索窓に純正品型番を入力
  • 対応シリーズが表示されるので、対応シリーズをクリック
  • 商品仕様の型番互換表からメーカー標準型番に対応するミスミ型番をクリック(長さ指定タイプは長さも入力)
  • 商品詳細ページが表示されるので、数量を入力して購入へ進む

選定方法② 置き換え表から選定する

このほか、カテゴリ機器対応ケーブルからもご購入いただけます。

互換ケーブル

サーボモータ対応ハーネス

【価格例】こちらの商品はメーカー標準価格の13%(87%低コスト)以下の価格で販売しております。

メーカー標準型番 メーカー標準価格 ミスミ型番 ミスミ通常価格
MR-J3ENCBL5M-A1-H 19,500円 SVEMZ-J3HF1-D-5 2,592円

PLC対応ケーブル

タッチパネル対応ケーブル

その他の商品のご紹介 (一部互換品も含まれます)

FAネットワーク対応ケーブル

I/O出力 制御信号用ハーネス

センサ対応ハーネス

LANケーブル

タッチパネル(PLC用)

ハブ

端子台

安心品質

ミスミの互換品は、純正品と同等の品質を誇ります。
メーカー純正ケーブル準拠の製造規定として、メーカー推奨部材を使用し、メーカー純正工具にて製作しています。

  • メーカー推奨部材を使用

    ※一部相当部材を使用している商品もございます

  • メーカー純正工具にて製作

ミスミの基本検査項目

外観検査 外観および構造に、異常が無いことを目視で確認する検査。
導通検査 配線図通りの導通があり、断線・混線が無いことを確認する検査。
瞬断検査 検査パルスを回路に加えながら、接続箇所にショックを与えて瞬間断線が無いことを確認する検査。
耐電圧検査 ケーブルのコア(端子のピン間)に既定の電圧を加え、異常が無いことを確認する検査。
絶縁抵抗検査 ケーブルのコア(端子のピン間)に既定の電圧を加え、既定の電圧抵抗があることを確認する検査。