(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
操作盤設計にお時間を費やしていませんか?
1. 設計不要
図面、盤姿図、回路図などの
設計がすべて不要!
2. CADデータご用意
2D/3DのCADデータも
ダウンロード可能!
3. 最短3日目出荷
最短3日目~10日目出荷
(内部配線済み)
型番クリックでそのまま購入可能です。
各業種の売れ筋型番(内部配線済み) | 主な採用業種 | |
---|---|---|
![]() |
三菱電機 GT2508-VTBD 搭載、アルミBOX、背面VESA75取付、LANコネクタ底面出し |
包装機 |
![]() |
三菱電機 GT2507-WTBD 開口、アルミBOX、背面VESA75取付、LANコネクタ底面出し |
精密機械加工 |
![]() |
ミスミ PLCP-GX8-07W-DC-R 搭載、アルミBOX、背面VESA75取付、LANコネクタ底面出し |
家電 |
![]() |
キーエンス VT5-W07 開口、背面スチールねじ止めBOX、背面VESA75取付、LANコネクタ背面出し |
金型部品 |
![]() |
キーエンス VT5-W07 開口、スチールパチン錠BOX、背面VESA75取付、3mケーブル底面出し MSCP8SW16-SP-NVT5W07U-K-CD3M-HB-IDC-1G-2G-3Y-4Y-5R-6G-7BU-8BZ |
電子部品 |
Aさま
設計者
トータルではとても良い製品だと思います。3台目を検討中です。
アルミの筐体は見た目もスッキリして評判は良いです。VESA規格のディスプレイアームに取り付けて使用しています。
熱計算していませんがタッチパネルの発熱をうまく逃がせるのか気になります。
電源の電線サイズはギリギリだと思います。一か月の使用ですが今のところ問題は起きていません。
バーコードリーダーをGOTに接続することになり、L型のUSB変換コネクタを使いました。
トータルではとても良い製品だと思います。3台目を検討中です。
Bさま
設計者
初めての購入で選定方法も分かりませんでしたが、部品選定から操作方法まで事細かに説明してい
ただき大変助かりました。
初めての購入で選定方法も分かりませんでしたが、部品選定から操作方法まで事細かに説明していただき大変助かりました。
完成品と言う事と、説明していただいた事で、選定時間も短縮できたのでコストダウンにも繋がり満足できる商品を購入する事ができました。
Cさま
設計者
ケース加工の加工修正やハーネス加工や配線作業が省略でき、 併せて信頼性の高い製品であり
大変満足しております。
以前より、御社のアルミケース及びタッチパネル表示器を使用しておりましたが、ケース加工の加工修正やハーネス加工や配線作業が省略でき、 併せて信頼性の高い製品であり大変満足しております。
Dさま
設計者
盤設計と制作時間が短縮できるので非常に助かりました。
盤設計と制作時間が短縮できるので非常に助かりました。設計ページには無い仕様(ボックスでは無く、自動機に板状で直接取付)にも、営業の方に相談したら快く引き受けて下さいました。
価格的には最安のパーツをそれぞれ購入して、自分で組み上げた方が安くはなりますが、外部のSler等に依頼するよりは安価です。
3STEPで簡単選定、購入まで可能!
商品仕様選定のお助けツールも充実
1.スイッチ選定も自由
2.CADプレビューと数種のCADも簡単ダウンロード
3.商品仕様、回路図などの情報もすぐに確認可能
STEP 1商品仕様選定
選択したパラメータの操作盤イメージが確認できます。
STEP 2型番生成
選定した仕様で型番自動生成
STEP 3商品のお見積もり・ご購入
自動生成された型番ですぐにお見積もり・ご購入いただけます。
ボックス仕様
ねじ止めBOX(箱) ![]() |
ねじ止めBOX(箱) ![]() |
パチン錠BOX(箱) ![]() |
ボックス色
|
ボタン個数
0個 ![]() |
4個 ![]() |
8個 ![]() |
コネクタ位置
背面 ![]() |
底面 ![]() |
スイッチ種類
φ16角スイッチ ![]() |
φ22丸 ![]() |
セレクタ ![]() |
ブザー ![]() |
キーセレクタ ![]() |
ブッシュ ![]() |
ケーブル位置(ケーブル長さ)
背面(1m、3m、5m) ![]() |
底面(1m、3m、5m) ![]() |
取付穴位置
背面 ![]() |
底面 ![]() |
上記以外のオプションも随時追加予定。裏メニューにてカスタマイズオプション公開中!