MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。

ご意見
お名前 (任意)
メールアドレス (任意)
電話番号 (任意)

お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。

個人情報・お客さま情報保護方針

ご協力ありがとうございました。

お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。

個人情報・お客さま情報保護方針

LED照明 用語集

LED

LED(発光ダイオード)とは、電流を流すと発光する半導体素子の一種です。
最近では信号機、大型ビジョン、イルミネーションの光にLEDが使用されています。白熱電球に比べ、約1/3~1/10の消費電力、約10~20倍の長寿命なので、省電力化・交換作業の削減化に最適です。
Light Emitting Diodeの略


照度

光源によって照らされている面の明るさを表します。
数値が大きければ明るく照らします。
取付高さによって照度の値は変わります。カタログには取付高さ0.5mと1.0m時の2ポイントを測定していますので目安としてください。
単位はルクス(lx)です。

全光束

光源から放射される全ての方向の光の量を表します。
数値が大きければ明るい光源となります。
単位はルーメン(lm)です。

色温度

光源が発している光の色を定量的な数値で表現する尺度です。
光の色合いを表現する目安としてください。
単位はケルビン(K)です。

配光角度

光源から放射される明かりの広がり角度を表します。
数値が大きければ照らす範囲が広くなります。
数値が小さいほど照らす範囲は狭まりますが、照度が高くなります。
配光角度が狭い光源は、工具の刃先を照らすスポット照明として最適です。

照度分布

光源によって照らされている面の明るさの広がりを表します。
直下は明るく、離れるにつれて暗くなっていますので、明るさの広がりの目安としてください。
取付高さや使用条件により目で感じる明るさとは異なる場合があります。

発光スペクトル

光源から放射される波長成分と光の強さを表します。

寿命

LEDは、白熱電球のようにフィラメントの断線により不点灯になりませんが、使用材料の劣化等により徐々に光量が減少していきます。
寿命は、全光束が初期全光束の70%に低下するまでの時間としています。

色温度図

寿命図

色温度図

ヘルプ

当サイトのサービスは(学校・個人事業主様を含む)法人様専用となっております。

ミスミ進化中!