ユーエイキャスター PMシリーズセット 期間限定キャスターSALE!

一部のサイズを標準化により、 高品質・短納期・低価格が実現!

ミラプロの商品について

ミスミ×ミラプロだけの限定型式!

最短10日目出荷

No. 品名 φBi φBo ストローク 寿命 製作長 作動範囲 バネ乗数 フランジ形状
1 MWB2040ST20 20 40 20 10万回 44.5 44.5-24.5 1.1N/mm フランジなし
2 MWB2040ST40 40 89 89-49 0.55N/mm フランジなし
3 MWB2040ST40-CF70 40 124 124-84 0.55N/mm CF70 回転×固定
4 MWB4060ST20 40 60 20 36 36-16 1.4N/mm フランジなし
5 MWB4060ST40 40 72 72-32 0.7N/mm フランジなし
6 MWB4060ST40-NW40 40 112 112-72 0.7N/mm 両端NW40
7 MWB4060ST40-VG40 40 98 98-58 0.7N/mm 両端VG40 回転×固定
8 MWB5070ST20 50 70 20 36 36-16 1.6N/mm フランジなし
9 MWB5070ST40 40 72 72-32 0.8N/mm フランジなし
10 MWB5070ST40-CF114 40 122 122-82 0.8N/mm CF114 回転×固定
11 MWB5070ST40-VG50 40 98 98-58 0.8N/mm 両端VG50 回転×固定
12 MWB7510ST20 75 100 20 54 54-34 1.6N/mm フランジなし
13 MWB7510ST40 40 108 108-68 0.8N/mm フランジなし
14 MWB7510ST40-CF152 40 161 161-121 0.8N/mm CF152 回転×固定

特注型式のご注文・お問い合わせはこちら

溶接ベローズの特長

溶接ベローズ 成形ベローズ
溶接ベローズ 成形ベローズ
伸縮性
ベローズ部の長さに対して大きな変形をさせることが可能 溶接ベローズと比較すると、長さあたりの伸縮能力が低い
洗浄度
クリーンエリア内での製造および洗浄により十分に確保できる 溶接ベローズと同様に高い洗浄度が確保できる
ばね定数
ばね定数を増減させる設計が可能 伸縮性・材質・板厚などの仕様によって決まり、他の項目とのトレードオフとなる
材料
ステンレス、AM350、ハステロイ材など ステンレス、アルミ、チタンなど、液圧成形が可能な展延性に優れた材料
溶接ベローズの用途
シール性を利用 導入機(直進・回転)、バルブ、真空シール等
容量の変化を利用 圧力スイッチ、温度スイッチ、アキュームレーター等
配管としての利用 防振、断熱、フレキシブル継手等
その他 ばね定数を利用したメカニカルシール、定期的に流体を送り出すベローズポンプ、表面積の大きさを利用する放熱機器等
軸方向変位 軸方向変位 ベローズの伸縮方向の変形
軸直角方向変位 軸直角方向変位 ベローズ端部の接続金物(フランジ)が
平行を保ち、ベローズ軸に直角な変位
角度変位 角度変位 ベローズ部分が弧を描くように、
端部の接続金物(フランジ)同士が直角をなす変形

ミラプロの溶接ベローズの製造プロセス

溶接ベローズの製造プロセス

その他真空配管部品も取り揃えております!

ミラプロのサイトはこちら