高耐食メッキ採用コンベヤ!錆びづらい! × 従来品と同価格!新標準RZシリーズ
こんなお悩みございませんか?
- [お悩み]
- 錆びづらいコンベヤが欲しいが「できるだけ安く」すませたい
RZシリーズで解決!
- [解決]
- ・高耐食メッキにより、保護皮膜が腐食前に露出部分を覆い腐食を防止!
・優れた性能を持つにも関わらず、価格は従来品のMシリーズと同等です
- スチール製ローラコンベヤ RZシリーズ
\6,100~
4日目出荷~
他にも豊富なRZシリーズの特長!
- 塗装レス
- 「追加料金なし」でメッキ対応!
「メッキ品に比べ短納期」最短実働4日目出荷! - 種類豊富
- [60×30×2.3・[90×30×2.3・[90×30×3.2・[90×30×4.5の4種類のフレームに採用!ローラとの組合せであらゆる用途に対応できます。
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)