• 台風19号で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。台風の影響により、商品のお届けに遅延が生じる可能性がございます。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
  • 10/21~10/25にかけて「即位礼正殿の儀」にともなう羽田空港発着便の規制が実施されます。 特に北海道・九州向けの商品配送に影響が出るため、お早目のご注文をお願いいたします。
  • 10月1日弊社出荷分より消費税率が10%(地方税を含む)となります。ご不明な点は、請求・支払お問い合わせ窓口(0120-343-048)までお問い合わせください。
  • 変更(※)をともなう当日出荷ご希望のご注文および変更のご依頼は午前中にいただきますようお願いいたします。 宅配会社の取り引き条件見直しにともない、午後のご注文に対しては出荷に関する変更をお受けできない場合がございます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。
  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

JACK 培ってきた独自の技術が生み出す卓越のジャッキ

マキシンコーのスクリュージャッキ新発売!一般産業の他、舞台・医療・ITなど幅広い用途に適用可能です。
JA(台形ねじ)シリーズ・JB(ボールねじ)シリーズから選択できます。ぜひ減速機と併せてご検討ください。

  • NEWスクリュージャッキ(台形ねじ)
    標準形 JAシリーズ
    スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
    通常出荷日:15日目~
    商品詳細
  • NEWスクリュージャッキ(ボールねじ)
    標準形 JBシリーズ
    スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ
    通常出荷日:15日目~
    商品詳細
  • ●各種諸元と多様な型式の組み合わせで一般産業の他、舞台・医療・ITなど幅広い用途に適用可能です。
  • ●セルフロック効果があり保持に適したJA(台形ねじ)シリーズ、高効率で高速・高頻度・高精度の運転に適したJB(ボールねじ)シリーズから選択できます。
  • ●他社にはない75kNタイプもラインナップ。

スクリュージャッキの用途事例

  • パラボラアンテナ向き調整用パラボラアンテナ向き調整用
  • バラ積み船ハッチカバー開閉用バラ積み船ハッチカバー開閉用
  • MRI装置ベッド昇降用MRI装置ベッド昇降用
  • ローラー昇降用ローラー昇降用

マキシンコーのスクリュージャッキのメリット

  • 油圧ユニットの設置スペースが不要
  • シリンダ・配管などからの油漏れの危険性が軽減
  • 使用時のみの電力使用のためランニングコストが削減
  • 停止精度、同調精度が向上

マキシンコーのスクリュージャッキ一覧はこちら

掲載商品以外のバリエーションについてもお問い合わせください

  • ・掲載のストローク(100,200,300,400,500)以外のストロークのご要望
  • ・掲載の軸端形状S<スクリューエンド>以外(F<フランジエンド>、C<クレビスエンド>、<プレンエンド>)のご要望
  • ・モータ、ギヤードモータなど駆動機器付仕様
  • ・カウンタースイッチ、エンコーダなどストローク制御機器付仕様
  • ・手動用ハンドル付、電動ドライバー駆動用仕様
  • ・ベベル・遊星などギヤボックス付仕様
  • ・高速、ステンレス、クリーンルーム用など特殊仕様

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

以下商品も併せてご検討ください!

ベベルギヤボックス・ウォーム減速機アルミタイプウォーム減速機(MAL)販売開始!

  • SB形スパイラルベベルギヤボックス
    SB形スパイラルベベルギヤボックス
    【特長】
    ・低騒音
    ・強力で堅牢
    ・豊富な軸配置
    商品詳細
  • NEWMALシリーズ 高効率ウォーム減速機
    MALシリーズ 高効率ウォーム減速機
    【特長】
    ・軽量化
    ・コンパクトで大容量
    ・豊富なバリエーション
    商品詳細

マキシンコーの減速機一覧はこちら

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)