(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/4/21 7:00 ~ 4/22 7:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【ゴールデンウィークの出荷について】出荷停止:5月3日(金)・5月4日(土) 詳しくはこちら

創業80年以上の経験と技術力で半導体のニーズに応え続ける、コガネイの人気商品、画期的商品のご紹介

確かな品質とバリエーションで定評のあるコガネイの新商品から画期的商品まで多数ご紹介いたします。
エア消費量を50%削減できるエアガンや、質量4.5gのプチバルブなど、現場の課題解決にご活用ください。

イチオシの新商品

パルスブローエアーガンPAGシリーズ

電気不要のパルスエア発生ユニット内蔵!省エネ効果!
パルスブローエアーガンPAGシリーズ
■ パルスブローエアガンの価格納期に関して
商品詳細はこちら
■ おすすめの継手はこちら
型番:ATS8-02
■ おすすめのチューブはこちら
商品詳細はこちら

除塵効果がUPしたのに圧縮空気は約50%も削減!

パツッ!パツッ!と断続的にエアーを吐出します。

さらに165gと軽量なので、長時間の作業にも最適です!

【用途】
生産ラインの清掃、製品除塵、省エネ対策

パルスブローエアーガンPAGシリーズの動画はこちら

今までになかった!画期的商品

ミニガイドスライダ

スライダ+ガイド+シリンダが一体化!
薄い!軽い!使いやすい!

ミニガイドスライダ

走り平行度0.005mm
取り付け平行度0.03mm

テーブル・ガイド・シリンダを一体化

テーブル・ガイド・シリンダを一体化
その人気アイテムがバリエーション拡充!!

ミニガイドテーブル

ミニガイドスライダの長所はそのままに
テーブル化を実現!

テーブルタイプでもこの薄さ!小さいものの搬送もこれひとつで解決!

ミニガイドスライダの長所はそのままにテーブル化を実現!

Petit Valveプチバルブ

世界最小クラスの小形3ポート電磁弁で装置、ユニットの小型化・軽量化を実現!

驚くほど小型!

【特長】
バルブ幅5.9mm!
有効断面積0.1mm!
質量4.5g!
驚くほどの小形サイズ!!

  • 【用途】
  • ピック&プレース用のZ軸など可搬搭載に。
  • ユニットのコンパクト設計に。
G010シリーズとPetit Valve(プチバルブ)を比較してみるろと、設置面積大幅削減!

iB-Cyclone(アイビーサイクロン)

正圧でも負圧でも使える1台2役!!優れた水分除去性能で、半導体業界などでも多数採用!

水分除去率99%以上!高速サイクロン

コガネイの「iB-Cyclone(アイビーサイクロン)」は、従来のエレメントによる水分分離器と異なり、
新方式の高速サイクロンを採用した全く新しいエアフィルタです。

iB-Cycloneのポイント!
  • 遠心分離のノウハウを突き詰めた高速サイクロン方式で水分除去率99%以上!*
  • エレメント不使用により圧力損失の経年変化がありません!
  • *コガネイの選定基準による

商品ページに動画も掲載中です。

5ポートマニホールド電磁弁 iB-ZERO

オールインワン成型だから面倒な部材の選定は必要なし!届いてすぐに使える優れもの!

組み立て簡単!オールインワン樹脂一体成型でコストダウン!
  • 【特長】
  • 軽量、薄型
  • バルブ単体と各種ブロックを購入するだけで簡単に増減設可能
従来品180シリーズとiB-ZEROを比較してみると、約半数削減

定番人気商品

補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ

衝撃吸収力の違いは一目瞭然!!
商品ページで動画をご確認ください!

補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
  • 【特長】
  • 全18シリーズ132型式と豊富なバリエーションで、
    グラム単位からトン単位までサポート。
  • 独自のリニアオリフィス方式により、
    衝撃値を低く抑え、装置の振動や騒音を低減。
通常出荷日:在庫品1日目(当日可能*)~

*当日出荷は18時まで受付いたします

商品ページに動画も掲載中です。

クイック継手付スピードコントローラー ミニタイプ

継手付きだからチューブの脱着もワンタッチ!
スピーディー!

クイック継手付スピードコントローラー ミニタイプ
  • 【特長】
  • 流量性に優れ、低流域での微調整が簡単!
  • エルボ、ストレートタイプあり。
通常出荷日:在庫品1日目(当日可能*)~

*当日出荷は18時まで受付いたします