• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。
ミスミ進化中!

1mから購入可!【八興】スーパー柔軟フッ素ホース特集 静電気対策用ホース・チューブ 新発売!

「端末間抵抗」に関し、IECやISOなどの国際指針が改定され、ホース両端末の継手を含む実際のホース全長を測定し、
抵抗値が規格に適合しなければならなくなりました。この改定後の規格に、
業界初の適合製品となったのが「導電スーパー柔軟フッ素ホースシリーズ」です。

こんなお悩みごとはございませんか?
購入するときは必要な長さだけ欲しい・・・
可燃性液体を扱うが静電気が発生するか心配・・・
ミスミならホース・チューブを1m単位で購入可能です!
ミスミなら静電気対策用の最適なホースをご提案!

対象シリーズの紹介

導電スーパー柔軟フッ素
チューブ
導電スーパー柔軟フッ素 チューブ
導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリッドシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現
商品詳細
導電スーパー柔軟フッ素
スプリング
導電スーパー柔軟フッ素 スプリング
導電性樹脂とステンレス線とのハイブリッドシステムでホースが長くても、導電性(消散性)等級を実現
商品詳細
どんな流体で使用するの?
薬品・インク・塗料・溶剤・UV塗料・UVインク・食品・飲料・香料・化粧品・粉体・
引火性・液体
用途は?
・化学・薬品工場の可燃性液体の移送用として
・アルコール類・香料などの揮発性液体の移送用として
・塗料・溶剤などの移送用として
・静電気対策を必要とするホース配管として

対象シリーズの特長と機能

特長・機能

導電スーパー柔軟フッ素チューブ E-SJDシリーズ

型番 内径×
外径
使用圧力
Mpa
端末間
抵抗値
許容曲げ
半径
使用温度
範囲
製品重量
mm at 20℃ at 80℃ R/~20m at 20℃ mm kg/巻
E-SJD-6×9 6×9 0~0.6 0~0.2 1kΩ≦R<1MΩ 45 -20~80 0.91
E-SJD-8×12 8×12 60 1.58

機能

導電性、耐溶剤性、非塩ビ、非粘着性、耐薬品性、低臭気性、食衛適合、UVカット、耐油性、折れにくい、耐アルコール

導電スーパー柔軟フッ素スプリング E-SJSDシリーズ

型番 内径×
外径
使用圧力
Mpa
端末間
抵抗値
許容曲げ
半径
使用温度
範囲
製品重量
mm at 20℃ at 80℃ R/~20m at 20℃ mm kg/巻
E-SJSD-12 12×18 -0.1~0.5 -0.1~0.25 1kΩ≦R<1MΩ 85 -20~80 4.11
E-SJSD-15 15×22 105 5.57
E-SJSD-19 19×26 -0.1~0.4 -0.1~0.2 135 6.8
E-SJSD-25 25×33 175 10.68

機能

導電性、耐溶剤性、非塩ビ、非粘着性、耐薬品性、低臭気性、食衛適合、UVカット、バキューム、耐油性、折れにくい、耐アルコール

技術データ

浸出試験データ
非イオン界面活性剤・フェノール類・有機物(TOC)は検出されませんでした。
項目 浸出溶媒 結果 定量下限
E-SJD E-SJ
蒸発残留物 イソプロピル
アルコール
10mg/L以下 10mg/L以下 10mg/L
非イオン界面活性剤 純水 検出せず 検出せず 0,005mg/L
フェノール類 純水 検出せず 検出せず 0,0005mg/L
有機物(TOC) 純水 検出せず 検出せず 0,3mg/L
難燃性試験データ(UL94HB水平燃焼試験)
導電スーパー柔軟フッ素ホースシリーズ(E-SJD/E-SJSD)の難燃性は、
UL94HB難燃試験において、
HB相当であることを第三者機関において確認しました。
型番 外層:材質 公称厚み(mm) 試験結果
E-SJD-6×9 ポリウレタン 1.5 HB 相当
E-SJSD-25 ポリウレタン 4 HB 相当
※ホース外層材ポリウレタンを下向きにして試験を実施しました。
紫外線・可視光線透過データ
紫外線・可視光線不透過率99%以上
長さ別導通性能

技術データ ダウンロードページ

よくあるホースの間違った静電気対策

  • 外層に導電性樹脂ライン層入りホースは×

    ホースの外装部に導電性樹脂ラインがありますが、
    スプレーガンなどの端末を除電するのが目的なのでホースへの
    帯電は防げません。

  • 内層に導電性樹脂ライン層があるホースは×

    ホースの内層に部分的に帯電性樹脂ラインがありますが、
    流動帯電によるホースへの帯電は導電性樹脂ライン部以外は
    絶縁体になっているためホースへの帯電は防げません。

  • 金属ワイヤー入りホースは△

    ホース端部の金属ワイヤーを金具等に接地することによって、
    静電遮断効果はありますが、ホースの内層材の抵抗、肉厚、
    流体、環境によってはホースが帯電する可能性があります。

  • フッ素チューブ+外層金属フレキホースは△

    ホース外部への放電は外層の金属フレキで遮断することは できますが、流体とフッ素チューブの摩擦で起こる流動帯電は 防げません。

安心・安全な導電スーパー柔軟フッ素ホースシリーズなら
間違った静電気対策を改善できます!

八興おすすめ商品

柔軟フッ素ホース
(チューブタイプ)
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
テフロンチューブの硬く折れやすいという問題を改善できる積層型フッ素ホース
商品詳細
スーパー柔軟フッ素ホース
(チューブタイプ)
スーパー柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
テフロンチューブは硬く、折れやすいという問題を改善できる積層型フッ素樹脂ホース
商品詳細
スーパー柔軟フッ素ソフト
チューブ(透明)
スーパー柔軟フッ素ソフトチューブ(透明)
4層構造により、柔軟性に優れ、作業性が向上します
商品詳細
スーパー柔軟フッ素
チューブ・ブラック
スーパー柔軟フッ素チューブ・ブラック
紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です
商品詳細
スーパー柔軟フッ素ホース
(補強糸入りタイプ)
スーパー柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
テフロンチューブの硬く折れやすいという問題を改善できる積層型フッ素ホース
商品詳細
ホース専用継手
エイトニップル S
ホース専用継手エイトニップル S
樹脂ホースメーカーが設計した安心・安全のホース用継手
商品詳細
ホース専用継手
エイトロック S
ホース専用継手 エイトロック S
バンドの増し締めが不要のブレードホース専用ナット締めホース用継手
商品詳細
柔軟フッ素ホースシリーズ
チューブタイプ専用継手
柔軟フッ素ホースシリーズチューブタイプ専用継手
八興の積層型チューブ用に開発された内面シールのナット締めホース用継手
商品詳細

八興その他関連商品

ハッコウ スーパー柔軟フッ素
チューブ・ブラック
4mmX6mm 20M
ハッコウ スーパー柔軟フッ素 チューブ・ブラック 4mmX6mm 20M
積層構造により、柔軟性に優れます。遮光性も優れ、UVインク、UV塗料の移送に最適です
商品詳細
ホース専用継手
エイトロック B
ホース専用継手エイトロック B
バンドの増し締めが不要のブレードホース専用ナット締めホース用継手
商品詳細
ウレタンホースジョイント
(外ネジタイプ)
ウレタンホースジョイント (外ネジタイプ)
ウレタンホース用のジョイントです
商品詳細
ホース専用ジョイント
エイトロックフェルール
ホース専用ジョイント エイトロックフェルール
ホース着脱が可能なナット締めサニタリーフェルールホース用継手
商品詳細

メーカー紹介

ロゴ

樹脂ホース専門メーカー八興は、印刷機器・塗料・インク用ホース、化粧品・食品・飲料用ホース、半導体関連機器・薬品用ホース、医療機器・分析機器用チューブ、工場設備・工作機械などのエアー用ホースを製作しております。
ホース継手の設計やホースの連管加工、曲げ、コイル加工、アッセンプリなどの二次加工まで対応し、ホースと継ぎ手のユニットで品質保証のできる企業です。